Neue Maßstäbe in der Stromversorgung für das IoT

Neue Maßstäbe in der Stromversorgung für das IoT Blog Bild
Es heißt „Die Welt ist klein“ – und sie ist sogar noch kleiner, wenn man bedenkt, dass man heutzutage wirklich mit jedermann und zunehmend auch mit Systemen aller Art weltweit kommunizieren kann. Die Konnektivität durch das Internet of Things, kurz IoT, mit seinen Unterkategorien industrielle, IT- und Automatisierung von Heimtechnologien, ist die Zukunft. Es ermöglicht Energieeinsparungen, höhere Produktivität und mehr Funktionalität.

Im Fokus des IoT steht die Einbettung von Technologien in Objekte mit dem Ziel, sie durch Sensoren und Aktuatoren „intelligent“ zu machen. Diese müssen allerdings mit Strom versorgt werden. Während Batterien und Energy Scavenging manchmal die Lösung sein können, gibt es viele Anwendungen, bei denen es praktischer ist, das örtliche Wechselstromnetz als Stromquelle anzuzapfen, z. B. bei einem mit dem Web verbundenen Kesselregler.

Hier wird ein AC/DC-Wandler benötigt, aber seine Technologie unterscheidet sich deutlich von der eines Prozessors und WLAN-Transceivers. Er braucht Hochfrequenz-Leistungsschalter und Magnete in einer Konstruktion, die den Sicherheits- und EMV-Normen entspricht.

Zertifizierte AC/DC-Module von RECOM sind eine gute Lösung, die die Produktentwicklung risikoärmer macht und eine schnellere Markteinführung ermöglicht. RECOM-Produkte zeichnen sich seit jeher durch branchenführende Formfaktoren aus. Jetzt, mit der Einführung der RACxx-K-Serie, sind die Abmessungen noch weiter geschrumpft und die Spezifikationen noch besser.

Die RAC03-K-Serie zum Beispiel ist kleiner als ein Quadratzoll, aber mit einem ‚universellen‘ 85- bis 264-VAC-Eingang mit Haushalts- und ITE-Zertifizierung ausgerüstet und im Standby-Modus/ohne Last besonders stromsparend. Ausgänge zwischen 3,3V und 24V sind bei 3W Nennleistung verfügbar, und dank des hohen Wirkungsgrades kann das Bauteil bei bis zu 60°C Umgebungstemperatur oder mit Derating bis 80°C verwendet werden. Die RAC03-K-Serie entspricht den FCC- und EN 55032-EMV-Normen der Klasse B ohne externe Komponenten und ist in Durchsteck- und SMT-Versionen erhältlich. Bei noch besserer Leistungsdichte und ähnlicher elektrischer Leistung liefert die RAC05-K- Serie auf der gleichen ein Quadratzoll großen Grundfläche 5W bei voller Leistung und bis zu 50°C. Für noch leistungsstärkere Anwendungen sind die 15-W- und 20-W-Produkte der Serien RAC15-K und RAC20-K im kompakten 2x1-Zoll-Gehäuse mit 85- bis 264-VAC-Eingang erhältlich.

In industriellen IoT- und Beleuchtungsanwendungen kann das Dreiphasen-Wechselstromnetz als lokale Versorgungsquelle genutzt werden, wobei die AC/DC-Module mit Nenneingangsspannungen von entweder 480 VAC (Phase -Phase) oder 277 VAC (Phase null) arbeiten. Das RECOM RAC05-K/480-Bauteil ist mit seinem ultraweiten Eingangsspannungsbereich von 85 bis 528 VAC und 5W Ausgangsleistung bei bis zu 60°C (bis 80°C mit Derating) die perfekte Lösung für beides. Ein weiteres verfügbares 5-W-Teil ist RAC05-K/277 für den Betrieb bei 305 VAC in einem verdrahteten Format oder einem ‚Transformator‘-Pin-Out, mit komfortablen 6W Spitzenleistung und einem Betrieb bis 90°C mit Derating. Weitere Hochspannungsteile sind der flache 4W RAC04-K/277 mit 6W Spitzenausgangsleistung und das 3,5-W-Bauteil RAC03-K/277 mit extra hoher Isolationsfestigkeit von 4,2KVAC.

Die neuesten AC/DC-Module von RECOM sind für die unterschiedlichen Anforderungen von IoT-Haushalts-, Industrie- und ITE-Umgebungen geeignet. Sie bieten branchenführende Leistung zu niedrigen Kosten und fügen sich perfekt in eine Vielzahl von Anwendungen ein.

RECOM: We Power your Products
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 3 W, Single Output, THT RAC03-K Series
Fokus
  • 1 inch² footprint for the tiniest 3 watt module
  • Standby mode optimized (Ecodesign Lot 6)
  • No load power consumption <150mW
  • Operating temperature range: -40°C to +80°C
2 AC/DC, 4 W, Single Output, THT RAC04-K/277 Series
Fokus
  • 80 to 305VAC input voltage range
  • 150% peak power capability
  • Wide temperature range: -40°C to +90°C
  • No load power consumption <150mW
3 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/277 Series
Fokus
  • Wide input range 85-305VAC
  • Standby mode optimized (eco design Lot 6)
  • Overvoltage category OVC III (2000m)
  • Operating temperature range: -40°C to +90°C
4 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/480 Series
Fokus
  • Ultra-wide input range 85-528VAC
  • OVC III input rating without additional fuses
  • Operating temperature range: -40°C to +80°C
  • Overvoltage and overcurrent protected
5 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K Series
Fokus
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C
6 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C