物联网动力的新标准

智能中央加热控制器原理图
有人说“这个世界不大,而且越来越小”—如果你用与世界各地任何人交流的能力来衡量的话,的确如此。未来,借助物联网(IoT),将工业、IT和居家智能化连接起来将是大势所趋,在实现节能、提高生产效率的同时,将更具功能性。

在设备中嵌入电子器件,使其与传感器和执行器共同实现设备的“智能化”,是IoT的关键。但是电子设备需要电源才能运行。虽然有时可以使用电池和能源回收作为解决方案,但对许多应用来说,较为实际的做法是使用本地交流电源,例如连接网络的锅炉控制器。

这就需要采用AC/DC转换器,但是,它所采用的技术跟微处理器和WLAN的收发器等所采用的技术有非常大的不同-它需要具有符合安全性和EMC标准的高频电磁开关和能量转换的结构。

RECOM通过认证的AC/DC模块是一个很好的解决方案,可以降低产品开发的风险并缩短上市时间。RECOM的产品始终提供一流的封装规格,现在,随着RACxx-K系列的推出,不但尺寸进一步缩小,规格也得到进一步提高。

以RAC03-K系列为例,该系列的封装尺寸不到1平方英寸,但具有“通用”的85至264VAC输入电压,并获得家用和ITE认证,而且待机/空载功耗极低。额定功率为3W并提供3.3V至24V的输出电压,而且效率较高,可在60°C的环境温度或在80°C的环境下降额工作。RAC03-K系列无需外部组件即符合FCC和EN 55032 B类的EMC标准,同时提供通孔和SMT版本。凭借更高的功率密度和类似的电气性能,RAC05-K系列在同样1平方英寸的封装内提供5W功率,最大输出时工作温度最高可达50°C。RAC15-K和RAC20-K系列的15W和20W模块采用紧凑型2” x 1” 封装,输入电压为85 – 264VAC,可以使用在功率要求更高的应用上。

在工业物联网和照明应用中,三相交流电源有可能是本地电源,因此AC/DC模块需要在480VAC(相间)或277VAC(相电压)的标称输入下工作。RECOM的RAC05-K/480非常适合这两种情况,其具有85-528VAC超宽输入,而且可在60°C的温度(降额可高至80°C)下提供5W输出。另一个5W模块RAC05-K/277的工作电压为305VAC,提供有线或变压器引脚规格,并具有6W额定峰值功率,降额时工作温度可高至90°C。该范围内其他的高输入电压器件包括6W峰值输出的薄型4W RAC04-K/277系列和具有4.2kVAC超高额定隔离值的3.5W RAC03-K/277系列。

RECOM最新的AC/DC转换器致力于满足物联网家用、工业和ITE环境的各种要求。这些模块以高性价比提供业界领先的性能,非常适合各种应用。

RECOM: We Power your Products
应用
  系列
1 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3 W, Single Output
重点
  • 最小的 3 W 模块占位面积为 1 平方英寸
  • 优化待机模式(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 空载功耗 < 150 mW
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
2 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3 W, Single Output
重点
  • 85 至 305 Vac 输入/过电压类别 III (OVC III)
  • 满载输出功率可在高达 75°C 的环境中工作
  • 15.4mm 的薄型设计
  • 工作温度范围为 -40°C 至 85°C
3 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4 W, Single Output
重点
  • 输入范围:85-305 VAC,满载时温度可达 +80°C
  • 增强浪涌额定值:2kV (L-N); 4kV (L-PE)
  • 过电压类别:OVC III,海拔高度最高 3000 米
  • 6 W 增强功率,持续时间可达 20 秒
4 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
重点
  • 超宽输入电压范围 85-528 VAC
  • OVC III 输入额定值,无需额外保险丝
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 + 80°C
  • 过电压和过流保护
5 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10 W, Single Output
重点
  • 超宽输入电压范围 100/115/240/277 VAC
  • 过电压类别 OVC III(2000 米)
  • 工作海拔高度最高可达 5000 米 (OVC II)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +90°C
6 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15 W, Single Output
重点
  • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
  • 输入电压范围为 85-528 VAC
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
  • LPS 有限电源
7 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15 W, Single Output
重点
  • 超宽输入电压:交流 18-264V 或直流 18-375V
  • 紧凑型尺寸 1.5"x 2";标准引脚 [P12]
  • 印刷电路板安装或飞线连接
  • 过电压类别 III(海拔 3000m)或过电压类别 II(海拔 5000m)
8 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20 W
重点
  • 宽输入电压范围 85-264 VAC
  • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 在整个负载范围内效率极高
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
9 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20 W
重点
  • 80-305VAC 宽输入范围
  • 满载额定功率至 60°C
  • EN55032 “B”:O/P 浮动或参考接地
  • 浪涌抗扰度 2kVAC:L-N &;4kV:L;N - 接地
10 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25 W, Single Output
重点
  • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 PD3 的要求
  • 输入电压范围为 85-528 VAC
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
  • LPS 有限电源
11 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6 W, Single Output
重点
  • 6 W 功率可在高达 60°C 的环境中工作
  • 1”X1” 的占位面积;17mm 的薄型设计
  • 标称工作电压范围为 100-277 VAC
  • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +90°C
12 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
重点
  • CV/CC:恒定电压;恒定电流受到限制
  • 100-277 VAC 输入电压范围,可在最高 65°C 温度下满载工作
  • 额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C
  • OVC III 等级,可在海拔高度最高 3000 米的条件下工作
13 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15 W, Single Output
  • 宽输入电压范围 85-264 VAC
  • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
  • 在整个负载范围内效率极高
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C