RECOM hat ein solches Produkt auf den Markt gebracht: den
RxxC2T25S. Es handelt sich um einen SMD-DC/DC-Wandler in einem SOIC-Gehäuse mit integriertem Trenntransformator (Abbildung 4). Die Ausgänge können unabhängig voneinander im Bereich von +2,5V bis +22,5V und von -2,5V bis -22,5V eingestellt werden, indem die Widerstandswerte in einer Rückkopplungs-Teilerschaltung geändert werden. Das bedeutet, dass eine Stromversorgungslösung +15/-9, +20/-5, +18/-4, +15/-3 oder jede andere Ausgangsspannungskombination liefern kann, solange der kombinierte Ausgang im Bereich von 18 bis 25V liegt.
Dies ermöglicht es dem Designer, einfach zwischen den Leistungstransistoren der ersten und zweiten Quelle zu wechseln, indem er die Werte der BoM-Widerstände ändert, nicht aber das Design der PCB. Es bedeutet auch, dass die Lösung zukunftssicher ist, wenn eine völlig neue Generation von Leistungstransistoren mit z.B. +14,5/-3,5V optimalen Gate-Treiberspannungen auf den Markt kommt. Und schließlich werden die Ausgangsspannungen unabhängig voneinander geregelt, was wichtig ist, wenn Sie das Gate auf Spannungen treiben, die sehr nahe an den abs. Maximalwerten liegen, um die höchstmögliche Schalteffizienz zu erzielen.
Wenn die Leistung in den Kilowattbereich ansteigt, wird die Umgebung des Gate-Treibers und der
Gate-Treiber-Stromversorgung immer rauer. Trotz der geringen Schaltverluste
moderner WBG-Leistungstransistortechnologien ist mit hohen Umgebungstemperaturen zu rechnen. Hartes Schalten von hohen Spannungen erzeugt sehr hohe dv/dt-Anstiegsgeschwindigkeiten, so dass eine gute CMTI (Common Mode Transient Immunity), eine niedrige Isolationskapazität und eine hohe Isolation für eine robuste Schaltzuverlässigkeit unerlässlich sind.
Der RxxC2T25S zeichnet sich durch einen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +100°C mit 1,5W Last und bis zu +125°C mit 0,6W Last, einen beeindruckenden CMTI von ±150kV/µs, eine Isolationskapazität von nur 3,5pF und eine Isolation von 3kVAC/1Minute aus (ebenfalls ausgelegt für ±1200VDC wiederkehrende Spitzenspannung). Die Ausgänge sind außerdem vollständig gegen Kurzschluss, Überlast und Übertemperatur geschützt.
Eine Unterspannungs-Lockout-Funktion bedeutet, dass der DC-OK-Pin erst dann aktiv wird, wenn sich sowohl die Eingangsspannung als auch die Ausgangsspannung stabilisiert haben. Daher kann dieser Pin mit dem Enable-Pin des Gate-Treibers verbunden werden, um sicherzustellen, dass die Bedingungen vom ersten Schaltzyklus an stabil sind (Abbildung 5).