Bereitstellung von Stromversorgungen, die zu einem essentiellen und effizienten Teil einer Vielzahl von Energiemanagement-Anwendungen werden, wodurch bestehende und zukünftige Technologien weiter verbessert werden.
Vereinfachen und beschleunigen des Entwicklungsprozess von Stromversorgungen für neue Anwendungen, in einer Arbeitsumgebung, die eine individuelle, professionelle Entwicklung gewährleistet.
Die von RECOM erhältlichen Produkte decken alle gängigen Versorgungsspannungen bis zu 528VAC ab und haben eine Leistung von 1W bis zu mehreren zehn kW. Zu den Formaten gehören robuste gekapselte, PCB-, bedrahtete und Chassis-mount-Module, kostengünstige Open Frame-Ausführungen, DIN-Schienen und mehr.
Alle gängigen Ausgangsspannungen sind verfügbar, und je nach Modell werden internationale EMV- und Sicherheitsstandards erfüllt, einschließlich medizinischer, industrieller, Prüf- und Haushaltsstandards.
Ungeregelt oder geregelt von 0,5W bis 600W, mit Standard-, Weit- oder Ultraweit-Eingangsbereichen. Die Produkte sind in gekapseltem/vergossenem oder Open-Frame- und SIP/DIP-Formaten erhältlich. 
Die Ausgänge reichen von 3,3 bis 54VDC mit bis zu 20kV Isolation. Je nach Modell ist ein umfassender Schutz sowie eine Zertifizierung nach medizinischen, industriellen, Prüf- und Haushaltsstandards inbegriffen.
Nicht-isolierte DC/DC-Wandler im Open-Frame-, gekapseltem/vergossenem, SIP- und DIP-Format mit festen und einstellbaren Ausgängen von 0,9 bis 24VDC, mit einer Nennleistung von 0,5 bis 50A bei einem Wirkungsgrad von bis zu 99%.
Sie zeichnen sich durch eine marktführende Leistungsdichte und extrem niedrige Profile aus und sind je nach Modell für medizinische, industrielle und Automobilanwendungen zertifiziert.
Erhältlich bei RECOM Power Systems, die sich auf Hochleistungs-AC/DCs und DC/DCs, Batterieladegeräte, Inverter und Power Factor Correction Units spezialisiert hat. Die Produkte können für hochzuverlässige Anwendungen wie Militär, Eisenbahn und Industrie zertifiziert werden.
Alle RECOM-Produkte werden durch ein weltweites Netz von Niederlassungen, Distributoren, Vertretern und Anwendungstechnikern unterstützt, die Ihnen in jeder Phase der Entwicklung mit Fachwissen, Mustern und Evaluierungsplatinen helfen. Hochmoderne Testeinrichtungen stehen zur Verfügung, um Kunden bei der Fehlersuche in Systemen und bei EMV-Vorprüfungen zu unterstützen.