Überspannungsschutz

Für Anwendungen, die starken Überspannungsspitzen ausgesetzt sind, hat RECOM eine Reihe von Überspannungsschutzmodulen für die Leiterplattenmontage entwickelt, die den Spezifikationen RIA12, NF F 01-510 und EN50155 für Schienenfahrzeuge oder den Überspannungsschutznormen MIL-STD-416G oder MIL-STD-1275E entsprechen. Die RSP-Serie ist für dein Einbau vor der EMI-Eingangsfilterstufe konzipiert, sodass sowohl die Filterkomponenten als auch die nachgeschalteten DC/DC-Wandler vor gefährlichen Überspannungen und Transienten geschützt sind.

Die RSP-Serie ist mit 20W, 45W, 150W, 200W oder 300W Dauerleistung für 110VDC oder 24/28VDC Nenneingangsspannung erhältlich. Der Ausgang des Überspannungsschutzes folgt der Versorgungsspannung (Pass-Through) im Bereich von 40 bis 165 VDC oder 9 bis 36 VDC, wobei das Modul die Ausgangsspannung schließlich auf 168 bzw. 40 VDC klemmt. Die RSPxx-40M-Serie verfügt zusätzlich über eine integrierte Einschaltstrombegrenzung und eine Ein/Aus-Steuerung, während die RSP-xxx-168-Serie Eingangsspannungsspitzen von bis zu 385 VDC verarbeiten kann.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, THT RSPxxx-168 Series
20, 150, 300 40 - 160 168 THT DIP24, 1.6"x1"
2 DC/DC, 45 W, Single Output, THT RSP45-M Series
Neu
45 9 - 36 40 THT 1.6"x1"
3 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RSP150-M Series
Neu
150 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"
4 DC/DC, 250 W, Single Output, THT RSP250-M Series
Neu
250 9 - 36 40 THT 2.28"x1.45"

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.