Teaser
Die Hersteller von Elektrofahrzeugen (EVs) müssen eine ständig wachsende Zahl von Sensoren, Geräten, Computing-Einheiten, Displays, Funkgeräten, Motorantrieben und anderen Verbrauchern unterbringen, die eine Vielzahl unterschiedlicher Stromversorgungsanforderungen haben können. Neben mehreren Spannungsversorgungen umfassen diese Anforderungen auch isolierte und nicht-isolierte, geregelte und ungeregelte Ausgänge sowie Unterstützung für einen breiten Eingangsspannungsbereich. Ein hoher Wirkungsgrad ist gerade auch in einem Bereich von entscheidender Bedeutung, in dem sich jedes verbrauchte Milliwatt direkt auf die Reichweite des Elektrofahrzeugs (d. h. die Reichweite des „Kraftstoffs“) und damit auf den Wert auswirkt, der dem Endverbraucher geboten wird.
Erschwerend kommt hinzu, dass diese EV-Hersteller (und die Tier-1-Organisationen, die sie unterstützen) Lösungen liefern müssen, die strengen und robusten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards entsprechen (z. B. AEC-Q100-Zertifizierung) und rauen Umgebungen mit großen Temperaturschwankungen widerstehen – und das alles unter Einhaltung strenger Kostenzwänge. Darüber hinaus müssen sie alle Spezifikationen mit einem Design-Flow erfüllen, der in hohem Maße für die Synergetisierung und Wiederverwendbarkeit von Modellen geeignet ist, um eine vorhersehbare und zukunftssichere Produktentwicklungs-Roadmap zu gewährleisten.
Erschwerend kommt hinzu, dass diese EV-Hersteller (und die Tier-1-Organisationen, die sie unterstützen) Lösungen liefern müssen, die strengen und robusten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards entsprechen (z. B. AEC-Q100-Zertifizierung) und rauen Umgebungen mit großen Temperaturschwankungen widerstehen – und das alles unter Einhaltung strenger Kostenzwänge. Darüber hinaus müssen sie alle Spezifikationen mit einem Design-Flow erfüllen, der in hohem Maße für die Synergetisierung und Wiederverwendbarkeit von Modellen geeignet ist, um eine vorhersehbare und zukunftssichere Produktentwicklungs-Roadmap zu gewährleisten.