Bahnsystem steigert Leistung und Flexibilität mit RECOMs 60W-Wandler

Blick in die Führerkabine einer leeren Straßenbahn
Ein Bahnsystem benötigte mehr Leistung bei begrenztem Gehäuseplatz. Der 60W-Wandler von RECOM passt perfekt und leistet zuverlässig von −40°C bis +75°C.

Figur erklimmt die nächste Stufe Herausforderung
  • Die Aufrüstung des Bahncomputersystems
  • Mehr Leistung, um zusätzliche Sensoren und einen leistungsfähigeren Prozessor zu integrieren; dabei durfte der Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +75°C nicht verändert werden
  • Das neue System musste in das bestehende Fahrgestell passen

Dartscheibe mit Pfeil in der Mitte Lösung
  • 60W Wandler kleiner als die bisherige 40W Lösung, aber immer noch konform mit der bisherigen RIA12-Spezifikation und dem Temperaturbereich
  • Grundplattengekühlte Stromversorgungen erleichtern das Wärmemanagement
  • Einfach zu handhabendes, handelsübliches Überspannungsschutzmodul

Hand, die mit Zeigefinger wohin zeigt Anwendung
  • Der Eingangsspannungsbereich muss alle Bahnanwendungen von 72V bis 110V Nennspannung abdecken, einschließlich der älteren Spannungstransienten
  • Erforderliche Vin 40 - 160V mit EN50155-Konformität
  • OVP für die in RIA12 und NF F01-510 definierten Transienten erforderlich (bis zu 385VDC)
  • Die Ausgangsspannung von 5V/12A versorgt das CPU-Board und die Schnittstellen
  • Isolierte 1W DC/DC-Wandler für Schnittstellen benötigen eine 6kV-Isolationsbarriere

Jetzt die ganze Case Study herunterladen

Teaser

In modernen Zügen wird immer mehr Elektronik eingebaut, um Sicherheitsvorschriften zu erfüllen, mechanische Lösungen zu ersetzen oder den Fahrgastkomfort zu erhöhen. Doch der Platz ist begrenzt, und neue, leistungsfähigere Funktionen müssen in das vorhandene Gehäuse der früheren Lösung passen und trotzdem die ursprünglichen Anforderungen erfüllen. Eine noch größere Herausforderung für die Bahnstromversorgung war die Anforderung, mehr Leistung auf weniger Raum anzubieten. Sehen Sie, wie RECOM diese Herausforderung für einen Kunden gemeistert hat.

Story

Es mag für die Fahrgäste nicht sichtbar sein, aber moderne Züge benötigen viel Elektronik, um den gestiegenen Sicherheits- und Kommunikationsanforderungen gerecht zu werden. So können sie zahlreiche komplexe Funktionen innerhalb der Zugsteuerungssysteme einfacher handhaben und den Fahrgästen mehr Komfort und Informationen bieten. Das erfordert eine höhere Rechenleistung, mehr Sensoren und eine schnellere Datenübertragung, was dazu führt, dass den Stromversorgungssystemen immer mehr abverlangt wird. Doch der Platz ist begrenzt, und die mechanische Konstruktion eines Zuges lässt sich nicht ohne Weiteres ändern. Oft müssen neue Systeme in den vorhandenen kleinen Raum passen, der einem vor Jahren entwickelten, wesentlich leistungsschwächeren System früherer Bauart zugewiesen wurde.

Dieser Kunde sah sich mit eben dieser Herausforderung konfrontiert, als er eine bestehende zentrale Computing-Einheit mit einer leistungsfähigeren CPU und zusätzlichen Schnittstellen aufrüsten wollte. Das alte System benötigte 40W, während die neue Einheit 60W benötigte. Außerdem musste mehr Platz auf der PCB bereitgestellt werden, um zusätzliche und leistungsfähigere Schnittstellen unterzubringen. Eine Erhöhung der Leistung um 50% bedeutet auch mehr Wärme und thermische Belastung für das System, obwohl die Betriebstemperaturgrenze (+75°C) die gleiche blieb. Ein optimiertes Wärmemanagement in Verbindung mit einer Verringerung der Verlustleistung im Stromversorgungssystem wurde zu einem wichtigen Faktor.

Der Kunde wollte außerdem, dass das System nahtlos mit all den verschiedenen Nennspannungen des Zuges von 72 bis 110V (40 bis 160V Dauerbetrieb mit EN50155-Konformität) mit einem Schutz vor den in RIA12 und NF F01-510 definierten hohen Transienten von bis zu 385VDC arbeitet. Das alte Stromversorgungssystem war nicht in der Lage, 60W zu liefern, ohne mehr Platz auf der Platine zu beanspruchen, und die Verluste in der Konversationsstufe wären für das neue Design völlig inakzeptabel gewesen.

Mit einem winzigen 60W-Wandler und einem Transientenschutzmodul von RECOM konnten all diese Herausforderungen gemeistert werden. Der Wandler war noch kleiner als das bisherige 40W-Gerät, wodurch Platz für zusätzliche Schnittstellen frei wurde, und die moderne, hocheffiziente Technik des Wandlers reduzierte die Verluste beträchtlich. Der Wandler verwendet eine Grundplatte zur Kühlung, so dass die Wärme aus dem System heraus und auf das Chassis der Computing-Einheit geleitet werden konnte.

Das kleine Transientenschutzmodul benötigte außerdem weniger Platz als die frühere diskrete Lösung und stellte sicher, dass der nachgeschaltete 90W DC/DC-Wandler vor den hohen Transienten der Zugnetze geschützt ist. Die letzte Herausforderung war die hohe Isolationsbarriere von 6kV, die für die 5V Schnittstellenstromversorgungen erforderlich ist. RECOM hat auch dieses Problem mit kleinen 2W-Wandlern gelöst, die diese Isolierung bieten.

Für eine Lösung mit geringerer Leistung kann der Kunde ein 40W Modul mit denselben Qualifikationsdaten, aber reduzierter maximaler Leistung und reduziertem maximalem Ausgangsstrom verwenden.

Die ganze Case Study herunterladen

Möchten Sie wissen, wie es weitergeht? Was genau ist die Lösung für das beschriebene Problem?

Anwendungen
  Serie
1 DC/DC R-REF04-RIA12 Series
  • Evaluation platform for railway DC/DC converters up to 240W with either high voltage (-1) or high current (-2) layouts
  • Includes RIA12 surge stopper with reverse polarity protection
  • On-board EN50121-3-2 EMC filter layout
  • Suitable for 2"x1", quarter brick or half brick converters