RECOMs modulare Stromversorgung verschafft Mechatronik-Experten mehr Kontrolle

Gelbes Lagertransportsystem, das Pakete in Hochregale hochhebt
Ein Mechatronik-Experte wollte mehr Kontrolle über die Stromversorgungskomponenten. RECOM unterstützt ein komplexes, aber risikoarmes Design.

Figur erklimmt die nächste Stufe Herausforderung
  • Der Kunde ist ein Experte für Mechatronik und Lagertransporthandling, aber das Elektronik-Design hatte er ausgelagert
  • Er wollte mehr Kontrolle über die Komponenten, insbesondere bei sicherheitskritischen Stromversorgungslösungen

Dartscheibe mit Pfeil in der Mitte Lösung
  • RECOM war von Anfang an involviert und unterstützte ein komplexes, aber risikoarmes Design mit geringen Einmalkosten auf der Basis von Power Modules
  • Das Filterdesign wurde durch RECOMs EMI-Laborteam unterstützt

Hand, die mit Zeigefinger wohin zeigt Anwendung
  • Der Betrieb erfolgt über eine leistungsstarke 3-phasige DIN-Schienen-Stromversorgung
  • Die Transporteinheit fährt auf Schienen, wobei die Energie über die Schiene und Schleifkontakte übertragen wird
  • Zur Kompensation von Spannungsabfällen wurde die Vout auf 60V erhöht
  • Intermittierende Kontakte können Spannungstransienten und -abfälle erzeugen
  • Motoren werden direkt von der Schiene versorgt
  • Für die gesamte Elektronik wird standardisierte 24Vin-Industrieausrüstung verwendet, die Gesamtleistung der Elektronik beträgt 200W

Jetzt die ganze Case Study herunterladen

Teaser

Eine vollautomatisierte, ausfallfreie Logistik mit maximaler Verfügbarkeit zu besten Kosten über den gesamten Lebenszyklus von mehr als 10 Jahren (TCO) ist nicht nur für den Online-Handel, sondern auch für Produktionslinien oder Lager von Herstellern und Vertriebshändlern entscheidend. Die Waren müssen mit hoher Geschwindigkeit transportiert und an der richtigen Stelle platziert oder kommissioniert werden. Für den 24/7-Dauerbetrieb kommt die Energie für die Transporteinheit von einer Schiene, was die Stoß- und Vibrationsbelastung weiter erhöht, aber auch spezialisierte elektrische Merkmale der Stromversorgung erfordert. Möchten Sie wissen, wie eine RECOM-Lösung ein bahnbrechendes neues Design ermöglichte?

Story

Blickt man in ein vollautomatisiertes Lager, ist es erstaunlich, wie schnell die Waren transportiert, platziert oder aus großen Regalen entnommen werden. Unternehmen, die diese Systeme herstellen, sind Experten für hochpräzise mechatronische Lösungen und komplexe Software für die Lagerung und Handhabung von Waren. Um hohe zusätzliche Entwicklungskosten zu vermeiden und die Markteinführungszeit zu verkürzen, versuchte der Kunde, für die erforderliche Elektronik wie Motorantriebe, Sensoren, Controller, CPUs, Kameras, Laser, Schnittstellen und Drahtloskommunikationssysteme handelsübliche Industriekomponenten zu verwenden.

Die besonderen Anforderungen dieser Art von Anwendung machen es jedoch schwierig, eine Standardlösung für die Stromversorgung zu finden. Starkes Beschleunigen und Abbremsen in Kombination mit dem Fahren auf Schienen verursachen hohe Stoß- und Vibrationsbelastungen. Die zentrale Anforderung in der Intralogistik ist höchste Verfügbarkeit und eine lange Lebensdauer von mehr als 10 Jahren – und das natürlich zu niedrigsten Kosten. Für einen sicheren Betrieb ohne speziellen Isolationsschutz ist eine maximale Spannung von 60V an den Schienen zulässig. Diese Spannung wird durch eine industriestandardisierte, dreiphasige Hochleistungs-DIN-Schienen-Stromversorgung generiert, deren Ausgang auf 60V getrimmt wird.

Die für die Motoren benötigte hohe Leistung und damit die hohen Ströme an den langen Schienen führen zu erheblichen Spannungsabfällen, wenn Schienen, Räder oder Schleifkontakte intermittierend miteinander in Kontakt kommen, was zu Spannungseinbrüchen oder -transienten führen kann, die durch Kondensatoren gepuffert werden. Das bedeutet gewaltige Spannungsschwankungen am Eingang der Stromversorgung der Transporteinheit, die in der Lage sein muss, in diesem breiten Spannungsbereich zu arbeiten. Eine zusätzliche Herausforderung stellen die rauen Temperaturbedingungen in einem Lager dar, die von -20°C oder weniger in Kühlhäusern bis zu über 50°C in heißen Regionen reichen.

Aufgrund dieser besonderen Anforderungen verwendete dieser Kunde in der Vergangenheit ein komplexes, diskretes, kundenspezifisches Design, das von einem externen Lieferanten konstruiert und hergestellt wurde. Für ein neues Design suchte der Kunde nach einer einfacheren Lösung mit weniger Komponenten und geringeren Einmalkosten. RECOM unterstützte dieses neue Design von der frühen Konzeptphase bis zur fertigen Lösung und schlug ein benutzerfreundliches, robustes und isoliertes 200W DC/DC-Wandlermodul vor. Der ultrabreite Eingangsbereich von 16,5V bis 140V kann die stark schwankende Versorgungsspannung an der Schiene problemlos handhaben und die auftretenden Unter- und Überspannungen verarbeiten.

Eine metallische Grundplatte erlaubt eine Kühlung auf dem Chassis der Transporteinheit und ermöglicht damit einen breiten Betriebstemperaturbereich. Gewindeeinsätze erlauben eine sichere Montage an der PCB und am Chassis für den Einsatz in einer Umgebung mit hohen Stoß- und Vibrationsbelastungen. Das Datenblatt dieses Wandlers enthält bereits eine vollständig validierte EMI-Filterlösung. RECOM unterstützte dieses Design, indem RECOM dem Kunden anbot, Messungen der Gesamtlösung in RECOMs EMI-Labor durchzuführen.

Die frühzeitige Zusammenarbeit mit RECOM erlaubte es dem Kunden, die Einmalkosten niedrig zu halten, indem er sich auf das konzentrieren konnte, was er am besten kann: das mechanische und elektrische Design. Auf diese Weise konnte der Kunde Neudesigns, Rückschläge oder böse Überraschungen vermeiden, die normalerweise mit diskreten kundenspezifischen Designs verbunden sind. Ein weiterer großer Vorteil, den dieser Kunde berichtete, war die Reduzierung von Beschaffungsproblemen auf ein einziges Wandlermodul und einige wenige Komponenten für das Filter. Das frühere diskrete Design bestand aus Hunderten verschiedener Komponenten, einschließlich Magneten, die mitunter schwer zu beschaffen sind.

Die ganze Case Study herunterladen

Möchten Sie wissen, wie es weitergeht? Was genau ist die Lösung für das beschriebene Problem?

Anwendungen