RPX-2.5

RPX-2.5 Podcast
Erfahren Sie mehr über unsere hocheffizienten DC/DC-Wandler mit hoher Leistungsdichte in einem winzigen Gehäuse von 4,5mm x 4mm x 2mm.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschmann, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem integrierten Schaltregler RPX-2.5. Peter, ich habe mir das Datenblatt zu diesem Produkt angesehen und es unterscheidet sich deutlich von unseren anderen Wandlern. Was kannst du uns über dieses Produkt erzählen?


Peter: Da hast du Recht, Jeff. Der RPX ist ein DC/DC-Wandler, aber kein herkömmliches RECOM-Produkt. Tatsächlich liegt er irgendwo zwischen einem Modul und einer diskreten Lösung.

Jeff: Das ist interessant. Kannst du das näher erläutern?

Peter: Ja, zunächst einmal ist die Verwendung dieses Bauteils viel einfacher als der Versuch, eine diskrete Lösung zu finden. Des Weiteren wird dieser Wandler mit einer integrierten Induktivität geliefert.

Jeff: Und das ist normalerweise eine kritische Komponente, oder?

Peter: Ja, genau, Jeff. Es ist schwierig, die richtige Induktivität zu einem angemessenen Preis zu finden. Darüber hinaus ist das Testen dieser Komponente einer der schwierigsten und zeitaufwändigsten Schritte im Designprozess.

Jeff: Klingt, als hätten wir uns die schwere Arbeit erspart. Was sind die weiteren Vorteile dieses Bauteils?

Peter: Dieser Wandler hat aufgrund seines Kupfer-Leiterrahmens eine starke thermische Leistung. Intern gibt es keine Leiterplatte, die dies manchmal einschränken kann. Der interne IC ist ebenfalls als Bare Die ausgeführt und über Flip-Chip-on-Lead-Frame-Technologie mit dem Rahmen verbunden.

Jeff: Das ist beeindruckend. Was kannst du uns über den Footprint sagen?

Peter: Dank der hohen Leistung können wir diesen Wandler sehr klein gestalten. Er ist in einem kompakten 4,1 x 4,6mm großen Gehäuse untergebracht.

Jeff: Wow. Welche Leistung kann dieses winzige Bauteil liefern?

Peter: Dieses Bauteil kann bis zu 2,5A liefern. Dieser hohe Strom bei so geringem Platzbedarf macht es extrem leistungsdicht.

Jeff: Und wie sieht es mit den Eingangs- und Ausgangsspannungen aus?

Peter: Dieses Bauteil kann bis zu 28VDC aufnehmen und hat eine trimmbare Ausgangsspannung.

Jeff: Sehr gut. Welche Ausgänge stehen den Kunden zur Auswahl?

Peter: Nun, Jeff, es gibt hier nur eine SKU, aber sie kann zwischen 1,2V und 6V eingestellt werden. Das bedeutet, wenn ein Kunde beispielsweise 1,8V oder 3,3V benötigt, kann er dies alles mit einer einzigen Teilenummer erreichen.

Jeff: Das ist großartig. Welche externen Komponenten werden für den RPX benötigt?

Peter: Richtig. Das ist es, was dieses Bauteil so besonders macht. Kunden müssen für den Grundbetrieb externe Kondensatoren hinzufügen.

Jeff: Aha. Woher wissen unsere Kunden, was sie hinzufügen müssen?

Peter: Das ist eine gute Frage, Jeff. Das Datenblatt dient als Leitfaden und zeigt den Ingenieuren, was erforderlich ist. Wenn das Datenblatt keine Informationen dazu enthält, steht das RECOM-Technik-Support-Team jederzeit zur Verfügung.

Jeff: Wie immer. Vielen Dank, Peter. Fantastisch. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und vergessen Sie nicht: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 28V maximum input voltage
  • 2.5A maximum output current
  • SCP, OCP, OTP, OVP and UVLO protection