Erfahren Sie mehr über die RACM1200-V-Serie. Sie bietet 1000W in einem lüfterlosen, geschlossenen Gehäuse mit den Maßen 9” x 3,8“ x 1,5" und eignet sich ideal für medizinische und industrielle Geräte sowie für die Robotik.
Podcast Transkript
Jeff: Hallo und willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschman, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge sprechen wir über ein neues und spannendes Netzteil, das RACM1200-V. Peter, was kannst du uns darüber erzählen?
Peter: Nun, Jeff, es handelt sich um einen 9″ x 4″ großen 1200W AC/DC-Wandler, der von unserem RECOM-Team in Wien entwickelt wurde. Diese Ingenieure sind Experten auf diesem Gebiet und haben ein wirklich leistungsstarkes Produkt entwickelt.
Jeff: Fantastisch. Dieses Teil kann also tatsächlich bis zu 1200W liefern, richtig?
Peter: Ja, unter den richtigen Bedingungen kann es eine Spitzenlast von 1200W unterstützen. Um diese maximale Leistungsabgabe zu erreichen, müssen Kunden einen Lüfter für die Zwangsluftkühlung einbauen.
Jeff: Großartig, und dieses Teil kann den Lüfter tatsächlich mit Strom versorgen, richtig?
Peter: Genau. Es ist also mit einem 12V Smart-Lüfterausgang ausgestattet, um Luft in das Gerät zu leiten. Kunden müssen sich keine Gedanken darüber machen, dafür ein weiteres Netzteil anzuschaffen.
Jeff: Und wie sieht es mit dem lüfterlosen Betrieb aus? Wie ist die Leistungsfähigkeit in diesem Fall?
Peter: Der lüfterlose Betrieb ist hervorragend und ein Bereich, in dem sich dieses Produkt wirklich von der Konkurrenz abhebt. Bei einer Netzspannung von 120V können Kunden eine Last von 800W kontinuierlich allein mit der Kühlung der Grundplatte versorgen, sodass kein Lüfter erforderlich ist.
Jeff: Okay, bei einer höheren Eingangsspannung steigt also tatsächlich die Leistungsfähigkeit.
Peter: Genau. Für Kunden mit einer Netzspannung von mehr als 172V ist eine Dauerlast von 1000W nur mit der Kühlung der Grundplatte möglich.
Jeff: Und wie sieht es mit der Temperaturreduzierung aus? Hat dies Auswirkungen auf die Leistungsstufen?
Peter: Auch die Temperatureigenschaften dieses Netzteils sind sehr gut. Es kann diese 800W Last bei Temperaturen von bis zu 50°C ausgeben.
Jeff: Fantastisch, Peter. Ich nehme an, das liegt zum Teil an der hohen Effizienz.
Peter: Das stimmt, Jeff. Die Effizienz liegt zwischen 92 und 95%. Bei diesen Hochleistungsprodukten ist auch ein guter Leistungsfaktor wichtig, und unserer liegt genau bei eins.
Jeff: Ausgezeichnet. Lass uns über einige der anderen Funktionen sprechen.
Peter: Gerne. Zusätzlich zum Hauptausgang verfügt dieses Teil auch über einen unabhängigen 5V 1A Standby-Ausgang. Es verfügt über Fern-Ein-/Aus-Funktionen, eine Fernerkennung zur Berücksichtigung von Spannungsabfällen und LED-Signale zur Überwachung.
Jeff: Und ich sehe, dass es auch für Modifikationen ausgelegt ist. Kannst du das näher erläutern?
Peter: Natürlich können wir die Firmware modifizieren, um den Anforderungen der Kunden besser gerecht zu werden. Viele Funktionen können angepasst werden. Ein Beispiel wäre die Leistungsbegrenzung. Diese einfachen Modifikationen werden mit einem 250-teiligen MLQ geliefert.
Jeff: Großartig, wenn jemand, der zuhört, weitere Details zu den Firmware-Anpassungen wünscht, kann er sich gerne an Peter wenden, um weitere Informationen zu erhalten, unter der E-Mail-Adresse techsupportamericas@recom-power.com. Lass uns zum Abschluss noch über Zertifizierungen sprechen, Peter.
Peter: Dieses Netzteil wird durch 60601 für medizinische Anwendungen und 62368 für Industriekunden abgedeckt und wird außerdem mit einem CB-Bericht geliefert. Die EMV-Leistung ist ebenfalls sehr gut und entspricht den Anforderungen der EN55032 Klasse B.
Jeff: Das klingt nach einem hervorragenden Wandler, der eine Vielzahl von Kunden und Anwendungen unterstützen wird. Peter, vielen Dank. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und denken Sie daran: RECOM powers your products!