Ein kurzer Überblick zu den 4W AC/DC-Wandlern für 305VAC.
Podcast Transkript
Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschmann, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
Diese Woche werden Peter und ich über die neueste Entwicklung sprechen, den RAC04-K/277, den robustesten und kostengünstigsten 4 Watt-AC/DC-Wandler den wir entwickelt haben. Wir freuen uns sehr, Ihnen davon zu berichten. Peter, lass uns mit den Zertifizierungen beginnen. Kannst du uns sagen, welche internationalen Sicherheitsstandards für den RAC04-K gelten?
Peter: Ja, wie die meisten unserer AC/DC-Wandler erfüllt auch der RAC04-K/277 eine Vielzahl von Sicherheitsstandards. Dieses Bauteil ist nach 62368 für Audio- und Videogeräte, 60335 für Haushaltsanwendungen sowie 61558216 für Transformatorsicherheit zertifiziert.
Jeff: Sind das alles UL-Standards?
Peter: Ja, das sind sie. Wir sind also nicht nur nach UL zertifiziert, sondern auch nach IEC und EN, und ein CB-Bericht ist in Arbeit.
Jeff: Ausgezeichnet. Was ist mit der 6950 passiert?
Peter: Das ist ein guter Punkt, Jeff. Tatsächlich wird die 62368 nach Dezember 2020 die 6950 ersetzen.
Jeff: Ah, wir sind also weit voraus.
Peter: Ja, wir möchten immer die neuesten und relevantesten Zertifizierungen haben. Das ist einer unserer Schwerpunkte als Unternehmen. Dadurch lässt sich RECOM in der Designphase einfach integrieren, was den Verkauf erheblich erleichtert und uns definitiv einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Jeff: Ausgezeichnet. Okay, wechseln wir jetzt das Thema. Was kannst du uns über die Standby-Leistung des RAC04-K sagen?
Peter: Dieses Bauteil hat einen niedrigen Standby-Stromverbrauch von 100mW und auf der anderen Seite eine Boost-Leistung von bis zu 6W. Diese Spezifikationen machen es wirklich ideal für IoT- und energiebewusste Anwendungen. Es verfügt außerdem über einen internen EMV-Filter der Klasse B, der keine externen Komponenten erfordert.
Jeff: Sehr schön. Ich habe gehört, dass 4K das neue 3K ist, wenn es um Isolation geht. Wie viel Isolation bietet der neue RAC04-K?
Peter: Ja, da hast du vollkommen Recht, Jeff. Dieser Wandler ist verstärkt und bis zu 4kVAC isoliert, was langsam zum Standard für die meisten unserer AC/DC-Wandler wird. Er verfügt außerdem über einen Kurzschlussschutz, einen erweiterten Eingangsspannungsbereich bis zu 277VAC und eine maximale Betriebstemperatur von 90°C. Dadurch eignet er sich also wirklich für raue industrielle Umgebungen.
Jeff: Hervorragend. Okay, genug von den technischen Details. Lassen Sie uns über den Footprint sprechen. Inwiefern erleichtert der neue RAC04-K die Arbeit von Ingenieuren?
Peter: Die Grundfläche und das Pin-Layout sind so konzipiert, dass sie mit älteren RECOM-Wandlern wie dem RAC04-C/230 und dem RAC04-C/277 kompatibel sind. Es sind also keine Änderungen an der Leiterplatte oder Neukonstruktionen erforderlich. Er passt direkt in die gleiche alte Buchse.
Jeff: Das hören wir gern. Vielen Dank, Peter. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und vergessen Sie nicht: RECOM powers your products!