| Serie | Eingangsspannung | Ausgangsspannung | Ausgangsstrom | Effizienz |
|---|---|---|---|---|
| RPZ-0.5 | 2.3 – 5.5VDC | 0.6 - 5.375V DC | 0.5A | 88% |
| RPZ-1.0 | 2.3 – 5.5VDC | 0.6 - 5.25VDC | 1A | 88% |
| RPZ-2.0 | 2.75 – 6.0VDC | 0.6 – 5.74VDC | 2A | 90% |
| RPZ-3.0A | 2.75 – 6.0VDC | 0.6 – 5.5VDC | 3A | 92% |
| RPZ-6.0 | 2.75 – 7.0VDC | 0.6 – 6.65VDC | 6A | 90% |
| Serie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACM90-K
Fokus
|
|
| |||
| 2 |
|
RPMGS-20
Fokus
|
|
| |||
| 3 |
|
RPZ-0.5
Fokus
|
|
| |||
| 4 |
|
RPZ-0.5-EVM-1
Fokus
|
|
| |||
| 5 |
|
RPZ-1.0
Fokus
|
|
| |||
| 6 |
|
RPZ-1.0-EVM-1
Fokus
|
|
| |||
| 7 |
|
RPZ-2.0
Fokus
|
|
| |||
| 8 |
|
RPZ-2.0-EVM-1
Fokus
|
|
| |||
| 9 |
|
RPZ-3.0A
Fokus
|
|
| |||
| 10 |
|
RPZ-3.0A-EVM-1
Fokus
|
|
| |||
| 11 |
|
RPZ-6.0
Fokus
|
|
| |||
| 12 |
|
RPZ-6.0-EVM-1
Fokus
|
|
|