30W AC/DC jetzt mit Ausgängen bis zu 54VDC

RACM30-K/277/W-Serie von RECOM: Ein kompaktes 30W AC/DC-Stromversorgungsmodul mit breitem Spannungsausgang und Montageoptionen
Die RACM30-K Serie von RECOM wird für breitere Anwendungsmöglichkeiten erweitert.

Die beliebte RACM30-K Serie von RECOM mit kostengünstigen AC/DC-Wandlern ist jetzt mit 36V-, 48V- und 54VDC-Ausgängen für eine größere Zahl von Anwendungen erhältlich. Dies wird zusätzlich zu den 5V-, 12V-, 15V-, 24V-, +/12V- und +/-15V-Ausgängen in der bestehenden Palette angeboten. Die neuen Teile behalten ihre medizinischen UL 60601-1 BF-Zertifizierungen für Ausgänge über 24VDC, die für den Einsatz in der häuslichen Krankenpflege geeignet sind. PoE+Anwendungen werden jetzt ebenfalls unterstützt, wobei der 54VDC-Ausgang für die Strominjektion mit hoher Isolation zum Boden geeignet ist.

Die RACM30-K Serie verfügt über einen ultrabreiten Eingangsbereich von 88V-305VAC und ist in bedrahteten, Open Frame- oder gekapselten Leiterplatten- und Chassis-mount-Formaten mit branchenüblichen Pin-Outs erhältlich. Auch eine DIN-Schienen-Befestigungsoption wird mit Push-in-Drahtklemmen unterstützt. Zusätzlich passt eine vollständig gekapselte Version in einem IP65-Gehäuse mit nur 59mm Durchmesser und fliegender Verdrahtung in Unterputzdosen. Der Footprint für die eingeschlossenen Teile beträgt nur 1,5" x 2" für eine volle 30W-Leistung von -40°C bis +60°C Umgebungstemperatur und bis 90°C mit Derating.

Die Serie ist für bis zu 5000m Höhe als OVCIII eingestuft, wobei die Ausgänge als „Limited Power Source“ kategorisiert sind.

Die EMV-Grenzwerte gemäß EN 55022, Kurve B, werden mit großem Sicherheitsabstand eingehalten – sowohl bei potentialfreier als auch bei erdgekoppelter oder PELV-konformer Ausgangsverschaltung. Neben medizinischen Zertifizierungen sind Sicherheitszertifizierungen für IT/Multimedia-, Test- und Mess-, Haushalts- und Industrieanwendungen vorhanden, wobei Tests bis 90°C mit Derating erfolgen.

„Diese neuen Varianten unserer RACM30-K Serie decken ein breiteres Anwendungsspektrum ab und bieten die gleiche hohe Leistung und die gleiche robuste Konstruktion“, kommentiert Michael Schrutka, MSc. AC/DC-Produktmanager von RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
Fokus Neu
  • OVC III up to 5000m and LPS
  • Meets EN55032 “B” floating or earth coupled load
  • Full load power: -40 to +60°C
  • Reduced load rating to 90°C