Aufgrund der besonderen Leistungsanforderungen hatte der Kunde in der Vergangenheit ein komplexes, diskretes,
kundenspezifisches Design verwendet, das von einem externen Anbieter entworfen und hergestellt wurde. Für das neue Design suchte der Kunde jedoch nach einer einfacheren Lösung mit weniger Komponenten und geringerem NRE. RECOM schlug eine
Standardlösung aus unserem umfangreichen Katalog vor und arbeitete von der frühen Konzeptphase bis zum endgültigen Design eng mit dem Kunden zusammen.
Die frühzeitige Zusammenarbeit mit RECOM ermöglichte es dem Kunden, die NRE-Kosten niedrig zu halten, indem er sich auf das konzentrieren konnte, was er am besten kann - das mechanische und elektrische Design. Auf diese Weise konnte der Kunde Umgestaltungen, Rückschläge oder unerwartete Überraschungen vermeiden, die normalerweise mit diskreten, kundenspezifischen Designs verbunden sind.
Abbildung 2 oben zeigt die Blöcke, die über den 24V-Systembus versorgt werden. Die raue elektrische Umgebung mit ihren stark schwankenden Eingangsspannungen, Spannungstransienten und Erdverschiebungen erfordert einen
isolierten DC/DC-Wandler. Die Lösung von RECOM verwendet den
RPA200H-11024SRUW/P als Herzstück des Bordnetzes. Dieser DC/DC Wandler, liefert eine Ausgangsspannung von 24V DC über einen Eingangsspannungsbereich von 16,5V bis 140V DC. Der ultrabreite Eingangsbereich kann die stark schwankende Versorgungsspannung auf der Schiene problemlos abdecken und die auftretenden Unter- und Überspannungen bewältigen.
Der
DC/DC-Wandler gehört zur Familie der Half-Brick-DC/DC-Wandler der
Serie RPA200H, die speziell für die Anforderungen der
Bahnindustrie entwickelt wurde. Stromversorgungen in automatisierten Lagerfahrzeugen und
Stromversorgungen für Schienenfahrzeuge müssen viele der gleichen Herausforderungen meistern: eine lange Lebensdauer in einer Umgebung mit extremen Temperaturen, hohen Schock- und Vibrationsbelastungen und Spannungstransienten. Außerdem laufen sie natürlich beide auf Schienen.
Der RPA200H-11024SRUW/P hat einen gleichbleibend hohen Wirkungsgrad über den gesamten Eingangsspannungsbereich und wird mit einer Metallgrundplatte geliefert, die einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +93,5°C bei Grundplattenkühlung ermöglicht. Das Gehäuse ist mit Gewindeeinsätzen versehen, die eine sichere Befestigung an der Leiterplatte oder an einem Schott für den Einsatz in Umgebungen mit hoher Schock- und Vibrationsbelastung ermöglichen. Die Stromversorgung ist nach UL/IEC/EN60950 zertifiziert und wird mit einer dreijährigen Garantie geliefert.