Das REH-3.31.8 ist ein
Energy-Harvesting-Modul mit zwei Ausgängen, das in erster Linie für Photovoltaik (PV)-Zellen entwickelt wurde, aber auch mit anderen Niederspannungs-Gleichstromversorgungen von 50mV oder mehr betrieben werden kann. Dieses einzigartige und kompakte (12,19 x 12,19mm) Modul enthält alle Schaltungen, einschließlich einer Maximum-Power-Point-Tracking-Funktion (MPP) für die PV-Zelle, die für den Betrieb eines Energy-Harvesting-Systems erforderlich ist.
Der Benutzer muss lediglich das Speicherelement (eine wiederaufladbare Batterie oder einen Superkondensator) hinzufügen und die Stromquelle anschließen – schon ist das System betriebsbereit. Zwei kurzschlussfeste, spannungsgeregelte Ausgänge (1,8V@20mA und 3,3V@80mA) können einzeln aktiviert/deaktiviert werden. Ein Signal zur bevorstehenden Abschaltung warnt die Anwendung, dass nicht genügend Energie zur Aufrechterhaltung der Ausgangsspannung gewonnen wird und das Modul kurz vor der Abschaltung steht.
Die REH-3.31.8-EVM-1 ermöglicht eine schnelle und einfache Evaluierung des REH-3.31.8 Moduls. Sie enthält alle notwendigen, einfach steckbaren Anschlüsse für die Energiequelle, das Energiespeicherelement, die beiden Ausgangsspannungen und eine externe Backup-Batterie. Auf der Platine befinden sich Pads für einen platzsparenden CR2032-Batteriehalter, der bei Bedarf als On-Board-Backup-Batterie dient.
Wenn eine Primärzellen-Backup-Batterie (1,5 V bis 3 V) vorhanden ist, schaltet das REH-Modul automatisch auf die Backup-Versorgung um, wenn der Energiegewinnungseingang keine ununterbrochene Leistung erbringt.