500W DC/DCs für E-Mobilitätsanwendungen

RECOM RMOD500-W
Wir freuen uns, die Einführung einer neuen Reihe von DC/DC-Wandlern für E-Mobilitätsanwendungen bekanntzugeben. Mit dem Bestreben nach emissionsfreiem Verkehr ist der elektrische Antrieb die ideale Lösung für Off-Highway Fahrzeuge, und diese benötigen immer DC/DC-Wandler, um eine isolierte Hilfsspannungsversorgung von der Antriebsbatterie zu erzeugen. Die kompakte und kosteneffiziente RMOD500-W-Reihe eignet sich perfekt für diese Anwendung, da die Produkte der Schutzklasse IP67 entsprechen, vollständig gegen Feuchtigkeit und Staub, einschließlich der Steckverbinder, abgedichtet sind und daher in jedem ungeschützten Bereich des Fahrzeugs eingebaut werden können.

Der RMOD500-W hat eine Nennleistung von 500W und einen Eingangsbereich von 32-96V für nominale 48V, 60V, 72V und 80V Batterien. Verfügbare Ausgänge sind: 13,7V, 13V, 12,4V, 11,7V, 24,5V und 23,5V. Für Anwendungen mit höherer Leistung ist ein Parallelbetrieb möglich. Eine zertifizierte Isolierung mit 2,25kVDC ist vorhanden und der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40°C und 90°C.

Der RMOD500-W ist für eine einfache Plug-and-Play-Installation im Gehäuse mit Standardanschlüssen konzipiert und hat eine Größe von 198 x 113 x 45mm, einschließlich der Anschlüsse. Die Schutzfunktionen machen die Bauteile in der Anwendung robust und sie umfassen Eingangsverpolung und Unterspannung, Übertemperatur, Ausgangsüberstrom/Kurzschluss und Ausgangsüberspannung. Das Sortiment wurde gemäß den Standards für EMV, Strahlung, Schock/Vibration, Temperaturschock/Temperaturwechsel, Salznebel, Eindringen von Wasser/Staub und Sicherheit qualifiziert.
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 500 W, Single Output, Connector RMOD500-W Series
Fokus
  • Wide input voltage range (32-96VDC)
  • Water & dust proof (IP67), robust and reliable
  • Operating temperature range: -40°C to +90°C
  • Protections: Input Reverse Polarity Protection, Input UVLO, Output OCP, SCP, OVP, OTP