DC/DC-Wandler mit 16:1 Eingangsspannungsbereich ist ideal für Eisenbahnanwendungen

RPA150Q-RUW series
RECOM kündigt die 150W DC/DC-Wandlerbaureihe RPA150Q mit besonders großem Eingangsspannungsbereich in einem Viertel-Brick-Gehäuse an.

RECOM bringt seinen hochisolierten 16:1 DC/DC-Wandler in einem Viertel-Brick-Gehäuse auf den Markt, der sich ideal für Eisenbahn- und raue Industrieanwendungen eignet. Der Eingangsbereich der Baureihe RPA150Q beträgt 14,4V bis 170V (1s lang 200V). Die vollständig geregelten Ausgänge liefern 12, 24 oder 54VDC mit einem breiten Trim-Bereich von +10/-20% (+18/-20% beim Ausgang mit 24V). Der Wirkungsgrad ist im gesamten Betriebsbereich hoch und bei ausreichendem Luftstrom steht 150W Ausgangsleistung von -40°C bis mindestens 65°C für jede Variante oder mit Grundplattenkühlung bis mindestens 75°C zur Verfügung. Ohne Leistungsminderung ist der Betrieb bis zu einer Grundplattentemperatur von 105°C möglich.

Das Produkt hat eine verstärkte Isolierung mit 4,242kV/1 min mit Sicherheitszertifizierungen gemäß EN/UL 62368-1 und CAN/CSA-C22.2 N0. 62368-1 bis zu 5500m Höhenlage und ist bezüglich Funktion und Sicherheit konform zu den Eisenbahnnormen EN 50155 und EN 45545-2. Die EMV-Normen EN 55032 und EN 55011 sowie EN 50121-3-2 für Eisenbahnanwendungen können mit externer Filterung eingehalten werden. Die Wandler sind voll ausgestattet mit Trimmung, Fernerfassung und Ein-/Aus-Steuerung aus der Ferne. Der Schutz umfasst Unterspannungssperre, Übertemperatur sowie Überspannung/Überstrom am Ausgang.

Die Baureihe RPA150Q arbeitet eine Sekunde lang bis hinab zu 12V und bis zu 200V und erlaubt somit mit etwas Spielraum Einbrüche und Überspannungen an den verschiedenen Nennspannungen von 24V bis 110VDC, die in den Eisenbahnnormen EN 50155 und RIA12 definiert sind. Um der typischen Eisenbahnumgebung mit starken Stößen und Vibrationen gerecht zu werden, entspricht das Produkt der Norm EN 61373 und nutzt Gewindeeinsätze zur sicheren Montage auf einer Leiterplatte oder einem Schott. Bei Industrieanwendungen ist die kompakte Größe Viertel-Brick nützlich für Konstruktionen mit beengten Platzverhältnissen, die einen sehr großen Eingangsbereich erfordern.

“Unsere Baureihe RPA150Q ist ideal für Eisenbahn- und raue Industrieanwendungen”, kommentiert Matthew Dauterive, DC/DC- Produktmanager bei RECOM. “Der besonders große Eingangsspannungsbereich sorgt dafür, dass nur ein Bauteil im Standardgehäuse Viertel-Brick verwendet werden kann, um mehrere Nenneingangsspannungen sowie deren Spannungsspitzen und Transienten abzudecken.”
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150Q-RUW Series
Fokus
  • 150W DC/DC converter in Quarter Brick format
  • 16:1 ultra wide input voltage range
  • 4.242kVDC/1 minute reinforced insulation
  • Meets EN50155, EN45545-2 and EN50121-3-2