Sicherheitsstandards
Die
RACM1200-V-Geräte von RECOM erfüllen 2-fach die medizinisch-spezifischen
Sicherheitsstandards MOPP (Means of Patient Protection).
RACM1200-V unterstützt die POE-Anforderungen durch die Bereitstellung von 2000 VAC-Isolationsbarrieren gegen Erde. Und schließlich ist das Gerät sicherheitszertifiziert nach IEC/EN 62368, UL/IEC/EN 60601; IEC/EN 61558-2-16.
Dieser Standard wird von Normungsorganisationen wie dem American National Standards Institute (ANSI) und der Europäischen Kommission in IEC60601-1 anerkannt und verlangt, dass RACM1200-V eine MOOP-Isolierung (Means of Operator Protection) von 3000 VAC bietet, Kriech- und Luftstrecken von 5 mm und 4 mm einhält und eine doppelte Isolierung zwischen den primären und sekundären Enden der Stromversorgung bietet.
Darüber hinaus erfüllt RACM1200-V die Grenzwerte für niedrige Ableitströme für BF-zertifizierte (Body Floating) Anwendungen gemäß IEC 60601-1, die normalerweise leitfähig sind und häufig mittel- oder langfristig am Körper eines Patienten angebracht werden. Zu diesen Anwendungen gehören unter anderem Blutdruckmessgeräte, Inkubatoren, Ultraschallgeräte, Herzfrequenzmessgeräte und vieles mehr. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Isolationsfähigkeiten von Geräten mit BF-Einstufung, die RACM1200-V erfüllt und sogar übertrifft.
Leistung
RACM1200-V verfügt über eine hohe Ausgangsleistung bei gleichzeitig sehr niedrigem Stand-by-Verbrauch, was das Gerät für langfristige Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit äußerst attraktiv macht. Mit einem universellen AC-Eingangsbereich von 85-264VAC kann es ohne aktive Kühlung, z.B. durch einen Lüfter, eine bis zu 1000 W Leistung und bei aktiver Kühlung bis zu 1200W Dauerleistung liefern. RACM1200-V kann ab Werk mit einer Ausgangsspannung von 24 VDC oder 48 VDC mit einer Ausgangsstrombegrenzung von 50 A bzw. 25 A ausgeliefert werden.
Die
RACM1200-V-Serie kann auf Wunsch auf inhärent ausfallsichere Einstellungen begrenzt werden, wobei intelligente, kontrollierte Fehlerbegrenzungsfunktionen dafür sorgen, dass die Stromversorgung niemals unsichere Betriebsstufen erreicht. Darüber hinaus ist das RACM1200-V extrem effizient und erreicht sogar die 80 PLUS Platinum-Zertifizierung, was bedeutet, dass es folgende Wirkungsgrade der Ausgangsleistung gegenüber der Eingangsleistung erreicht
(via Clearresult.com).
Die kompakte Größe des RACM1200-V von nur 3,8 IN x 9 IN x 1,5 IN (97 mm x 229 mm x 38 mm) ermöglicht den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen bei gleichzeitiger Minimierung der Größe des Gerätes.
Wenn Ihre Anwendung eine Dauerleistung von bis zu 1200 W erfordert, bietet RACM1200-V einen intelligenten 12-V-Ausgangsregler, der entweder PWM- oder Spannungssignale verwendet, um sicherzustellen, dass Ihr externer Lüfter ordnungsgemäß gesteuert wird.
Temperaturmanagement
Das wohl beeindruckendste Merkmal dieses
High-Density-Netzteils ist sein passives Kühlsystem, das einen leisen Betrieb und eine hohe Effizienz für die meisten Anwendungen ermöglicht. Die Grundplatte des RACM1200-V ist in der Lage, alle Wärmemanagementlasten zu bewältigen und dabei unter 80 °C zu bleiben, wenn das Gerät weniger als 1000W konstant und 1200W geboostet für weniger als 10 Sekunden ausgibt, was weit unter den Leistungsanforderungen vieler Anwendungen liegt. Für Anwendungen, die mehr als 1000 W benötigen, kann RACM1200-V eine konstante Ausgangsleistung von bis zu 1200 W erreichen, wenn es einer forcierten Luftströmung von 2,5 m/s ausgesetzt ist. RACM1200-V verfügt über eine integrierte 12 V-Lüftersteuerung, die sicherstellt, dass der Lüfter nur bei Bedarf eingesetzt wird, um einen hohen Wirkungsgrad zu gewährleisten. Für Geräte in Patientenzimmern, in denen das hörbare Geräusch eines Geräts aus Gründen des Patientenkomforts begrenzt werden sollte, sind die lüfterlosen Leistungsabgabefähigkeiten des RACM1200-V äußerst wünschenswert.
Zusammenfassung
Das
RACM1200-V ist ein ideales Stromversorgungsgerät für medizinische Überwachungs- und automatische Messanwendungen. Diese modulare Stromversorgungslösung erfüllt eine Vielzahl weltweiter Sicherheitsanforderungen für den Einsatz in der medizinischen Industrie und lässt sich daher äußerst einfach in Ihr nächstes medizinisches Überwachungsgerät integrieren.
Um alle
medizinisch einsetzbaren Geräte von RECOM oder alle
RECOM Power-Produkte zu entdecken, besuchen Sie bitte
RECOM-Power.com.