Stromversorgung von Edge-KI-Knoten: Der Einfluss von Edge-KI auf das Design von Stromversorgungen

The Impact of Edge AI on Power System Design: a robot hand touches a globe, symbolize its global impact
Was ist Edge-KI? Edge-KI ist die Anwendung von KI-Modellen direkt in Bauelementen am Rand des Netzwerks. Sie verringert die Abhängigkeit vom Cloud-Computing, indem sie die Verarbeitung im Bauelement selbst vornimmt, um die Latenzzeiten zu verkürzen. Die Ergänzung eines IoT-Systems um Edge-KI - diese Kombination bildet ein AIoT (Artificial Intelligence of Things)-System - kann auch eine Datenüberlastung minimieren, indem Sensordaten analysiert, Muster erkannt, Schlüsse gezogen und Entscheidungen auf lokaler Ebene getroffen werden. Nur die relevanten Ergebnisse müssen dann über den Gateway übertragen werden. Durch die Minimierung des Datentransfers zur und von der Cloud wird die Bandbreitennutzung optimiert und an ressourcenbeschränkte Edge-Bauelemente wie Mikrocontroller und FPGAs angepasst.

Herausforderungen an die Edge-KI-Stromversorgung

Edge-KI-Geräte werden mit immer leistungsfähigeren Prozessoren ausgestattet, um komplexe Berechnungen lokal durchzuführen. Die Stromversorgungsdesigns werden weiterentwickelt, um diese wachsenden Verarbeitungskapazitäten zu unterstützen und eine stabile und ausreichende Stromversorgung für die Leistung hochentwickelter KI-Hardware zu gewährleisten.
AIoT-Designkonzept
Abb. 1: Ein AIoT-Design minimiert die Netzwerkbelastung (Quelle: RECOM)
Im Folgenden sind Beispiele für Herausforderungen und Anforderungen aufgeführt, die Edge-KI-Systeme an Stromversorgungssysteme stellen:

Energieeffizienz: Edge-KI-Geräte erfordern Stromversorgungen, bei denen Effizienz und geringer Stromverbrauch im Vordergrund stehen. Die Designer konzentrieren sich auf die Entwicklung energieeffizienter Lösungen, um die Langlebigkeit batteriebetriebener Edge-Geräte zu maximieren und den Energie-Footprint der angeschlossenen Systeme zu minimieren.

Kompakte Formfaktoren und thermischer Wirkungsgrad: In vielen Edge-Computing-Umgebungen sind aufgrund der Platzbeschränkungen Stromversorgungen mit kompakten Formfaktoren und überragendem thermischem Wirkungsgrad erforderlich. Die Stromversorgungssysteme enthalten kleinere, leichte Stromversorgungen mit effektivem Wärmehaushalt, die die thermischen Herausforderungen von Edge-Geräten in unterschiedlichen Umgebungen meistern. Die Designs müssen mit den Edge-Formfaktoren kompatibel und an die verschiedenen Geräte und Systeme, die am Rand des Netzwerks eingesetzt werden, angepasst sein.

Skalierbarkeit für Edge-Cluster: Bei der Edge-KI geht es oft um die Einrichtung von Clustern oder Netzwerken von miteinander verbundenen Geräten. Die Stromversorgungsdesigns werden immer weiter entwickelt, um die Skalierbarkeitsanforderungen von Edge-Clustern zu unterstützen; sie bieten modulare Lösungen, die effizient skaliert werden können, um den Energiebedarf von expandierenden Edge-Computing-Infrastrukturen zu decken.

Intelligentes Energiemanagement: Aufgrund dynamischer Arbeitslasten mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen benötigen Edge-Geräte oft ein adaptives Energiemanagement. Intelligente Energiemanagementfunktionen werden zu einem integralen Bestandteil von Stromversorgungsdesigns und ermöglichen eine dynamische Zuteilung von Energie auf der Grundlage des Echtzeitbedarfs verschiedener Komponenten. Diese Anpassungsfähigkeit optimiert den Energieverbrauch in Edge-KI-Systemen.

Edge-fokussierte Redundanz: Zuverlässigkeit ist für Edge-KI-Systeme von überragender Bedeutung, insbesondere in räumlich abgesetzten oder unternehmenskritischen Szenarien. In Stromversorgungsdesigns werden Edge-fokussierte Redundanzfunktionen integriert, die einen kontinuierlichen Betrieb auch bei einem Ausfall der Stromversorgung gewährleisten. Diese redundanten Designs sind für die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und die Minimierung von Ausfallzeiten bei Edge-Implementierungen entscheidend.

Integration von Edge-Analytik: Stromversorgungen für Edge-KI integrieren auch Edge-Analyse- und Überwachungsfunktionen. Diese Integration ermöglicht Echtzeit-Informationen über den Stromverbrauch, die Effizienz und den Systemzustand und unterstützt die proaktive Wartung und die Optimierung der Stromversorgungsleistung auf der Grundlage der einzigartigen Nutzungsmuster von Edge-Geräten.

Kundenspezifische Edge-KI-Anpassung und Anpassungsfähigkeit: Edge-KI-Anwendungen sind sehr unterschiedlich, und die Stromversorgungsdesigns richten sich immer stärker nach den spezifischen Anforderungen der Kunden und der verschiedenen Edge-Use-Cases. Diese Flexibilität ermöglicht die spezifische Anpassung von Stromversorgungslösungen an die einzigartigen Anforderungen verschiedener Edge-KI-Implementierungen.

Die Vorteile eines digitalen Stromversorgungs-Kommunikationsbusses für Edge-KI-Design

Durch die Integration einer digitalen Kommunikationsschnittstelle in eine Stromversorgung lässt sich dieses nahtlos in ein Edge-KI-Design integrieren. In Kombination mit Maschinenlern-Algorithmen wird die Stromversorgung nun zu einem aktiven Teil des gesamten Systems: Sie liefert Daten über den Stromverbrauch, unterstützt das Strommanagement und ermöglicht einen redundanten Betrieb.
RACM1200-V-Serie mit PM-Bus-Logo
Abb. 2: Das RACM1200 von RECOM ermöglicht die einfache Integration von digitaler Kommunikation in ein Edge-KI-Design (Quelle: RECOM)
Das Power Management (PM)-Busprotokoll erweist sich für AIoT-Anwendungen als äußerst vorteilhaft: Die digitale Stromversorgung kann nicht nur aus der Ferne ein- oder ausgeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt werden, um Strom zu sparen, sondern der PM-Befehlssatz ermöglicht auch die Fernjustage der Ausgangsspannung, die Ferneinstellung von Strom- und Leistungsgrenzen sowie die Überwachung der AC-Eingangsleitung und der Stromversorgungstemperatur. Außerdem kann der interne Speicher der Stromversorgung nach aktuellen und früheren Fehlercodes abgefragt werden.

RECOM bietet eine Familie von Stromversorgungen mit PM-Bus-Schnittstellen für die nahtlose Integration in AIoT-Systeme. Die RACM1200-V-Serie bietet eine Leistung von bis zu 1200V (1000W ohne Lüfter), Ausgänge von 24V oder 48V und einen hohen Wirkungsgrad von über 90% ab 15% Last. Modelle, die mit der PMB-Option ausgestattet sind, bieten eine PM-Bus-Kommunikation bis 100 kHz in Kombination mit einem umfassenden Befehlssatz, der Ein/Aus-Steuerung, Spannungs- und Strommessung, Statusanzeige, Fehlerberichte und vieles mehr umfasst.

Verlassen Sie sich für Ihre Edge-KI-Stromversorgungen auf RECOM

Das Aufkommen von Edge-KI definiert das Design von Stromversorgungen neu und legt den Schwerpunkt auf Effizienz, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit. Mit der zunehmenden Verbreitung von Edge-KI-Anwendungen spielen Stromversorgungen für die Gewährleistung eines zuverlässigen und optimalen Betriebes von Geräten am Rand des Netzwerks eine immer bedeutendere Rolle. Die Designer widmen sich aktiv den einzigartigen Herausforderungen, die Edge-KI stellt, um Stromversorgungslösungen zu entwickeln, die die Anforderungen dieses dynamischen und sich rasant entwickelnden Sektors erfüllen können. RECOMs RACM 1200-Stromversorgungen verfügen über eine PM-Bus-Schnittstelle, die die Integration in Edge-KI-Designs erleichtert. Nehmen Sie noch heute Kontakt mit uns auf, um Ihr nächstes Projekt zu realisieren.
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 1200.0 W, Single Output, Connector RACM1200-V Series
Fokus
  • Up to 1000 Watt fan-less power / 1200W boost
  • Designed and manufactured in europe
  • Efficiency exceeding 90% from 15% load
  • Wide Operating temperature range -40…+80°C