Die Herausforderungen der hausinternen Entwicklung einer Stromversorgung
Manche Systemdesigner sehen Stromversorgungen als einfache Funktionsblöcke, die sich mit Hilfe von Applikationshinweisen kostengünstig umsetzen lassen. Doch die Entwicklung einer leistungsstarken AC/DC- oder DC/DC-Stromversorgung mit vollständiger Sicherheits- und EMV-Konformität erfordert fundiertes Fachwissen. Neben dem Verständnis für Schaltungstopologien und Bauteile sind auch Kenntnisse in PCB-Layout, Gehäusedesign und Messtechnik notwendig. Darüber hinaus muss das Entwicklerteam mit allen relevanten Sicherheits- und Zulassungsverfahren vertraut sein – einschließlich Zeitaufwand, Kosten und Gebühren für Genehmigungen in Bereichen wie
Medizintechnik,
Bahn,
Automobil, Beleuchtung und
Industrie.
Der Eigenbau zuverlässiger, leistungsstarker Stromversorgungen kann sich als deutlich aufwändiger und teurer herausstellen als zunächst angenommen - insbesondere bei begrenzten Ressourcen. Der Kauf einer vorkonfektionierten Plug-and-Play-Stromversorgung von einem qualifizierten Hersteller ist oft die zeitsparendste und wirtschaftlichste Lösung.
Warum eine Standard-Stromversorgung wählen?
Der Kauf einer serienmäßigen Plug-and-Play-Stromversorgung bei einem etablierten Anbieter bietet viele Vorteile. Fertige AC/DC- und DC/DC-Module sind bereits getestet, qualifiziert und gemäß internationalen
Sicherheits- und
EMV-Standards zertifiziert. Wer bei RECOM einkauft, erhält geprüfte und zuverlässige Stromversorgungen mit konstanter Leistung.
Für moderne AC/DC- und DC/DC-Module gelten in vielen Branchen spezielle Normen, deren regelmäßige Aktualisierungen schwer nachzuvollziehen sind. Beispiel Medizintechnik: Die Norm IEC 60601-1 wurde mehrfach ergänzt und überarbeitet. Auch Branchen wie Bahn, Beleuchtung,
Automatisierung,
Messtechnik,
IoT und Verteidigung bringen eigene Anforderungen mit. Ein erfahrener Stromversorgungshersteller wie RECOM liefert bereits konforme Lösungen – ohne zusätzlichen Prüf- und Zertifizierungsaufwand auf Kundenseite.
Zuverlässige, einsatzbereite Energielösungen
Die AC/DC- und DC/DC-Wandler von RECOM bieten die nötige Sicherheit, Zuverlässigkeit und Zertifizierung für unterschiedlichste Anwendungen – und sparen damit Zeit und Kosten in der Entwicklung. Mit über 40 Jahren Erfahrung verfügt RECOM über ein breites Portfolio an leistungsdichten Plug-and-Play-Stromversorgungen mit einphasigem, dreiphasigem oder DC-Eingang, von 1W bis 20kW Ausgangsleistung.
Ein gutes Beispiel: Die
RACM1200-V-Serie wurde mit Fokus auf Sicherheit entwickelt und erfüllt alle nötigen Zulassungen. Sie setzt neue Maßstäbe in Sachen Kompaktheit und ermöglicht einen lüfterlosen Betrieb bis 1000W. Eine spezielle Bodenplatte sorgt für eine effektive Wärmeabfuhr. Zwei zusätzliche Ausgänge – ein justierbarer 12V-Systemlüfter und ein 5V/1A-Standby-Ausgang – können Zusatzversorgungen in bestimmten Anwendungen ersetzen. Mit einer Isolationsfestigkeit von 4kVAC zwischen Netz- und Ausgangsspannung ist die RACM1200-V-Serie vielseitig einsetzbar – z.B. in Ladegeräten,
LED-Systemen, Lasertechnik, Analysegeräten, Hochfrequenztechnik, Robotik und medizinischen Anwendungen mit Patientenkontakt.
Für kosten- oder platzkritische Systeme bietet RECOM zudem kompakte AC/DC-Module in Open-Frame- oder vergossener Ausführung – ausgelegt für Leistungen unter 230W. Sie bieten einen weiten Eingangsspannungsbereich von 90–264VAC und erzielen typischerweise 90% Wirkungsgrad bei variabler Last. Diverse Montagemöglichkeiten erleichtern die Integration. Einige Entwickler bauen Stromversorgungen selbst, wenn spezielle Ausgangsspannungen oder Funktionen gebraucht werden, die nicht als Standardlösung verfügbar sind – oder in der Annahme, DIY sei günstiger.
RECOM ist jedoch nicht nur Distributor, sondern Hersteller. Bei Bedarf bieten wir
kundenspezifische oder teilangepasste Lösungen an – oder finden unter unseren 30.000+ Serienprodukten eine passende. Auch wenn der reine Bauteilpreis bei Eigenentwicklungen niedriger ist, sind die Gesamtbetriebskosten (TCO) meist höher: Aufwände für Lieferketten, Zertifizierung, Testing, sowie der Zeitverlust durch interne Ressourcen und späte Markteinführung sprechen häufig für eine Drop-in-Lösung von der Stange.
Zusammenfassung
RECOM ist Ihr
One-Stop-Shop für Standard-Stromversorgungen. Mit einem breiten Portfolio an zertifizierten, direkt einsetzbaren AC/DC- und DC/DC-Modulen unterstützt RECOM eine schnellere Entwicklung und verkürzt Ihre Time-to-Market – mit zertifizierten, international normgerechten Produkten für vielfältige Anwendungen.