R4 Logo

„R4“ oder „RECOM für ALLE“

Seit der Einführung seines ersten DC/DC-Wandlers 1988 hat RECOM eine riesige Produktpalette für die Leistungsumwandlung für fast alle Anwendungszwecke entwickelt. Jetzt können Sie wirklich „R4“ oder „RECOM für…“ wählen, um die Anforderungen von Haushalt bis Industrie zu erfüllen – von Transport, Mobilität, Medizintechnik, Heim-/Büro- und Industrieautomatisierung über Mess- und Prüftechnik bis hin zu individuellen Konstruktionen.

Zu den Formaten gehören herkömmliche durchkontaktierte SMD mit und ohne Anschlüsse mit internen Konstruktionstechniken wie Flip-Chip on Leadframe, Chiplet, Chip-and-Wire-Bond, mehrschichtige Platinen, planare und konventionelle Transformatoren sowie im Substrat eingebettete ICs. „R4“ oder „3D Power Packaging®“ ist jetzt ein Schlagwort in der Branche, womit neueste Schaltungs- und Packungstechnologien erstklassige Leistungsdichte in isolierten AC/DC-Wandlern und DC/DC-Wandlern nebst nicht isolierten Schaltreglern ermöglichen. Egal welche Anforderungen an die Leistungsumwandlung Sie haben – denken Sie an R4.

Auto fährt auf einer Straße

R4 – Mobilität

Bahnanwendungen, Elektrofahrzeuge, Behindertenroller und viele kleine Fahrzeuge benötigen Spannungswandler an Bord und außerhalb für die Stromversorgung elektronischer Geräte und das Laden von Batterien. Die Umgebung ist oft rau, aber DC/DC-Wandler und AC/DC-Wandler von RECOM sind ideal dafür geeignet und bieten eine große Auswahl hochspezifizierter Standardteile sowie die Möglichkeit kundenspezifischer Konstruktionen.

Blauer Roboterarm

R4 – Industrie

Industrieanwendungen sind schon lange eine Kernkompetenz von RECOM mit einer Vielzahl robuster ein- und dreiphasiger AC/DC-Netzteile sowie isolierten DC/DC-Wandlern und Schaltreglern. Die Betriebstemperaturbereiche sind weit und die Wirkungsgrade hoch für zuverlässige Lösungen zu einem attraktiven Preis.

Blaues Gerät aus der Medizintechnik

R4 – Medizintechnik

AC/DC- und DC/DC-Wandler für medizinische Anwendungen müssen erweiterte Spezifikationen für die Sicherheit von Patienten und Bedienern erfüllen. Die medizinischen Produkte von RECOM sind vollständig zertifiziert bis zu 2MOOP und haben niedrige Leckstromwerte für die empfindlichsten Anwendungen mit Patientenkontakt sowie für die häusliche Gesundheitsversorgung sowie den Laboreinsatz.

Blaues Gerät aus der Prüf- und Messtechnik

R4 – Mess- & Prüftechnik

Mess- & Prüftechnik ist ein breites Anwendungsgebiet, in dem RECOM-Produkte überall zu finden sind. Sie sorgen für AC/DC-Wandlung und zusätzliche DC/DC-Wandlung zur Erzeugung lokaler Versorgungsschienen, zur Erdungsisolation für empfindliche Mess-Schaltungen und zur Stromisolation für den Kommunikationsbus.

Smart home-Symbole

R4 – Automatisierung

Die Automatisierung in Industrie, Haushalt und im Internet der Dinge (IoT) wird von RECOM-Produkten mit einer Reihe von Spannungswandlern hoher und niedriger Leistung gut bedient. Diese entsprechen den Anforderungen an hohe Effizienz, niedrigen Standby-Strom, geringe Größe und niedrige Kosten auf der ganzen Linie.

Pfeil, der auf ein Bündel Geldscheine deutet

R4 – Kosteneffizienz

Niedrige Stück- und Lebensdauerkosten haben für RECOM Priorität. Die Vorteile der Produktion in Niedrigkostenregionen und die Skaleneffekte werden an die Kunden weitergegeben. Die hohe und bewährte Zuverlässigkeit der RECOM-Produkte gewährleistet auch die „Fit-and-Forget“-Integration in Kundenprodukte für niedrige Gesamtkosten während der gesamten Lebensdauer.

Blaue Drohne

R4 – Hohe Leistungsdichte

Moderne Elektronik erfordert mehr Leistung bei geringerem Volumen. RECOM ist durch sein Programm „3D Power Packaging®“ ein Vorreiter für die Erhöhung der Leistungsdichte. Schaltregler mit kompletter Funktion sowie isolierte DC/DC-Wandler gibt es jetzt in Mikrominiaturformaten mit einer Vielzahl moderner Packungstechniken und Schaltungsdesigns.

Netzdiagramm mit Si, SiC und GaN

R4 – Gate-Treiber

Die einfachste (funktionale) Isolation eines DC/DC-Wandlers kann 1 Sekunde lang 1kVDC aushalten, was jedoch für High-Side-Gate-Treiber oft nicht ausreicht. RECOM kombiniert die erforderliche hohe Isolationsspannung, asymmetrische Ausgangsspannungen und eine niedrige Isolationskapazität in einem einfachen DC/DC-Modul.

RECOM Product Selection Guide

Selection Guide

Diese Hilfe zur Produktauswahl enthält nur eine Auswahl unserer beliebtesten Produkte. Laden Sie einfach die neue Version unserer Auswahlhilfe herunter.