Recom 电源模块将 15 W-60 W 标准转换器安装在带螺丝端子、EMC 滤波器、输入保护电路和内置散热器的 PCB 上,以提供一个完整的电源模块,可安装在隔板或标准的 DIN 导轨上。该款电源模块主要为交通运输应用而设计,如 GPS 车辆跟踪电源或无线电通信电源,但也适用于工业、通信或电池供电应用。
特性 | RPMD40-2405SGW/N |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 40 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 9.5 - 36 |
主输出电压(V) | 4.5 ‐ 5.5 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 8000 |
隔离电压 (kV) | 1.6 |
安装类型 | 导轨 |
封装类型 | 导轨 |
长度 (mm) | 125 |
宽度 (mm) | 57.6 |
高度 (mm) | 24.5 |
认证 | EN 55022, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 57 |
保护功能 | SCP |
微调引脚输出电压调整 | +/-10% |
控制引脚功能 | 负 |
指令 | RoHS 2 (6/6) |
包装类型 | 纸板盒 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Power_Modules.pdf | Datasheet |