Recom 电源模块将 15 W-60 W 标准转换器安装在带螺丝端子、EMC 滤波器、输入保护电路和内置散热器的 PCB 上,以提供一个完整的电源模块,可安装在隔板或标准的 DIN 导轨上。该款电源模块主要为交通运输应用而设计,如 GPS 车辆跟踪电源或无线电通信电源,但也适用于工业、通信或电池供电应用。
| 特性 | RPMD30-2412SEW/N | 
|---|---|
| AC/DC 或 DC/DC | DC/DC | 
| 功率(W) | 30 | 
| 隔离 | 隔离 | 
| 输入电压(V) | 10 - 40 | 
| 主输出电压(V) | 10.8 ‐ 13.2 | 
| 输出路数 | 单路 | 
| 输出电流 1 (mA) | 2500 | 
| 隔离电压 (kV) | 1.6 | 
| 安装类型 | 导轨 | 
| 封装类型 | 导轨 | 
| 长度 (mm) | 125 | 
| 宽度 (mm) | 57.6 | 
| 高度 (mm) | 24.5 | 
| 认证 | EN 55022, EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 60950-1 | 
| 最低工作温度 (°C) | -40 | 
| 最高工作温度 (°C) | 70 | 
| 保护功能 | SCP | 
| 微调引脚输出电压调整 | +/-10% | 
| 控制引脚功能 | 负 | 
| 指令 | RoHS 2 (6/6) | 
| 包装类型 | 纸板盒 | 
| 输出类型 | 稳压 | 
| 标题 | 类型 | 日期 | 
|---|---|---|
| Power_Modules.pdf | Datasheet |