RPX-4.0

RPX-4.0
Erfahren Sie mehr über unseren hocheffizienten 4A DC/DC-Wandler in einem 5mm x 5mm x 4,1mm großen, thermisch optimierten QFN-Gehäuse. Dieser Abwärtswandler verfügt über eine Ein-Aus-Steuerung, ein Power-Good-Signal und einen Softstart. Er verfügt über eine integrierte Induktivität für niedrige EMI und eignet sich hervorragend für IIoT-, Industrieautomatisierungs- und tragbare Geräteanwendungen. (ENGLISH ONLY)



RPX-4.0
Anwendungen
  Serie
1 DC/DC, 20.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 4A output current
  • Programmable output voltage: 1 to 7V
  • Ultra-high power density: 5.0 x 5.5mm QFN footprint