RMD500-EW

Podcast zur RECOM RMD500-EW-Serie
Unser erstes speziell für Bahnanwendungen entwickeltes Plug-and-Play-Modul, das RMD-500-EW. Erfahren Sie mehr über dieses neue Bahnstromversorgungsmodul.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschman, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Stromversorgung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge sprechen wir über das neue Eisenbahn-Netzteil, das RMD500-EW. Peter, was sollten die Leute über dieses Gerät wissen?


Peter: Hallo Jeff, dies ist das erste Plug-and-Play-Modul, das wir speziell für Bahnanwendungen entwickelt haben.

Jeff: Fantastisch. Was meinst du mit Plug-and-Play?

Peter: Plug-and-Play bedeutet, dass für unsere Endkunden im Wesentlichen keine technischen Arbeiten erforderlich sind. Bei der Entwicklung berücksichtigen wir grundsätzlich alles. Der Kunde muss lediglich die Stromversorgung montieren und an sein System anschließen. Die Verwendung ist sehr einfach und intuitiv.

Jeff: Klingt ganz einfach. Gibt es einen bestimmten Zugtyp, für den diese Module ideal sind?

Peter: Nein, sie decken so ziemlich alles ab, von Hochgeschwindigkeitszügen bis hin zu Straßenbahnen, Reisebussen oder U-Bahnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um diesel-, elektro- oder hybridbetriebene Einheiten handelt. Sie sind mit allen drei Antriebsarten kompatibel.

Jeff: Und welche Arten von Bahnsystemen können damit betrieben werden?

Peter: Es gibt unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Einige Beispiele sind Traktions- und Antriebssysteme, Bremssysteme, Türen, Klimaanlagen, Funkkommunikation oder sogar Komfortsysteme für die Fahrgäste.

Jeff: Okay, sehr gut. Das ist definitiv eine große Vielfalt. Kommen wir also zu den technischen Daten. Wie sieht dieses Modul aus?

Peter: Klar, schauen wir uns das an. Dieses Modul ist mit einem einzigen 24V Ausgang erhältlich und kann 500W bei einem Wirkungsgrad von 95% liefern. Es hat also eine sehr gute thermische Leistung.

Jeff: Das ist großartig. Und wie sieht es mit der Eingangsspannung aus?

Peter: Es hat einen breiten Eingangsbereich von 50V bis 137V und ist damit ideal für 72 und 110V Batteriesysteme, die häufig in Eisenbahnen verwendet werden. Darüber hinaus kann es eine maximale Stoßspannung von bis zu 170V für drei Sekunden verarbeiten.

Jeff: Das klingt ja ganz einfach, wenn du das so sagst. Sind diese Bauteile isoliert?

Peter: Ja, das RMD500 verfügt über eine verstärkte Isolierung und ist für 5kVDC ausgelegt.

Jeff: Das ist großartig. Über welche Sicherheitszertifizierungen verfügt dieses Netzteil?

Peter: Eine ganze Reihe, aber die wichtigste ist EN50155, die elektronische Geräte in Schienenfahrzeugen oder Zügen abdeckt. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl weiterer Sicherheitsanforderungen, wie spezielle thermische Tests, Vibration, Brandschutz und EMV.

Jeff: Sehr beeindruckend. Wie sieht es mit der Stellfläche und den mechanischen Eigenschaften aus?

Peter: Die Stellfläche beträgt 8,2″ x 5,5″ und 1,8″ in der Höhe. Der Temperaturbereich reicht von -40°C bis 70°C ohne Leistungsminderung, und das Netzteil ist für die Montage im Gehäuse vorgesehen, was der thermischen Leistung zugutekommt.

Jeff: Okay. Gibt es eine bestimmte Art und Weise oder Richtung, in der es montiert werden muss?

Peter: Es gibt vier Befestigungslöcher an den Ecken des Geräts und sogar einige Gewindebohrungen an der Oberseite, falls der Kunde einen Kühlkörper anbringen möchte. Die Ausrichtung des Wandlers spielt jedoch keine Rolle. Aufgrund der hohen Effizienz und der starken thermischen Leistung kann der Kunde jede Ausrichtung wählen, die für ihn am besten geeignet ist.

Jeff: Oh Mann, das ist echt cool. Peter, wie immer vielen Dank. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und denken Sie daran: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500 W, Single Output
Fokus
  • Fully railway approved for EN50155 (S2) applications
  • EN50121-3-2, EN50124-1, EN62368-1, EN61373, EN45545-2
  • Plug&Play unit for natural convection cooling
  • Wide range input for nominal 72V and 110V