RACM230-G, RACM550-G

Podcast über die Serien RACM230-G und RACM550-G von RECOM
Die Modelle RACM230 und RACM550 sind hocheffiziente, grundplattengekühlte AC/DC-Netzteile mit extrem kompaktem Design, die für medizinische, industrielle und IIoT-Anwendungen entwickelt wurden.



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschmann, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge konzentrieren wir uns auf zwei unserer neuesten AC/DC-Wandler, den RACM230-G und den RACM550-G. Peter, was sollten die Zuhörer über diese beiden Netzteile wissen?


Peter: Nun, Jeff, wie du bereits erwähnt hast, handelt es sich bei beiden um Open Frame AC/DC-Wandler, die etwas leistungsstärker sind als die Geräte, für die wir normalerweise bekannt sind.

Jeff: Verstehe. Und um welche Leistung handelt es sich dabei?

Peter: Fangen wir mit dem RACM550-G an. Dieses Bauteil hat eine Spitzenleistung von 550W.

Jeff: Okay, das ergibt Sinn. Aber wie sieht es mit der Dauerleistung aus?

Peter: Gute Frage. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, wobei thermische Aspekte am wichtigsten sind.

Jeff: Okay, was können Kunden also tun, um die Ausgangsleistung dieses Bauteils zu maximieren?

Peter: Um einen Dauerbetrieb mit einer Ausgangsleistung von 550W zu erreichen, muss der Endkunde die integrierte Grundplatte verwenden und eine Zwangsluftkühlung mit einem Lüfter oder Ähnlichem implementieren.

Jeff: Und wie hilft diese Grundplatte dabei?

Peter: Die integrierte Grundplatte muss mit einem weiteren Wärmeleiter in Kontakt stehen. Dadurch kann die Wärme effizient vom Netzteil abgeleitet werden.

Jeff: Das leuchtet ein. Welche Leistung kann man mit nur einer Grundplatte und ohne Lüfter erzielen?

Peter: Mit der Kühlung durch die Grundplatte allein können Kunden immer noch Lasten von bis zu 300W versorgen. Das ist also immer noch eine ziemlich gute Ausgangsleistung.

Jeff: Ich nehme an, dass es beim RACM230-G ähnlich ist.

Peter: Genau. Mit Lüfter und Grundplatte erreichen wir also die vollen 230W. Mit nur der Grundplatte sinkt die Leistung auf 160W. Sie sollten wissen, dass beide Bauteile über einen unabhängigen intelligenten Lüfterausgang verfügen, sodass Sie sich keine Gedanken über eine weitere Stromquelle für diese Option machen müssen.

Jeff: Okay, jetzt, da wir das Thema Leistung hinter uns haben, erzähl uns etwas über die anderen Spezifikationen.

Peter: Beide Teile akzeptieren einen universellen Eingangsspannungsbereich und haben Standard-Ausgangsspannungsoptionen von 24V bis 56V. Und das RACM230-G bietet sogar eine niedrigere 12V Option.

Jeff: Eine sehr schöne Auswahl. Wie sieht es mit der Effizienz aus?

Peter: Die Effizienz sieht ziemlich gut aus. Mit steigender Leistung wird die Effizienz natürlich immer wichtiger. Beide Teile liegen im Bereich von 91 bis 94% und haben einen Standby-Stromverbrauch von weniger als einem halben Watt.

Jeff: Welche weiteren Besonderheiten sollten wir über diese Produkte wissen?

Peter: Das 550W-Modell verfügt über eine Ein-/Aus-Steuerung sowie einen 5V VSB-Ausgang für leichtere Sekundärlasten. Eine nette Funktion, die bei unseren Produkten nicht allzu häufig vorkommt.

Jeff: Schön. Lass uns doch mit den Zertifizierungen abschließen.

Peter: Sicher. Beide Teile sind medizinische Wandler, die nach CSA-CAN 60601 und ANSI 60601 zertifiziert sind. Sie decken 2MOPP ab und haben eine verstärkte Isolierung von 4kVAC.

Jeff: Okay. Die naheliegende Frage ist, dass du UL bisher nicht erwähnt hast.

Peter: Das stimmt, aber keine Sorge. UL akzeptiert CSA- und ANSI-Zertifikate als eigene Zertifikate, sodass Kunden keine Probleme haben werden, ihre Produkte zertifizieren zu lassen.

Jeff: Großartig. Danke für die Klarstellung, Peter. Es sieht so aus, als hätten wir zwei großartige Neuzugänge im RECOM-Portfolio. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und vergessen Sie nicht: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 AC/DC, 230 W, Single Output, Connector RACM230-G Series
Fokus
  • 160W baseplate-cooled, fan-less operation
  • 230W peak power or forced air rating
  • Universal AC input range (80~264Vac)
  • Standby power consumption <0.5W
2 AC/DC, 550 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM550-G Series
Fokus
  • 300W baseplate-cooled, fan-less operation
  • 550W peak power or forced air rating
  • Universal AC input range (80~264VAC)
  • Standby power consumption <0.5W