1. Einführung in die R-REF01-HB Modifikation
Infineon hat kürzlich die neue M1H-Serie von
SiC Mosfets vorgestellt. Bei dieser Generation empfiehlt Infineon eine andere Gate-Source-Treiberspannung als bei den anderen Serien oder bei anderen Herstellern. Die empfohlene Ausschaltspannung liegt bei Null Volt und die Einschaltspannung bei etwa +18V.
Die absoluten Grenzwerte für die Gate-Treiberspannung sind -7/+23V.
Das Standarddesign
R-REF01-HB könnte verwendet werden, um diese Transistoren unter Verwendung des mitgelieferten +15/-3V DC/DC-Wandlers (R12P21503D) zu testen. Allerdings würden die M1H-Transistoren bei vollständiger Verstärkung nicht funktionieren. Das bestehende Layout würde zwar funktionieren, aber im Vergleich zu der empfohlenen Gate-Source-Spannung von +18V würden deutlich mehr Leitungsverluste auftreten.
Die
DC/DC-Stromversorgungen von RECOM sind sehr flexibel. Anstatt die asymmetrischen +15/-3V Ausgänge zu verwenden, kann man denselben DC/DC-Wandler verwenden, um eine unsymmetrische 18V-Versorgung zu erzeugen. Da der R-Ref01-HB jedoch für den Betrieb mit einer doppelten Stromversorgung konzipiert wurde, muss man einige kleinere Änderungen an der Platine vornehmen.
- Öffnen Sie die Schachtel mit dem R-Ref01-HB und nehmen Sie zwei der R12P21503D DC/DC-Wandler aus den im Kit enthaltenen DC/DC-Wandlern heraus. Öffnen Sie die Schachtel mit dem R-Ref01-HB und nehmen Sie zwei der R12P21503D DC/DC-Wandler aus den im Kit enthaltenen DC/DC-Wandlern heraus.
Abb. 1: Auswahl des richtigen Wandlers
- Schneiden Sie den GND-Pin auf der +15V/-3V-Seite der Wandler ab.
Achten Sie darauf, dass der Pin so kurz wie möglich abgeschnitten wird. Der Pin darf keinen Kontakt mit dem obersten PCB-Pad des R-Ref01-HB haben.
(Hinweis: Wenn Sie Ihr PCB-Layout mit diesen Wandlern herstellen, ist es nicht zwingend erforderlich, diesen Pin zu entfernen - lassen Sie ihn im Layout einfach ausgeschaltet [NC]).
Abb. 2: Entfernen der GND-Pins
- Setzen Sie die Wandler in die R-REF01-HB Platine ein.
Abb. 3: Montage der Wandler
- Löten Sie die Pads auf der Unterseite der Platine, wobei Sie das mittlere GND-Pad vorerst noch nicht verlöten.
Abb. 4: Verlöten der Wandler
- Der nächste Schritt besteht darin, eine ...