Gebräuchliche Fachbegriffe

Podcast über Datenblätter für Stromversorgungen
Eine kurze Übersicht über die gängigen Fachbegriffe, die in Datenblättern zu Stromversorgungen verwendet werden.



Podcast Transkript

Jeff: Hallo und willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschman, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge kehren wir zu den Grundlagen zurück. Wir werden einige Datenblattparameter besprechen, die für unser Portfolio üblich sind. Peter, was kannst du uns darüber erzählen?


Peter: Ja, das stimmt, Jeff. Ich denke, diese Folge wird neuen Kunden helfen, Datenblätter besser zu interpretieren und unseren erfahrenen Kunden als gute Auffrischung dienen.

Jeff: Gibt es eine bestimmte Spezifikation, mit der du beginnen möchtest?

Peter: Die erste, die mir in den Sinn kommt, ist die maximale kapazitive Last. Oftmals implementieren Kunden Kondensatoren am Ausgang unserer Bauteile, um zu filtern und die Welligkeit im Rauschen zu reduzieren.

Jeff: Und was ist die Gefahr einer zu hohen Kapazität?

Peter: Wenn die Stromversorgung zum ersten Mal eingeschaltet wird, wirken die Kondensatoren wie ein vorübergehender Kurzschluss und ziehen viel Strom. Dieser Strom fließt auch durch unsere Bauteile. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass er nicht zu hoch ist.

Jeff: Sonst könnte die Stromversorgung beschädigt werden, richtig?

Peter: Ja, genau richtig, Jeff.

Jeff: Du hast auch Welligkeit und Rauschen erwähnt. Könntest du noch etwas mehr dazu sagen?

Peter: Ja, natürlich. Alle unsere Teile sind Schaltnetzteile, was bedeutet, dass es zu geringen Spannungsschwankungen am Ausgang kommt. Wir geben die Spezifikation in der Regel in Millivolt Spitze-Spitze an, und diese ist auf eine Bandbreite von 20MHz begrenzt.

Jeff: Und wie lässt sich die Bandbreitenspezifikation am besten interpretieren?

Peter: Das ist die sogenannte Grenzfrequenz. Die Spitze-Spitze-Spannung im Datenblatt ist nur für Frequenzen unter 20MHz relevant. Alles darüber hinaus würde weitere Tests und Bewertungen erfordern.

Jeff: Sehr gut. Apropos Hochfrequenzrauschen: Die Datenblätter enthalten auch Vorschläge für EMV-Filter, richtig?

Peter: Ja, das ist richtig. Diese helfen dabei, die eben erwähnten höheren Frequenzrauschen herauszufiltern. Wir bieten in der Regel Filter der Klasse B an. Diese sind recht einfach und bestehen in der Regel aus einigen Kondensatoren und Induktoren.

Jeff: Okay, und wo finden sich diese Angaben normalerweise im Datenblatt?

Peter: Sie befinden sich in der Regel am Ende, nach unserem Abschnitt zur EMV-Konformität. In diesem Abschnitt erfahren Kunden auch, ob überhaupt eine externe Filterung erforderlich ist. Einige Teile, wie unsere neuen AC/DC-Geräte, benötigen diese zusätzlichen Komponenten also nicht.

Jeff: Ausgezeichnet. Gibt es noch andere Parameter, die du besprechen möchtest?

Peter: Ja, lass uns über die Derating-Grafik sprechen.

Jeff: Fantastisch. Das sind Grafiken, die die Last im Verhältnis zur Umgebungstemperatur darstellen, richtig?

Peter: Genau. Ich nehme das REC15E-Z als Beispiel. Wenn jemand, der zuhört, kurz pausieren und das Datenblatt öffnen möchte, kann er es Schritt für Schritt mitverfolgen. Wie du siehst, kann dieses Bauteil bei -40°C bis zu 75°C eine Auslastung von 100% liefern. Wenn die Temperatur 75°C überschreitet, musst du die Leistung drosseln.

Jeff: Verstanden. Und das dient dazu, eine Überhitzung des Netzteils und der internen Komponenten zu verhindern.

Peter: Ja, genau, es ist also ein Kompromiss. Wir können bei höheren Temperaturen arbeiten, aber nur mit geringeren Lasten. Und ich möchte darauf hinweisen, dass die meisten unserer Bauteile nicht mit einem Übertemperaturschutz ausgestattet sind. Die Derating-Grafik bedeutet nicht, dass sich das Bauteil bei 85°C automatisch auf 70% Leistung einstellt. Dies sollte von den Konstrukteuren berücksichtigt werden.

Jeff: Sehr hilfreich, Peter, danke für diese Informationen. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und denken Sie daran: RECOM powers your products!
  Serie
1 RECOM | REC15E-Z Series | DC/DC, THT, 15W
  • 4:1 wide input voltage range
  • Compact size 1"x1" package
  • Efficiency up to 90%
  • Wide operating temperature from -40°C to +75°C without derating