DIN-Schienen-Redundanzmodul für bis zu 40A in einem kompakten Gehäuse

RECOM DIN-Schienen-Netzteil mit MOSFET-Technologie und großem Eingangsbereich
Verlustarme Schaltung der DC-Ausgänge für redundanten oder parallelen Betrieb.

Das RACPRO1-RD40 von RECOM ist ein neues, kostengünstiges DIN-Schienen-Redundanzmodul. Das Modul umfasst ein Paar MOSFETs und deren Steuerung, die als hocheffiziente Gate-Dioden konfiguriert sind. Dies ermöglicht den Anschluss von RECOM-DIN-Schienen-Geräten (AC/DC) in einer n+1-redundanten oder parallelen Anordnung für kritische Anwendungen, bei denen die Stromversorgung auch dann aufrechterhalten werden muss, wenn ein Wechsel- oder Gleichstromgerät ausfällt.

Im Redundanzmodus kann jedes Modul mit einer Last von bis zu 20A betrieben werden, gespeist von zwei DC-Quellen mit jeweils 20A Nennstrom. Im Parallelbetrieb kann das Modul bei einer Umgebungstemperatur von -40°C bis +70°C und ausschließlich mit Konvektionskühlung einen Ausgangsstrom von bis zu 40A (60A/5s) liefern. RD40-Module können parallel geschaltet werden, um noch höhere Ströme zu erzielen.

Der maximale Spannungsabfall beträgt lediglich 140mV, was einem Wirkungsgrad von bis zu 99,5% und einem typischen Verlust von 5W entspricht. Das Modul ist für Nenn-Eingangsspannungen zwischen 12V, 24V und 48VDC mit einem Bereich von 9 bis 56VDC designed. Rückspeisungen am Ausgang werden dauerhaft bis 63VDC (70VDC für kurze Zeit) toleriert, was die Betriebssicherheit insbesondere in komplexen Versorgungssystemen erhöht.

Das Bauteil ist gemäß IEC/EN/UL/CSA 62368-1 für die Sicherheit zertifiziert und erfüllt die Anforderungen der EN 61000-6-4 Klasse B für Emissionen sowie der EN 61000-6-2 für Störfestigkeit. Die Leistungsaufnahme im Leerlauf beträgt weniger als 200mW. Dank seiner hohen Zuverlässigkeit und der langen Lebensdauer von mehr als 268 000h bei 40°C eignet sich das RACPRO1-RD40 für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Das Modul ist nur 43mm breit, die Montage erfolgt werkzeuglos über die im 25°-Winkel angebrachten Push-in-Anschlüsse, die eine einfache Installation ermöglichen.

„Unser RD40 ‚Plug-and-Play‘-Redundanzmodul macht die Montage von redundanten DIN-Schienen-Stromversorgungssystemen mit RECOM AC/DC einfach und wirtschaftlich“, erklärt Michael Peters, Business- und Produktmanager bei RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus Neu
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Wide DC-Input Range 9V to 56V
  • Operation with 12V, 24V & 48V power supplies