Anwendung von Spitzentechnologie bei Low Power DC/DC-Wandlern

RECOM R-78K- und RKK-DC/DC-Wandler mit eingezeichneten Abmessungen
Die auf dem Markt befindlichen Low-Power-DC/DC-Wandler enthalten aufgrund der manuellen Montage der magnetischen Komponenten oft einen erheblichen Arbeitsaufwand. Neue Designs und fortschrittliche Fertigungstechnologien ermöglichen nun eine automatisierte Montage und eine höhere Leistungsfähigkeit ohne Kostennachteil.

Die Technologie zur Herstellung von Board-mounted DC/DC-Wandlern mit niedrigem Stromverbrauch hat sich im Vergleich zu anderen elektronischen Geräten deutlich langsamer und weitgehend unabhängig entwickelt. Ein typischer Wandler ist seit Jahrzehnten ein Through-Hole-Modul oder ein Open-Frame Surface-mount Daughterboard. Neue Produkte werden weiterhin mit Pin-outs und Formfaktoren auf den Markt gebracht, die seit den 1980er-Jahren Standard sind. Andere Funktionsblöcke wie Schnittstellen sowie A/D- und D/A-Wandler haben sich dagegen kontinuierlich von diskreten Lösungen zu immer kleineren Chips entwickelt, also Surface-mount-ICs, die nur einen Bruchteil eines Millimeters hoch sind und einen Footprint besitzen, der kaum größer ist als der interne Chip selbst, der heute Leiterbahngeometrien im Nanometerbereich aufweist.

Warum sind DC/DC-Wandler nicht dem Trend zur Verkleinerung gefolgt?

Zwei schwarze RECOM-Spannungsregler vor einer 1-Euro-Münze
Abb. 1: Die Leistungsdichte eines DC/DC-Wandlers mit geringem Stromverbrauch hat sich über Jahrzehnte nur um einen kleinen Faktor verbessert. Der linke Bauteil ist 1W und der rechte 3W.
DC/DC-Wandler sind dem allgemeinen Trend zur Verkleinerung nicht gefolgt, weil sich ihre magnetischen Komponenten nicht im gleichen Ausmaß miniaturisieren lassen wie Halbleiter. Im Gegensatz zu ICs benötigen Wandler Transformatoren und Drosseln, die eine gewisse Mindestgröße haben müssen, um Flussdichte, Schaltfrequenz und Wärmeabfuhr zu bewältigen. Höhere Wirkungsgrade reduzieren zwar einige thermische Einschränkungen, dennoch bleibt die Magnetik der entscheidende Engpass. Zum Vergleich: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hat die Strukturgrößen von ICs von 3µm im Jahr 1988 auf heute 3nm verkleinert [1], während sich die Fertigungstechniken und Abmessungen magnetischer Bauteile im gleichen Zeitraum kaum verändert haben.

Die typischen diskreten, passiven Surface-mount-Komponenten, die maschinell platziert werden können, haben sich dagegen von 1206 auf nur noch 01005 verkleinert, was einer Reduzierung des Footprints um mehr als das 50-Fache entspricht. Die Größen der Magnetkerne in DC/DC-Wandlern und Drosseln haben sich seit den 1980er-Jahren jedoch kaum verändert. Sie werden durch die maximale Flussdichte des Materials und die Betriebsfrequenz bestimmt, die wiederum die Mindestanzahl der erforderlichen Windungen festlegen.

Um den Generationen von Energietechnikern gerecht zu werden, hat sich die Leistungsdichte dennoch verbessert, da die Verluste durch neue Umwandlungstopologien, bessere Komponenten und fortschrittliches thermisches Design gesunken sind. Dadurch konnte die Ausgangsleistung bei einer gegebenen Größe des DC/DC-Moduls gesteigert werden, im Fall des SIP7-Formats für einen ungeregelten Typ sogar um etwa das 3-Fache (Abbildung 1).

Wie lassen sich magnetische Komponenten optimieren?

Ein Toroid-Induktor auf einer Leiterplatte
Abb. 2: Eine traditionelle Art, einen Transformator in einem DC/DC-Wandler mit geringer Leistung zu implementieren und abzuschließen.
Eine der effektivsten Möglichkeiten, magnetische Komponenten zu optimieren, besteht darin, die Schaltfrequenz zu erhöhen, da dadurch sowohl die Kerngröße als auch die Anzahl der Wicklungen reduziert werden können. Bei höheren Schaltfrequenzen sinkt jedoch die Halbleitereffizienz und die Kernverluste steigen, sodass die Gesamtgröße des Gehäuses nicht ohne höhere Innentemperaturen reduziert werden kann. Die Lösung wäre ein komplexerer Wandler mit hohem Wirkungsgrad, was jedoch lange Zeit als zu teuer angesehen wurde.

Magnetische Bauteile sind auch relativ teuer in der Herstellung und im Einbau in einen Spannungswandler. Die Montagetechniken, die Faraday vertraut gewesen wären, also das Wickeln von isoliertem Draht um einen Kern und das anschließende Löten von fliegenden Drähten auf ein Substrat, haben sich kaum verändert (Abbildung 2). Der typische Drahtdurchmesser beträgt 0,18 mm und der Kerndurchmesser 6 mm außen und 3 mm innen. Spulen nehmen im Allgemeinen viel Platz ein, und Techniken mit gedruckten Wicklungen waren aufgrund der erforderlichen Anzahl an Windungen und der hohen Kosten für mehrschichtige Substrate für Low-Power-Produkte nicht praktikabel.

Die Hersteller haben sich für Einfachheit und niedrige Teilekosten entschieden

Schaltplan mit den Transistoren TR1, TR2 und Kondensatoren
Abb. 3: Die Royer-Schaltung als minimale Komponentenanzahl für einen isolierten Wandler
Die meisten Hersteller von Low-Power-DC/DC-Wandlern versuchen, die Schaltung so einfach und kostengünstig wie möglich zu halten, etwa durch die Verwendung der traditionellen Royer-Schaltung (Abbildung 3). Die dadurch erzielten Einsparungen kompensieren die hohen Arbeitskosten für das Wickeln einfacher Ringkerne und das manuelle Löten von Drähten auf ein doppelseitiges Board, das zum Schutz der empfindlichen Anschlüsse eingegossen oder überspritzt wird. Die Schaltkreise und Montagetechniken wurden im Laufe der Jahre verfeinert, sodass ein einfacher ungeregelter Wandler nur etwa zehn diskrete Komponenten enthält, während eine geregelte Version rund fünfzehn verwendet.

Da die Herstellung der Transformatoren und die Montage der Module an einem kostengünstigen Standort erfolgen, ist das Endprodukt recht effizient, bietet Isolierung und einen großen Betriebstemperaturbereich. Zudem erfolgt eine präzise Umwandlung der Spannung zwischen den Levels. Ein Vorteil der manuellen Montage ist, dass Varianten für unterschiedliche Eingangs- und Ausgangsspannungen sowie Nennleistungen im Fertigungsprozess relativ einfach umgesetzt werden können, indem der Bediener angewiesen wird, mehr oder weniger Windungen zu wickeln.

Dieser Ansatz hat jedoch zwangsläufig auch Nachteile. Die manuelle Montage führt zu Abweichungen zwischen einzelnen Mustern, und es ist schwierig, in einfachen Schaltkreisen einen umfassenden Fehlerschutz zu gewährleisten. Eine Isolierung auf sicherheitszertifiziertem Niveau ist nicht praktikabel, ohne zusätzliche Komplexität, höhere Kosten und größere Gehäuse zu verursachen. Ein einfacher Royer-Wandler besitzt weder Netz- noch Lastregelung, und die Ausgangsspannung kann bei sehr geringer oder keiner Last deutlich ansteigen. Zudem steigen die Arbeitskosten kontinuierlich, während Endkunden Preissenkungen erwarten und der Arbeitsaufwand selbst bei hohen Produktionsvolumina nicht sinkt. Gleichzeitig steht der Markt unter dem Druck, die Funktionalität und Effizienz zu erhöhen und die Größe der Wandler für moderne, platzbeschränkte Anwendungen weiter zu reduzieren.

Streben nach dem idealen Wandlerdesign

Um aus diesem Schema auszubrechen, streben Stromversorgungsdesigner ein Ideal an: den Einsatz von Steuer-ICs mit einer breiten Palette von Funktionen wie Hochfrequenz- und Hocheffizienzbetrieb, optionaler aktiver Regelung und umfassendem Schutz. Der Transformator sollte Techniken wie maschinell platzierte planare Kerne und gedruckte Wicklungen in einem mehrschichtigen Substrat nutzen. Die IC-Lösung mit eingebettetem Transformator ist zusammen mit den erforderlichen unterstützenden Komponenten zwar deutlich teurer als die einfache Royer-Schaltung, doch durch flexible Montageautomatisierung und Skaleneffekte lässt sich die geforderte höhere Leistung, Konsistenz und Leistungsdichte ohne Kostennachteil erreichen.

Diesen Ansatz verfolgt der in Österreich ansässige Hersteller RECOM, der damit begonnen hat, diese Spitzentechnologie in Low-Power-DC/DC-Wandlern der K-Serie einzusetzen. Das Unternehmen investiert intensiv in Automatisierung, um die Arbeitskosten deutlich zu senken, während große Stückzahlen an Substraten und Komponenten dazu beitragen, die Produktkosten niedrig zu halten. Gleichzeitig ermöglichen innovative Designtechniken eine einfache Konfiguration der Produkte im flexiblen Fertigungsprozess für die breite Palette der üblicherweise geforderten Varianten.

RECOM-Produkte mit neuer Technologie

Ein Beispiel für ein Produkt mit der neuen Technologie ist die RECOM RKK-Serie, bei der eine integrierte Steuerung und ein Planartransformator implementiert wurden, um die Leistung zu verbessern und die Montage vollständig zu automatisieren. Das Unternehmen hat sich aus Kompatibilitätsgründen dafür entschieden, das SIP7-Format beizubehalten und das Bauteil mit einer Leistung von 1W auszulegen, wobei der verbesserte Wirkungsgrad genutzt wird, um den Betriebstemperaturbereich zu erweitern, der nun ohne Derating bis zu 105°C reicht. Die Leistung von 1W eignet sich für viele Anwendungen, etwa für isolierte Kommunikationsschnittstellen oder High-Side-Gate-Treiber.

Der erweiterte Temperaturbereich erschließt breitere Märkte, etwa hochspezifizierte Industrie- und Automobilanwendungen. Eine Zusammenfassung der Unterschiede und Leistungsverbesserungen der RKK-Serie im Vergleich zu einem früheren Produkt findet sich in Tabelle 1. Die Verbesserungen werden bemerkenswerterweise bei einem reduzierten Verkaufspreis in der Serie erreicht. Obwohl das neue Produkt nominell ungeregelt ist, kompensiert es Eingangsspannungsänderungen, zum Beispiel mit weniger als ±5% Ausgangsänderung bei ±10% Eingangsspannungsänderung. Ein weiteres Merkmal ist, dass die Bauteile nicht gekapselt werden müssen, was Gewicht und Kosten spart. Eine Version der Serie bietet zudem einen nachgeregelten Ausgang, wenn eine hohe Genauigkeit erforderlich ist.

Royer RECOM RKK Serie
BoM Kosten Möglichst niedrig Höher
Konstruktion des Transformators Zeitaufwendig Vollständig automatisiert
Montagekosten Fest, auch bei hohem Volumen Reduziert sich mit zunehmendem Volumen
Netzregelung (± 10% Abweichung) Ungeregelt (±8%) Teilweise reguliert (<5%)
Lastregulierung (10-100%) Ungeregelt (±10%, ansteigend auf +25% bei Nulllast) Teilweise reguliert (<±5%)
Kurzschlussschutz Keine Ja
Wirkungsgrad 75-84% >85%
Isolierung 4kVDC/1s 4kVDC/1s
Betriebstemperatur industriell (-40°C bis +85°C) Automobilbereich (-40°C bis +105°C)
Konsistenz der Leistung Gut Ausgezeichnet
Gesamtkosten Niedrig Niedriger
Tabelle 1: Zusammenfassung der Unterschiede und Leistungsverbesserungen zwischen den Basis-DC/DC-Wandlern von Royer und der RECOM RKK-Serie

Weitere Innovationen im DC/DC-Portfolio von RECOM

Die Prinzipien der neuen RECOM-Technologie wurden auch in nicht isolierte DC/DC-Wandlerintegriert, beispielsweise durch ein Upgrade der beliebten R-78-Serie, die einen direkten Ersatz für Linearregler darstellt. Bei den neuen Produkten der R-78K-Serie wurde der Wirkungsgrad auf bis zu 96% erhöht und der Eingangsbereich auf 36V erweitert. Die Betriebstemperatur beträgt nun 90°C ohne Derating.

Weitere K-Upgrades bestehender RECOM-Produkte sind in Vorbereitung und folgen dem Trend, einfache traditionelle Designs durch fortschrittliche Schaltungstechniken und moderne Fertigungstechnologien zu ersetzen, ohne die Kosten zu erhöhen.

Referenzen

[1] https://www.tsmc.com/english/dedicatedFoundry/technology/logic/l_3nm
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | R-78K-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
Fokus
  • Efficiency up to 95%, no need for heatsinks
  • 4.5 - 36VDC wide input voltage
  • -40°C to +90°C ambient operation without derating
  • Pin compatible with 78 series regulators
2 RECOM | RKK Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
Fokus
  • Low cost
  • 1:1 Input voltage range
  • Efficiency up to 82%
  • 4kVDC/1 second isolation