Viele leichte
E-Mobilitätsanwendungen, wie z. B. Golfwagen, gibt es schon seit Langem. Aber jetzt kommen auch schwerere Anwendungen wie Bau- und Bergbaumaschinen hinzu.
Zu den Trends, die die Elektrifizierung dieser Fahrzeugtypen vorantreiben, gehören:
- Zunehmend strengere weltweite Emissionsvorschriften
- Das Streben nach mehr Energieeffizienz
- Abwärts gerichteter Kostendruck
- Rauschunterdrückung
- Der Aufwärtstrend autonomer Maschinen wie AGVs und Roboter
Wie in Abbildung 1 dargestellt, verwenden
Off-Highway-EVs in der Regel Hochspannungsbatterien für die Hauptantriebsleistung. Ein
AC/DC-Wandler an Bord oder außerhalb des Fahrzeugs liefert die
Ladeenergie für diese Batterien, die den
Wechselrichter des Fahrmotors und andere Hochspannungs-Subsysteme mit einer Gleichspannung versorgen, die bis zu 800V, aber auch 96V oder weniger betragen kann.
E-Mobilität: eine Anwendung für raue Umgebungen
Viele Offroad-Elektromobilitätsanwendungen müssen unter extremen Bedingungen betrieben werden, z.B. in Bergwerken, an vielen
Industriestandorten und auf Baustellen. Diese Situationen sind mit hohen Betriebsbelastungen verbunden und werden als Anwendungen in rauen Umgebungen eingestuft.
Zu den elektrischen Belastungen gehören schwankende Hochspannungen, Erdungsunterschiede, die Notwendigkeit einer elektrischen Trennung zwischen Hoch- und Niederspannungssystemen und vieles mehr. Zu den mechanischen Belastungen in diesen Umgebungen können extreme Hitze oder Kälte, Stöße und Vibrationen, Korrosion, das Eindringen von Staub oder Feuchtigkeit und vieles mehr gehören.
Ein
DC/DC-Wandler für eine Off-Highway-Anwendung im Bereich der Elektromobilität sollte über einen geregelten Ausgang verfügen, eine galvanische Trennung aufweisen und die volle Leistung über einen weiten Eingangsspannungsbereich liefern, um der elektrischen Umgebung gerecht zu werden. Um mechanischer Beanspruchung standzuhalten, muss es eine robuste Konstruktion aufweisen, in einem erweiterten Temperaturbereich arbeiten und über die entsprechende IP-Schutzart verfügen.
IP-Einstufungen (Ingress Protection) sind Industriestandard-Klassifizierungen, die den Grad des Schutzes gegen Feststoffe und Flüssigkeiten angeben. Eine IPxx-Einstufung besteht aus zwei unabhängigen Zahlen, die den Grad des Schutzes gegen Staub bzw. Feuchtigkeit angeben. Gehäuse mit der Schutzart IP69K müssen sowohl staubdicht sein als auch Hochdruckwasser und Dampfreinigung standhalten können.
Schlussfolgerung
Elektrofahrzeuge für den Off-Highway-Einsatz umfassen eine breite Produktpalette von Gabelstaplern bis hin zu Flughafenausrüstungen und Baumaschinen. Sie ersetzen zunehmend Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor als Reaktion auf den weltweiten Trend zu effizienteren, umweltfreundlicheren Lösungen.
In diesem Blog haben wir uns mit den elektrischen und umwelttechnischen Anforderungen befasst, die an die Designer von Off-Highway-Stromversorgungsarchitekturen gestellt werden, und die DC/DC-Wandler der RMOD-Serie besprochen, die für die Bereitstellung von Niederspannungsstrom aus einem breit gefächerten HV-Eingang konzipiert sind.