Design Tools

Für unsere Kunden kann die Markteinführung eines neuen Produktes ein großes Risiko sein. Referenz-Designs sind eine teure Investition in Ressourcen und das Marktfenster kann kurz sein, um genügend Umsatz zu erzielen und um die hohen Anfangskosten zu decken. In solchen Fällen ist die Markteinführungszeit ein entscheidender Faktor für die Ertragsberechnung der Investition. Zur Unterstützung unserer Kunden bietet RECOM eine Reihe von Evaluierungs-Boards und Referenz-Designs an, so dass Konstrukteure schnell beurteilen und prüfen können, dass unsere Wandler die Anforderungen Ihrer Anwendungen erfüllen.

Die Evaluation-Boards werden mit vorgelöteten Wandlern auf Platinen geliefert sowie mit herausgeführten Anschlüssen für Stromversorgung, Steuerung, Erfassung und Trimm. Filterbauelemente zur Einhaltung der Vorgaben von EMV Class B sind ebenfalls enthalten. Der Kunde kann alternative Filterbauelemente an Ersatzplätze löten, um die EMI-Leistung in seiner Anwendung zu optimieren. Die Einstellwiderstände für die Ausgangsspannung sind ebenfalls enthalten, so dass Stromversorgungen mit mehreren Spannungsschienen schnell zu realisieren sind.

Unsere Referenz-Designs sind komplette Unterbaugruppen, damit Kunden verschiedene Komponenten und Wandler ausprobieren können, um die Leistung für ihre Zwecke zu optimieren. Wir liefern vollständige BoM und Gerber Dateiinformationen mit den Referenz-Designtools mit, damit Konstrukteure ihren Entwicklungsprozess beschleunigen können, indem sie bekannte funktionierende Lösungen in ihre Endanwendung übernehmen.
  Serie Current (A) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 15 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
Fokus
3 Open Frame
2 DC/DC, 5 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
Fokus
1 Open Frame
3 DC/DC, 50 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
Fokus
10 Open Frame
4 DC/DC, 100 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
Fokus
20 Open Frame
5 DC/DC, 15 W, Single Output RPL-3.0-EVM-1 Series
Fokus
3 Open Frame
6 DC/DC, 25 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
Fokus
5 Open Frame
7 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPX-0.5Q-EVM-1 Series
Fokus
0.5 Open Frame
8 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5Q-EVM-1 Series
Fokus
1.5 Open Frame
9 DC/DC, 20 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
Fokus
4 Open Frame
10 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
Fokus
1.5 Open Frame
11 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPZ-0.5-EVM-1 Series
Fokus
0.5 Open Frame
12 DC/DC, 5 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
Fokus
1 Open Frame
13 DC/DC, 10 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
Fokus
2 Open Frame
14 DC/DC, 15 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
Fokus
3 Open Frame
15 DC/DC, 30 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
Fokus
6 Open Frame
16 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-78S3.3-0.1-EVM-1 Series
0.1 Open Frame
17 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series
18 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/STM-1 Series
19 DC/DC R-REF01-HB Series
Open Frame
20 DC/DC, 0.33 W, Single Output R-REF02-78S Series
0.1 Open Frame
21 DC/DC, 1 W, Single Output R-REF03-CAN1 Series
Open Frame
22 DC/DC R-REF04-RIA12 Series
Open Frame
23 DC/DC, 20 W, Single Output RBB10-2.0-EVM-1 Series
4 Open Frame
24 DC/DC, Dual Output REH-3.31.8-EVM-1 Series
Open Frame
25 DC/DC, Single Output RPM-1.0-EVM-1 Series
1 Open Frame
26 DC/DC, Single Output RPM-2.0-EVM-1 Series
2 Open Frame
27 DC/DC, Single Output RPM-3.0-EVM-1 Series
3 Open Frame
28 DC/DC, Single Output RPM-6.0-EVM-1 Series
6 Open Frame
29 DC/DC, Single Output RPMB-2.0-EVM-1 Series
2 Open Frame
30 DC/DC, Single Output RPMB-3.0-EVM-1 Series
3 Open Frame
31 DC/DC, Single Output RPMH-0.5-EVM-1 Series
0.5 Open Frame
32 DC/DC, Single Output RPMH-1.5-EVM-1 Series
1.5 Open Frame
33 DC/DC, 5 W, Single Output RPX-1.0-EVM-1 Series
1 Open Frame
34 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5-EVM-1 Series
1.5 Open Frame
35 DC/DC, 12.5 W, Single Output RPX-2.5-EVM-1 Series
2.5 Open Frame

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.