RPX-1.5-EVM-1 Serie

  • Evaluation platform for RPX-1.5 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, and sensing functions

The RPX-1.5-EVM-1 generates a constant output voltage selectable from 0.8V, 1.8V, 3.3V, 5V, 12V, 15V, or 24V from a DC input in the range of 4-36V. It has a maximum continuous output current of 1.5A.

All the functions of the RPX-1.5 such as output voltage selection, control, power good, trim, and output sense can be readily evaluated. Also the behavior in overload or over-temperature can be evaluated easily before it is designed in.

The evaluation board also contains the filter components to meet EMC class B levels. Alternate component positions are included to allow experimentation to optimize the EMC performance depending on operating conditions and budget.

  Part Number Power (W) Isolation Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 | DC/DC, 7.5 W, Single Output
7.5 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
Attributes RPX-1.5-EVM-1
AC/DC,DC/DC,IC,Transformer DC/DC
Power (W) 7.5
Vin (V) 4 - 36
Main Vout (V) 0.8 to 30
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 1500
Package Style Open Frame
Length (mm) 85
Width (mm) 55
Height (mm) 6.5
Current (A) 1.5
Trim Pin Output Voltage Adjustment 0.8-30
Control Pin Function Enabled
Packaging Type Single Box
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 | DC/DC, 7.5 W, Single Output
7.5 5 4 - 36

Dokumente

Titel Typ Datum
RPX-1.5-EVM-1.pdf Datasheet
Gerber Files_RPX-1.5-EVM_v1.0.zip Gerber File
Alle unsere DC/DC-Wandler enthalten einen eingebauten Eingangskondensatorfilter, sodass für den normalen Betrieb kein externer Kondensator erforderlich ist, sofern dies nicht im Datenblatt angegeben ist. Möglicherweise ist auch ein Eingangskondensator erforderlich, um die Überspannungsanforderungen zu erfüllen oder die Gleichstromversorgung am Lastpunkt zu glätten. Wenn mehrere DC/DCs über dieselbe Schiene mit Strom versorgt werden, werden Eingangskondensatoren empfohlen, die sich in der Nähe der Eingangsstifte befinden.
Es werden keine externen Komponenten benötigt. Ein Eingangskondensator wird nur empfohlen, wenn die Eingangsspannung 26 V überschreitet. Ein Ausgangskondensator hilft dabei, die Welligkeit des Ausgangs weiter zu reduzieren, aber die Welligkeit ist trotzdem relativ gering.
Nein. Schaltregler funktionieren anders als Linearregler, und dieser „Trick“ funktioniert nicht. Sie benötigen eine sehr gute Erdverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Die Datenblätter geben die maximale kapazitive Belastung an. Wenn die kombinierte kapazitive Last höher ist, geht der Umrichter beim Einschalten möglicherweise in den Kurzschlussschutz.
Zum Schalten von Reglern kann sich jedoch der Ausgangskondensator wieder in den Ausgang des Umrichters entladen, wenn die Eingangsversorgung plötzlich entfernt wird und den Umrichter beschädigt. Durch den Einbau von Schutzdioden kann dieser Rückstrom vermieden werden.
Ja, das können Sie. In den Innoline-Anwendungshinweisen finden Sie unsere empfohlenen Schaltkreise, um einen negativen Ausgang für jede Serie unserer Schaltreglerfamilien zu erhalten.
Der R-78 kostet mehr als ein Linearregler, weil er intelligent ist. Er ähnelt möglicherweise einem dreipoligen Linearregler, ist jedoch weitaus effizienter und enthält einen Controller-Chip, der den Wandler vor Überlastung, Übertemperatur und Kurzschlüssen schützt. Dies macht ihn sehr robust und schwer zu zerstören.
Auch wenn der Konverter selbst mehr kostet, sind die Einsparungen bei der primären Stromversorgung (da weniger Ausgangsstrom benötigt wird), der Montage (da kein umständlicher Kühlkörper, keine Schraube, keine Mutter und keine Wärmeleitpaste erforderlich sind) und dem Inventar (Ein Teil statt sieben Teile mit Linearregler + Kühlkörper + Montage + Eingangs- und Ausgangskondensatoren) bedeutend, dass die Gesamtkosten für die Stromversorgung mit dem R-78 niedriger sein können als mit dem ""billigeren"" Linearregler.
Typ ist nicht kritisch. Tatsächlich ist ein relativ hoher ESR-Kondensator am Eingang von geringerer Qualität von Vorteil, da sein Innenwiderstand dazu beiträgt, Einschaltstoßschwingungen zu dämpfen.
Eine Kombination aus Tantal oder Elektrolyt parallel zu einem MLCC am Eingang oder Ausgang vereint die Vorteile beider Typen (hoher ESR zur Reduzierung des Nachschwingens, niedriger ESR zur Filterung des Rauschens).
Die Innoline-Serie verwendet alle intelligenten Steuerungen, die den Ausgangsstrom bei jedem Schaltzyklus messen (Current Mode Control). Wenn der Ausgang überlastet ist, liefert der Umrichter den Überstrom, bis entweder der Umrichter überhitzt und sich selbst abschaltet (thermischer Schutz) oder der Laststrom die Sicherheitsgrenzen überschreitet. Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schaltet die Steuerung die Ausgangstreiberschaltung ab. Der Ausgangszustand wird kontinuierlich überwacht und der Konverter startet automatisch neu.