Leistungsmodule mit hohem Integrationsniveau

3D Power Packaging® für Kleinleistungs-DC/DC-Wandler & Power Modules
RECOM kündigt die Markteinführung zweier Abwärtsregler-Leistungsmodule mit weiten Eingangs- und Ausgangsspannungsbereichen an.

RECOM hat in Partnerschaft mit einem OSAT Unternehmen, spezialisiert für outsourced Semiconductor Assembly and Test, sein Sortiment an kostengünstigen Leistungsmodulen erweitert. Die Abwärtswandlermodule RPX-1.0 und RPX-1.5 im thermisch verbesserten 3mm x 5mm Miniatur-QFN-Gehäuse mit 1,6mm Profil sind mit innovativer 3D Power Packaging® Technologie ausgestattet.

Die Konstruktion ist ein übergossenes Flip Chip on Leadframe‘-Modul (FCoL) mit integriertem, abgeschirmtem Induktor, was zu geringen elektromagnetischen Störungen und einer hohen elektrischen und thermischen Leistung führt. Jeder Wandler hat einen Eingangsbereich von 4 - 36VDC und einen regelbaren Ausgang zwischen 0,8 und 30VDC, der über externe Widerstände eingestellt wird. Der RPX-1.0 ist für 1A und der RPX-1.5 für 1,5A ausgelegt, jeweils mit einem typischen Volllastwirkungsgrad von 87% und minimalen Verlusten im unteren Lastbereich. Je nach eingestelltem Betriebsfall, Eingangs-/Ausgangsspannung sowie Last, kann der Spitzenwirkungsgrad bei 95% liegen, hoch bis zu Umgebungstemperaturen von 100°C.

Die Module sind vollständig gegen Kurzschluss, Überstrom und Übertemperatur geschützt und verfügen über Enable-, Power Good-, Soft Start-, Under Voltage Lockout und externe Synchronisierungsfunktionen. RECOM bietet auch Evaluation-Boards für die RPX Serien an, sodass Kunden sie schnell und einfach testen können.

Matthew Dauterive, Produktmanager DC/DC bei RECOM sagt: „Die weiten Eingangs- und Ausgangsbereiche dieser hochintegrierten Bauteile sind ideal für Systeme mit 5, 12 oder 24V Nennspannung in Industrie- und Motorsteuerungs-, ATE-, Medizin- und Monitoranwendungen sowie in Hochleistungssystemen ganz allgemein.“
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 1A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package
2 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Fokus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 1.5A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package
3 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
  • Evaluation platform for RPX-1.0 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, and sensing functions
4 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
  • Evaluation platform for RPX-1.5 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, and sensing functions