高度集成的电源模块

采用 3D 电源封装® 的低功率 DC/DC 转换器
RECOM宣布推出两款具有宽输入和输出范围的降压型开关稳压器。

RECOM与一家全球性的外包半导体组装和测试公司(OSAT)合作以扩展高性价比系列电源模块。RPX-1.0和RPX-1.5系列降压转换器具有3mm x 5mm x 1.6mm 的微型尺寸,采用热增强QFN封装以及创新的3D封装技术

模块内部是引线框架上倒装芯片(FCoL)的过模封装,并带有集成屏蔽电感,以实现低EMI以及出色的电气和热性能。转换器的输入电压范围为4至36VDC,可调节的输出电压范围为0.8至30VDC,由外部电阻设定。RPX-1.0和RPX-1.5的额定电流分别为1A和1.5A,满载效率为87%,轻载损耗极低。根据输入/输出电压和负载的情况,峰值效率可超过95%,工作温度超过100°C。

模块具有完善的短路、过流、过温和输入欠压保护功能,同时还提供使能、电源良好、软启动和外部同步的功能。为了加快测试流程,RECOM还提供RPX评估板以便客户能够快速且轻松地进行测试。

RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive:「这些高度集成并具有宽输入和输出范围的电源模块非常适合工业、电机控制、ATE、医疗、成像和高密度电源系统中使用的5V、12V或24V标称电压系统。
应用
  系列
1 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
重点
  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 输入电压为 36VDC,输出电流为 1 A
  • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
  • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
2 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
重点
  • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
  • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 1.5 A
  • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
  • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
3 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
  • RPX-1.0 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
4 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
  • RPX-1.5 降压稳压器模块的评估平台
  • 采用散热设计
  • EMI B 级滤波器
  • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能