Innovative isolierte und nicht isolierte SMT DC/DC-Wandler

Über viele Jahre hinweg wurden hocheffiziente Schaltwandler als Ersatz für die traditionellen Linearregler der Serie 78xx auf den Markt gebracht. Obwohl THT-'Drop-in'-Bauteile sehr beliebt waren, werden jetzt oberflächenmontierte Typen bevorzugt.

Als einer der ersten Hersteller eines Schaltreglermoduls hat RECOM den Markt mit einem gekapselten 1A-kompatiblen Bauteil, der Serie R-78AA-1.0, angesprochen, das einen weiten Eingangsbereich von bis zu 18V hat, sodass 5V, 9V, 12V oder 15V ungeregelte Versorgungen, und feste geregelte Ausgänge von 1,5V, 1,8V, 2,5V oder 3,3V bei einem Volumen von nur 1,75cm3 verwendet werden können. Für Anwendungen, bei denen ein flaches Open-Frame-Produkt bevorzugt wurde, bot die RECOM ROF-78E Serie eine Nennleistung von 0,5A mit einem größeren Eingangsbereich von bis zu 36V und festen Ausgangsspannungen von 3,3V, 5V oder 12V bei einem Gesamtvolumen von 0,68cm3.

NICHT ISOLIERT

Das RECOM RPH-3.0 ist ein vollwertiges 3A-Power Module in einem kompakten QFN SMD Package von 10 x 12 x 4 mm. Trotz seiner geringen Größe ist es ein vollwertiges Power Module, das lediglich Eingangs- und Ausgangs-MLCC-Kondensatoren und zwei Ausgangsspannungs-Einstellwiderstände benötigt, um eine voll funktionsfähige Stromversorgung zu bilden. Ungewöhnlich für ein Onboard-SMD-Stromversorgungsmodul, hat es einen sehr breiten Eingangsspannungsbereich von 4,5V bis 55VDC, so dass entweder 48-V-Batterien oder 5V-, 12V-, 24V- oder 48V-Stromversorgungen verwendet werden können. Die Ausgangsspannung kann innerhalb eines Bereichs von 1V-15V eingestellt werden, so dass z. B. Ausgangsspannungen von 3,3V, 5V oder 12V mit einem einzigen Bauteil möglich sind. Der RPH-3.0 verfügt über eine Ein-/Aus-Steuerung, ein Power-Good-Signal, einen programmierbaren Soft-Start, eine wählbare Schaltfrequenz und einen umfassenden Schutz vor Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur und Überlast. Mit Derating kann das Bauteil bei Umgebungstemperaturen von bis zu 125°C zuverlässig arbeiten.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPH-3.0 Series
Fokus Neu
15.0 4.5 - 55.0 1 to 15 SMD (pinless) 47-Pin QFN, 47-Pad QFN
2 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
15.0 4.5 - 55.0 1 to 15 Open Frame
RPX-1.0 Serie unter der Vergrößerungslupe
Die Nachfrage des Marktes nach höherer Leistungsdichte hat die Entwicklung der neuesten QFN- und LGA-Gehäusetypen vorangetrieben, und RECOM ist nach wie vor führend auf diesem Gebiet. Die RPX-1.5 Serie zum Beispiel ist mit 5 mm x 3 mm x 1,6 mm oder nur 0,024cm3 erstaunliche 80% kleiner als die nächste Konkurrenz und bietet 50% mehr Ausgangsstrom bei einer Nennleistung von 1,5A. Der Betriebstemperaturbereich ist breiter, bis zu 125°C, und der Ausgang hat einen breiten Trimmbereich bis zu 30V, verglichen mit dem festen Ausgang oder dem sehr engen +/-10% Trimmbereich der Konkurrenz.

Um sich weiter von der Konkurrenz abzuheben, verfügen die RPX- und RPY-Serien auch über Enable-, Sync-, Power-Good-, Unterspannungs-Lockout- und Soft-Start-Funktionen. Die drastisch verbesserte Leistung wird durch die fortschrittliche Schaltkreis- und 3D-Power-Packing®-Technologie von RECOM ermöglicht, die eine umspritzte 'Flip-Chip-on-Leadframe'-Gehäusetechnologie verwendet. Ein weiterer Fortschritt des RECOM 3D-Gehäusetechnologie-Konzepts besteht darin, dass ausgewählte DC/DC-Wandler im QFN-Gehäuse, die nach dem Automobilstandard AEC-Q100 qualifiziert sind, mit 'Wettable Flanks' angeboten werden, die eine automatische optische Inspektion der Lötstellen ermöglichen.

Die RPX- und RPY-Serien arbeiten außerdem mit einem weiten Eingangsspannungsbereich von bis zu 36VDC, so dass industrielle 24V-Versorgungsschienen mit ausreichend Spielraum für Spannungsspitzen und -transienten verwendet werden können. Die Ausgangsspannung kann mit Widerständen über einen sehr weiten Bereich eingestellt werden, der bei 0,8V beginnt und bis zu Vin - 2V reicht. Ausgangsströme von 0,5A bis zu 4A in QFM-Gehäusegrößen von 3x5mm bis zu 5,5x5mm sind verfügbar. Der RPY ist ein Konstantstrom-Ausgangsbaustein für Hochleistungs-LEDs und bietet einen dimmbaren Ausgang von 1500mA.
Kleiner, elektronische Komponente, die auf einer Fingerkuppe Platz hat.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
Fokus
2.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34 SMD (pinless) QFN
2 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPX-0.5Q-EVM-1 Series
Fokus
2.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34 Open Frame
3 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.0 Series
Fokus
5.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
4 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5 Series
Fokus
7.5 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
5 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
Fokus
7.5 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
6 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5Q-EVM-1 Series
Fokus
7.5 4.0 - 36.0 0.8 to 30 Open Frame
7 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
Fokus
12.5 4.5 - 28.0 1.2 to 6 SMD (pinless) QFN
8 DC/DC, 20.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
Fokus
20.0 3.8 - 36.0 1 to 7 SMD (pinless) QFN
9 DC/DC, 20.0 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
Fokus
20.0 4.0 - 36.0 1 to 7 Open Frame
10 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
Fokus
7.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34.8 SMD (pinless) QFN
Die RPL-Serie umfasst kompakte 1A-20A Stromversorgungsmodule, einschließlich der Serien RPL-1.0, RPL-3.0 und RPL-5.0, die in einem winzigen 3 x 3mm LGA-Gehäuse untergebracht sind. Trotz ihrer geringen Größe sind diese Module völlig eigenständige Stromversorgungslösungen, die nur Eingangs- und Ausgangs-MLCC-Kondensatoren sowie zwei Ausgangsspannungs-Einstellwiderstände benötigen, um eine voll funktionsfähige Stromversorgung zu bilden. Bei den 3A- und 5A-Varianten kompensiert ein Sense-Eingang mögliche I2R-Verluste in den Ausgangsspuren. Darüber hinaus verfügen alle Versionen über Enable- und Power-Good-Anschlüsse, die eine unkomplizierte Stromschienensequenzierung in verteilten Stromversorgungsarchitekturen ermöglichen. Ein interner LDO-Regler stellt einen festen 3,3 VDC/20mA-Ausgang zur Verfügung, der sich für Pull-ups oder externe Steuerlogik eignet.

Der breite Eingangsspannungsbereich eignet sich für Standard 3,3, 5, 12 oder 15VDC Versorgungsschienen. Im ausgeschalteten Zustand haben die Module einen minimalen Stromverbrauch von nur 15µA (2µA beim RPL-5.0), was sie ideal für batteriebetriebene tragbare Anwendungen macht, wo sie als kombinierter Regler und Leistungsschalter eingesetzt werden können.

Die RPL-10 und RPL-20 bieten branchenführende Hochstromfähigkeiten in einem kompakten SMD-Gehäuse von 7 x 7mm. Wie ihre anderen RPL-Pendants sind diese Module autarke Stromversorgungslösungen, die für die volle Funktionalität nur wenige passive Widerstände und Kondensatoren benötigen. Sie verfügen außerdem über Enable-, Tracking- und Power-Good-Anschlüsse, die eine nahtlose Stromschienensequenzierung in verteilten Stromversorgungsarchitekturen ermöglichen, sowie über eine einstellbare Betriebsfrequenz und Startzeiten.

Alle Produkte der RPL-Serie verfügen über eine Stromregelung mit konstanter Einschaltdauer (COT), die mit einem separaten, langsameren Regelkreis für die Ausgangsstabilität gekoppelt ist. Das bedeutet, dass der interne Regler schnell auf abrupte Lasttransienten reagiert und gleichzeitig eine präzise Lastregelung gewährleistet, ohne dass das Einschwingverhalten beeinträchtigt wird. Diese Eigenschaft macht die RPL-Serie ideal für die Versorgung dynamischer Lasten wie Mikrocontroller, Radios oder Bildgebungssysteme mit gepulstem Strom.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
Fokus Neu
5.0 3.0 - 22.0 0.6 to 12 SMD (pinless) 11 pad LGA
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
5.0 3.0 - 22.0 0.6 to 12 Open Frame
3 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
Fokus
15.0 4.0 - 18.0 0.8 to 5.2 SMD (pinless) 10 pad LGA
4 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPL-3.0-EVM-1 Series
Fokus
15.0 4.0 - 18.0 1.8 to 5.2 Open Frame
5 DC/DC, 25.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-5.0 Series
Fokus Neu
25.0 2.75 - 17.0 0.6 to 12 SMD (pinless) 24-Pad QFN
6 DC/DC, 25.0 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
25.0 2.75 - 17.0 0.6 to 12 Open Frame
Die Versionen RPZ-0.5 und RPZ-1.0 im 2mm x 2mm QFN-Gehäuse akzeptieren einen Eingangsspannungsbereich von 2,3V bis 5,5V, sodass 3,3V oder 5V feste Versorgungsspannungen oder eine einzelne Li-Ionen-Zelle verwendet werden können. Die 0,5A oder 1A Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen im Bereich von 0,6VDC bis 5,25VDC eingestellt werden. Die Versionen RPZ-2.0 und RPZ-3.0 im 2,5mm x 3,5mm QFN-Gehäuse akzeptieren einen Eingangsspannungsbereich von 2,75V bis 6V, so dass 3,3V oder 5V feste Versorgungsspannungen oder eine einzelne Li-Ionen-Zelle verwendet werden können. Die Ausgangsspannung von 2A oder 3A kann mit zwei Widerständen im Bereich von 0,6VDC bis 5,5VDC eingestellt werden. Die RPZ-6.0 Version in einem 4 x 6mm QFN-Gehäuse akzeptiert einen Eingangsspannungsbereich von bis zu 7VDC und bis zu 2,75VDC, so dass 3,3V oder 5V feste Versorgungsspannungen oder eine einzelne Li-Ionen-Zelle oder eine 6V-Batterie verwendet werden können. Die 6A Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen im Bereich von 0,6VDC bis 6,65VDC eingestellt werden.

Der interne Regler der RPZ-Serie verwendet eine konstante Einschaltzeitregelung für eine schnelle Reaktion auf abrupte Lasttransienten in Kombination mit einem separaten langsamen Regelkreis für die Ausgangsstabilität und bietet so eine präzise Lastregelung ohne Kompromisse beim Einschwingverhalten. Dadurch eignen sie sich besonders für die Versorgung dynamischer Lasten wie Mikrocontroller, Radios oder Bildgebungssysteme mit gepulstem Strom.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-1.0 Series
Fokus Neu
5.0 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 SMD (pinless) 10-Pad QFN
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
5.0 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 Open Frame
3 DC/DC, 10.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-2.0 Series
Fokus Neu
10.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.74 SMD (pinless) 18-Pad QFN
4 DC/DC, 10.0 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
10.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.74 Open Frame
5 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-3.0A Series
Fokus Neu
15.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 18-Pad QFN
6 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
Fokus Neu
15.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.5 Open Frame
7 DC/DC, 30.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-6.0 Series
Fokus Neu
30.0 2.75 - 7.0 0.6 to 6.65 SMD (pinless) 24-Pad QFN
8 DC/DC, 30.0 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
30.0 2.75 - 7.0 0.6 to 6.65 Open Frame
Dieselbe Technologie 3D Power-Packaging® verleiht dem neuen isolierten DC/DC-Wandler R05CT05 einen Leistungsschub. Bei nur 2,65mm Bauhöhe bietet er eine wählbare Ausgangsspannung mit 0,5W und das ohne Leistungsminderung bis zu 140°C Betriebstemperatur. Ein Hauptvorteil des R05CT05S ist die verstärkte Isolierung mit der Einstufung 5kV AC/1min, wodurch er ideal für die Anwendung in medizinischen Geräten ist, die eine sehr hohe Isolierung erfordern. Im Vergleich dazu liefert der Wettbewerb eine feste Ausgangsspannung mit einer Isolierung von 1,5kV AC ohne Sicherheitseinstufung. Im Vergleich dazu verfügt der RECOM R05CT05S außerdem über Unterspannungsabschaltung sowie Enable- und Sync-Funktionen.

ISOLIERT

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 1.0 W, SMD R1M Series
Fokus
1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
2 DC/DC, 2.0 W R2M Series
Fokus
2.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
3 DC/DC, 3.0 W, SMD R3M Series
Fokus
3.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
4 DC/DC, 5.0 W, SMD R5M Series
Fokus
5.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
5 DC/DC, 3.0 W, SMD (pinless) RA3 Series
Fokus
3.0 5.0, 12.0, 24.0 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 SMD (pinless) DIP16
6 DC/DC, 2.0 W, Single Output, SMD RSH2 Series
Fokus
2.0 3.3, 5.0, 12.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5 SMD DIP14
7 DC/DC, 3.0 W, SMD RSH3 Series
Fokus
3.0 12.0, 24.0 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 SMD DIP14
8 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
Fokus Neu
1.0 5.0 5 SMD (pinless) 12 pad LGA
9 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, SMD RxxC2Txx Series
Fokus Neu
2.0 21.0 - 27.0 SMD 36-Pin SSOP
10 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
Fokus
1.0 5.0 5 SMD SMD 16 Pin

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.