• Gate-Treiber (Wechselrichter)

    DC/AC Wechselrichter werden oft von mehreren hundert Volt durchströmt. Üblicherweise würde man die Isolationsspannung doppelt so hoch wählen wie die Betriebsspannung. Unter Berücksichtigung der schnellen Schaltvorgänge und hohen Schaltspannungen zur Aufrechterhaltung der Effizienz sind für die Versorgung dieser Gate-Treiber hochisolierte DC/DC-Wandler nötig. Die schnellen Schaltfrequenzen sind erforderlich um einen hohen Wirkungsgrad zu erzielen. Optokoppler fungieren als Isolator für das Steuersignal, aber auch auf der Leistungsseite ist eine Trennung erforderlich. Egal ob IGBT, Si-MOSFET oder GaN, RECOMs einfach einsetzbare DC/DC Wandler für Gate-Treiber sind eine zuverlässige und langlebige Lösung.

    "In unserem Partnernetzwerk gehört RECOM zu den aktivsten und hilfsbereitesten. Ihre Module haben maßgeblich dazu beigetragen, dass wir unsere Evaluierungsplattformen schnell entwickeln und uns auf die anderen Aspekte unseres Entwurfs konzentrieren konnten."

    IGBT

    • RxxP2xx, RxxPxx, RP, RH & RKZ Series im kompakten SIP7-Gehäuse
    • RV & RGZ Serie im flachen DIP14- und Mini-DIP24-Gehäuse
    • Ausgänge +15V / -9V
    • Isolierung bis zu 6,4 kVDC
    • Eingänge 5V, 12V oder 24V
    • Ausgangsleistung 1W oder 2W
    • Symmetrische Ausgangsleistung
    • Wirkungsgrad bis zu 86%
    • Betriebstemperaturen bis zu +90°C
    • EN-zertifiziert
    • 3 Jahre Garantie

    SiC

    • RxxP21503D, RxxP22005D, RKZ-xx2005D Serie im kompakten SIP7-Gehäuse
    • Ausgänge +20V / -5V & +15V / -3V
    • SMD RA3 Serie mit +15/-5, +15/-3 oder +20/-5V Ausgängen
    • Isolierung bis zu 6,4 kVDC
    • Eingänge 5V, 12V, 15V oder 24V
    • Ausgangsleistung 2W (3W für RA3)
    • Symmetrische Ausgangsleistung oder symmetrischer Ausgangsstrom
    • Wirkungsgrad bis zu 87%
    • Betriebstemperatur bis zu +90°C
    • EN-/IEC-/UL-zertifiziert
    • 3 Jahre Garantie

    GaN

    • RJZ, RK, RP, RV, RxxPxx, RxxP2xx im kompakten DIP14, DIP24 oder SIP7 Gehäuse
    • Ausgänge +6V & +9V
    • SMD RA3 Serie mit +7/-1, +8V ooder +9V Ausgängen
    • Isolierung bis zu 6,4kVDC
    • Eingänge 5V, 12V, 15V oder 24V
    • Ausgangsleistung 1W oder 2W (3W für RA3)
    • Wirkungsgrad bis zu 83%
    • Betriebstemperatur bis zu +90°C
    • EN/IEC/UL-zertifiziert
    • 3 Jahre Garantie
    Mehr > Bild

    Referenz-Design

    Universelles Halbbrücken-Referenzdesign für IGBT-, SiC- und GaN-Transistoren

    IGBT

    RECOMs DC/DC Wandler RH, RV, RP, RGZ, RKZ, RxxPxx und RxxP2xx wurden speziell für IGBT-Treiberschaltungen entwickelt. Ihr asymmetrischer Ausgang mit +15V und -9V ist ideal für die Versorgung von IGBT-Treibern. Wo zuvor zwei Wandler benötigt wurden, reicht nun ein einziger Wandler. Da die verschiedenen IGBT Anwendungen unterschiedliche Anforderungen an die Bauform der Wandler stellen, bietet RECOM die Module mit verschiedenen Pin-Outs und Gehäuseformen (SIP/DIP) an.
      Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Isolation (kV)
    1 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, SMD RxxC2Txx Series
    Fokus Neu
    2.0 21.0 - 27.0 Dual 3.0
    2 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RGZ-xx1509 Series
    2.0 5.0, 12.0, 24.0 Dual 15 / -9 3.0, 4.0
    3 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, THT RH-xx1509 Series
    1.0 5.0, 12.0, 24.0 Dual 15 / -9 3.0, 4.0
    4 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RKZ-xx1509 Series
    2.0 5.0, 12.0, 24.0 Dual 15 / -9 3.0, 4.0
    5 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, THT RP-xx1509 Series
    1.0 5.0, 12.0, 24.0 Dual 15 / -9 5.2
    6 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RV-xx1509 Series
    2.0 5.0, 12.0, 24.0 Dual 15 / -9 6.0
    7 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, THT RxxP1509 Series
    1.0 5.0, 12.0, 24.0 Dual 15 / -9 6.4
    8 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RxxP21509 Series
    2.0 5.0, 12.0, 24.0 Dual 15 / -9 6.4

    SiC

    Das Schalten von SiC-MOSFETs erfordert bestimmte Ein- und Ausschaltspannungen, um die maximale Leistung des WBG-Transistors zu erreichen. Die Serien RxxP2005D und RKZ-xx2005D bieten Ausgangsspannungen von +20V und -5V um SiC MOSFETs effizient zu versorgen. Die RxxP21503D Serie bietet asymmetrische Ausgangsspannungen von +15 und -3V, wie sie zur effizienten Ansteuerung der 2. SiC MOSFET Generation nötig sind. Die Serie RA3 zur SMD-Montage bietet drei verschiedene Ausgangsspannungskombinationen zur Versorgung von SiC-Bauelementen der ersten, zweiten oder dritten Generation sowie einen höheren Strom für schnelleres Schalten.
      Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Isolation (kV)
    1 DC/DC, 3.0 W, SMD (pinless) RA3 Series
    Fokus
    3.0 5.0, 12.0, 24.0 Single, Dual 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 5.2
    2 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, SMD RxxC2Txx Series
    Fokus Neu
    2.0 21.0 - 27.0 Dual 3.0
    3 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RKZ-xx2005 Series
    2.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 Dual 20 / -5 3.0, 4.0
    4 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RxxP21503 Series
    2.0 12.0, 15.0, 24.0 Dual 15 / -3 6.4
    5 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, THT RxxP22005 Series
    2.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 Dual 20 / -5 6.4

    Benötigen Sie weitere Informationen?

    Mehr > Bild

    Design von robusten Transistorschaltungen mit IGBTs und SiC-MOSFETs

    Dieses Whitepaper enthält einige Design-Richtlinien und Ratschläge, wie Fehlerursachen reduziert und das Design vereinfacht werden können – mit Anwendungsbeispielen zum besseren Verständnis.

    GaN

    GaN Transistoren mit hoher Slew-Rate erreichen ihre beste Performance, wenn sie bei +6V geschalten werden. RECOMs DC/DC-Wandler der Serien RP-xx06S und RxxP06S bieten hierfür die notwendige hohe Isolation und sehr geringe Isolationskapazität. Für GaN Applikationen, in welchen es zu höheren Noise und Interferenzen kommen könnte, hat RECOM zusätzlich Wandler mit +9V Ausgängen im Sortiment. Diese 9V können mittels einer Zener-Diode auf +6V und -3V aufgeteilt werden und bieten so eine negative Gate-Spannung zum sicheren Ausschalten, welche zuverlässig dafür sorgt, dass die Gate-Spannung unter der Ansprechschwelle bleibt. Die RA3-Serie ist wie viele GaN-Transistorgehäuse für die SMD-Montage geeignet und bietet drei verschiedene Ausgangsspannungen, um die Leistung verschiedener WBG-Bauelemente zu maximieren und gleichzeitig eine höhere Leistung für schnelleres Schalten zu bieten.
      Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Isolation (kV)
    1 DC/DC, 3.0 W, SMD (pinless) RA3 Series
    Fokus
    3.0 5.0, 12.0, 24.0 Single, Dual 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 5.2
    2 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RK Series
    Fokus
    1.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 Single 12, 15, 5, 9 3.0, 4.0
    3 DC/DC, 1.0 W, THT RP Series
    Fokus
    1.0 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 5.2
    4 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RJZ Series
    2.0 3.3, 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 Single 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3.0, 4.0
    5 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RP-xx06 Series
    1.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 Single 6 5.2
    6 DC/DC, 2.0 W, THT RV Series
    2.0 3.3, 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 6.0
    7 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RxxP06 Series
    1.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 Single 6 6.4
    8 DC/DC, 2.0 W, THT RxxP2xx Series
    2.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 6.4
    9 DC/DC, 1.0 W, THT RxxPxx Series
    1.0 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 Single, Dual 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 6.4
    Universal Isolated Gate Driver DC/DC Bild

    Universal Isolated Gate Driver DC/DC

    Hochisolierte DC/DC-Wandler für Gate-Treiber Bild

    Hochisolierte DC/DC-Wandler für Gate-Treiber

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.