Schaltregler

Als wir im Jahr 2005 den ersten R-78 Schaltregler entwickelt haben, wurde schnell klar, welch großes Potenzial in diesem Produkt steckt. Plötzlich konnten ineffiziente und wenig zuverlässige Längsregler mit einem Produkt ersetzt werden, das dank 97% Wirkungsgrad einen Kühlkörper verzichtbar machte. Da es zugleich Pin-kompatibel war, konnte es problemlos in bestehende Schaltungsdesigns integriert werden. Im Laufe der Jahre wurde unser R-78-Portfolio schrittweise mit höheren Ausgangsströmen (bis zu 2A) oder breite Eingangsspannungen bis zu 100V) erweitert, ohne von diesem platzsparenden SIP3-Design abzuweichen.

Inzwischen wurde unser R-78 Schaltregler vielfach kopiert. Wir sehen das bis zu einem gewissen Grad sogar mit Genugtuung, insbesondere wenn Wettbewerber dabei am falschen Ende sparen. Da sogar schon Kopien mit RECOM-Logo bei unseren Kunden aufgetaucht sind, haben wir unseren guten Namen jetzt auch in China schützen lassen.

Der technologische Fortschritt macht vor DC/DC Wandlern nicht Halt, weswegen wir stolz sind, neue Wandler nach DOSA-Standard in unser Portfolio aufzunehmen. Die RPM Wandler verfügen über eine unerreicht hohe Leistungsdichte bei einem flachem Profil und bis zu 99% Wirkungsgrad. Der RBB10 Buck/Boost Wandler akzeptiert Eingangsspannungen, die größer oder kleiner der getrimmten Ausgangsspannung (1.0V - 5.5V) sein können. Um diese Module zu schnell und einfach zu testen, bieten wir entsprechende Evaluation Boards an.
  Serie Iout 1 (mA) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 1.5 W, Single Output, THT R-78HE-0.3 Series
Fokus
300.0 6.5 - 72.0 5 THT SIP3
2 DC/DC, Single Output, THT R-78CK-0.5 Series
Fokus Neu
500.0 5.0 - 40.0, 6.5 - 40.0, 15.0 - 40.0, 18.0 - 40.0 12, 15, 3.3, 5 THT SIP3
3 DC/DC, Single Output, THT R-78K-0.5 Series
Fokus
500.0 4.5 - 36.0, 6.5 - 36.0, 8.0 - 36.0, 12.0 - 36.0, 15.0 - 36.0, 18.0 - 36.0 1.5, 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 6.5, 9 THT SIP3
4 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-0.5 Series
Fokus
500.0 4.3 - 65.0, 6.0 - 65.0, 13.5 - 65.0, 16.5 - 65.0, 25.5 - 65.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
5 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
Fokus
500.0 4.0 - 36.0 0.8 to 34 SMD (pinless) QFN
6 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPX-0.5Q-EVM-1 Series
Fokus
500.0 4.0 - 36.0 0.8 to 34 Open Frame
7 DC/DC, Single Output, THT R-78K-1.0 Series
Fokus
1000.0 4.5 - 36.0, 6.5 - 36.0, 12.0 - 36.0, 15.0 - 36.0, 18.0 - 36.0 1.8, 12, 15, 2.5, 3.3, 5, 9 THT SIP3
8 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
Fokus Neu
1000.0 3.0 - 22.0 0.6 to 12 SMD (pinless) 11 pad LGA
9 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-1.0 Series
Fokus
1000.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
10 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.0 Series
Fokus
1000.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
11 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-1.0 Series
Fokus Neu
1000.0 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 SMD (pinless) 10-Pad QFN
12 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-1.5 Series
Fokus
1500.0 5.0 - 60.0, 7.0 - 60.0, 14.0 - 60.0, 17.0 - 60.0, 26.0 - 60.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
13 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5 Series
Fokus
1500.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
14 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
Fokus
1500.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
15 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5Q-EVM-1 Series
Fokus
1500.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 Open Frame

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.