Isolierte DC/DC Wandler

RECOM verfügt seit seinen Anfängen 1975 langjährige Erfahrung beim Bau von DC/DC-Wandlern. Daher überrascht es nicht, dass unser Angebot an DC/DC-Modulen das umfangreichste auf dem Markt ist. Es gibt eine riesige Auswahl an Baugrößen, Pin-Varianten, Betriebstemperaturbereichen, Kombinationen von Eingangs- und Ausgangsspannungen sowie Leistungsstufen beginnend ab einem Viertel Watt bis hin zu drei Kilowatt.

Unser Angebot reicht von nicht isolierten DC/DC-Wandlern mit Wirkungsgraden über 97% bis zu 20kV DC-isolierten DC/DC-Wandlern. Es gibt Module vom Sub-Miniatur- SMD-Format bis zu Half-Brick-Leistungswandlern. Die Betriebstemperaturbereiche betragen -40°C bis zu +100°C. Alle Wandler verfügen über internationale Sicherheitszertifizierungen und ausführliche technische Datenblätter, die hier auf der Webseite abrufbar sind. Die „E“-Ausführungen unserer beliebtesten Wandler sind preisgünstige Angebote für extrem preissensitive Anwendungen im Massenmarkt.

Wir sind überzeugt, dass wir die zuverlässigsten, effizientesten und hochwertigsten DC/DC-Wandler anbieten und dass unsere umfangreiche Palette eine ideale Lösung für Ihre Anforderungen bereithält. Als einer der innovativsten Hersteller bringen wir durchschnittlich jeden Monat ein neues DC/DC-Modul auf den Markt.

Welche Funktion hat ein DC/DC-Wandler?

DC/DC-Wandler sind elektronische Komponenten in einer Schaltung, die eine bestimmte Spannung und Isolation zwischen Eingang und Ausgang bereitstellen.

Sie können aus vielen verschiedenen Gründen eingesetzt werden und stellen auf einfache Weise alle unterschiedlichen Spannungen bereit, die von elektronischen Komponenten auf einer einzelnen Platine benötigt werden. Die Isolation im DC/DC-Wandler ermöglicht dem Konstrukteur die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und die Lösung von Problemen wie Interferenzen und Ausfallschutz. DC/DC-Wandler sind eine saubere und flexible Lösung für Systeme mit verteilter Power-Architektur.

Aufgabe eines DC/DC-Wandlers ist es, mindestens eine der folgenden Anforderungen zu erfüllen:
  • die sekundäre Last an die primäre Stromversorgung anzupassen
  • für Isolation zwischen primären und sekundären Stromkreisen zu sorgen
  • Schutz vor den Folgen von Ausfällen, Kurzschlüssen oder Überhitzung zu bieten
  • die Konformität mit Vorschriften bezüglich Sicherheit, Leistung oder EMV zu erleichtern

Anpassung von Lasten

Eine der häufigsten Anwendungen für DC/DC-Wandler ist das Absenken der Spannung von einer Quelle mit höherer Spannung (beispielsweise einer industriellen 24V-Stromversorgung) auf eine geringe nötige Spannung für die Last (etwa 3,3V für einen Mikroprozessor).

DC/DC-Wandler können auch aus dem entgegengesetzten Grund verwendet werden, um eine niedrige Spannung (wie 5V eines Systembusses an Board) auf eine höhere nötige Spannung für externe Systeme umzuwandeln (beispielsweise 12V Peripheriespannung für einen Motor).

Spannungen aus einer Batterie sinken mit der Zeit. Falls ein batteriebetriebenes System eine stabile Spannung braucht, ist ein DC/DC-Wandler nötig, um die Spannungsquelle zu stabilisieren. Geregelte DC/DC-Wandler akzeptieren einen großen Eingangsspannungsbereich und erzeugen daraus eine stabile geregelte Spannung. Ein gutes Beispiel dafür ist eine 12V-Batterie, die normalerweise einen Spannungsbereich zwischen 14V bis hinunter zu 9V hat. Durch einen +12V-DC/DC-Wandler sichert die Konstruktion, dass die Last stets stabil mit 12V versorgt wird.

Isolation

Der zweite Grund für den Einsatz eines DC/DC-Wandlers ist die Isolation des Primärstromkreises von einem Sekundärstromkreis. Das ist wichtig, um eine empfindliche Komponente vor Störungen durch andere Bauelemente zu schützen. Als Beispiel zeigt diese Abbildung einen störbehafteten Stromkreis A (Motorsteuerung mit hoher Stromstärke) und einen Stromkreis B (Motor-Geschwindigkeitsregelung), die durch einen DC/DC-Wandler galvanisch getrennt sind.

Eine Hauptanwendung isolierter Wandler gibt es in der Medizintechnik. Dort gelten sehr strenge Sicherheitsstandards und Vorschriften wie UL oder CSA. Die durch einen DC/DC-Wandler gebotene zusätzliche Isolation ist besonders für elektronische Systeme geforderterforderlich, die direkten Patientenkontakt haben.

Andere mit der „Außenwelt” verbundene Anwendungen wie USB-Schnittstellen erfordern ebenfalls eine Isolation, um eine Überspannung zu verhindern, die durch einen internen Fehler eines Gerätes auftreten könnte.

Vereinfachung

DC/DC-Wandler werden aus verschiedenen Gründen auch in Systemen mit verteilter Power-Architektur eingesetzt: Effizienz und Zuverlässigkeit im Vergleich zu zentraler Stromversorgung mit mehreren Ausgängen sowie Flexibilität und Kosteneinsparung. Größere zentrale Stromversorgungen können signifikante Spannungsabfälle haben, sind teuer und nicht flexibel.

Weitere Informationen zur Theorie von DC/DC-Wandlern finden Sie in unserem Buch des Wissens.

Technischer Fortschritt bei DC/DC-Wandlern

Es ist nicht lange her, dass Transformator, Gleichrichter und Linearregler die Haupttechnologie für die Spannungswandlung waren – heutzutage verdrängt der DC/DC-Wandler allmählich den Linearregler, und der Schaltregler auf der Primärseite ersetzt den einfachen 50Hz-Netztransformator.

Der immense technische Fortschritt neuer Schaltungen, Bauelemente und Materialien hat es ermöglicht, die Leistung zu erhöhen, die thermischen Eigenschaften zu verbessern und gleichzeitig Größe, Gewicht und Kosten der Stromversorgungen erheblich zu senken. Daher werden Schaltregler heute in großer Anzahl eingesetzt und sind die Standardtechnologie für die DC/DC-Spannungswandlung geworden.

Moderne DC/DC-Wandler bieten eine effiziente Spannungsumwandlung für eine kontrollierte, sichere und gut geregelte DC-Stromversorgung für verschiedenste elektronische Instrumente, Geräte und Systeme.

Modular versus diskret

Modulare DC/DC-Wandler galten stets als teurer gegenüber im Vergleich zu diskreten Lösungen. Mit der Inbetriebnahme der eigenen SMT-Fabrik können wir ausgewählte Wandler-Baureihen nun zu sehr attraktiven Preisen anbieten. Durch Größenvorteile realisieren wir mit unseren preisgünstigen Stromversorgungen Kosteneinsparungen von bis zu 50% gegenüber ähnlichen Produkten ohne Abstriche bei der Qualität.

Von unseren Produkten profitiert nicht nur der Konstrukteur, sondern auch der Käufer, weil sich die Beschaffung auf ein einzelnes Modul beschränkt. Die Spezifizierung und Beschaffung mehrerer Komponenten entfällt.entfallen

Unerwartete Probleme wie Toleranzen der Bauelemente, Prüffehler und EMV-Probleme bei diskreten Designs können zu enormen Verzögerungen und Kosten für Designänderungen führen. Eine geplante Produkteinführung kann sich leicht um Monate verzögern.

Geprüfte und zertifizierte DC/DC-Wandler sparen nicht nur Entwicklungszeit, sondern verringern auch das Risiko von Verzögerungen bei der Markteinführung und vereinfachen den abschließenden Zertifizierungsprozess.



Durch einfaches Ergänzen weniger Bauelemente kann die EMV-Konformität des DC/DC-Wandlers EN55022 Class A oder Class B erreichen.



Standardmäßige Gehäusegrößen, Abmessungen und Pin-Belegungen garantieren eine einfache Integration in jedes Design.

Produktpalette

Egal ob geregelt oder ungeregelt, bis zu 10kV DC isoliert oder sorgfältig für extrem hohe Umgebungstemperaturen über +100°C konstruiert – wir bieten für jeden Zweck einen geeigneten modularen DC/DC-Wandler an.

Ungeregelte DC/DC-Wandler werden normalerweise in allgemeinen Anwendungen für die Stromtrennung und Spannungsanpassung eingesetzt und verfügen über einen kompletten Betriebsspannungsbereich von -40°C bis zu +85°C ohne Leistungsminderung für industrielle Zwecke.

Für Industrieanwendungen entwickelte geregelte DC/DC-Wandler können sehr hohe kapazitive Lasten ansteuern und arbeiten in einem großen Temperaturbereich ohne Leistungsminderung. Zudem stellen sie stabile Ausgangsspannungen bereit, falls sich die Eingangsspannung plötzlich ändert.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxC05TExxS Series
Fokus
0.5 5.0 5 SMD SMD 16 Pin
2 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
Fokus
0.5 5.0 5 SMD SMD 16 Pin
3 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, SMD R1DX Series
Fokus
1.0 5.0 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD Open Frame
4 DC/DC, 1.0 W, SMD R1M Series
Fokus
1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 SMD SMD 8 Pin
5 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1S Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin, SMD 12 Pin
6 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SE Series
Fokus
1.0 5.0 5 SMD SMD 5 Pin, SMD 8 Pin
7 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SE/H2 Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0 12, 15, 5 SMD SMD 5 Pin
8 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SX Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0 3.3, 5 SMD Open Frame
9 DC/DC, 1.0 W, THT RB Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
10 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RBE Series
Fokus
1.0 5.0 5 THT SIP7
11 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT REE Series
Fokus
1.0 5.0 5 THT SIP7
12 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT REM1 Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 3.3, 5 THT SIP7
13 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RFB Series
Fokus
1.0 5.0 5 THT SIP7
14 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RFM Series
Fokus
1.0 5.0 5 THT SIP4
15 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RFMM Series
Fokus
1.0 5.0 5 THT SIP7
16 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RK Series
Fokus
1.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 5, 9 THT SIP7
17 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RKE Series
Fokus
1.0 5.0, 12.0, 24.0 5 THT SIP7
18 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RKK Series
Fokus
1.0 5.0 5 THT SIP7
19 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT ROE Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 5 THT SIP4
20 DC/DC, 1.0 W, THT RP Series
Fokus
1.0 5.0, 9.0, 12.0, 15.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 3.3, ± 5, ± 9 THT SIP7
21 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOE Series
Fokus
1.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 5 THT SIP8
22 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOE-Z Series
Fokus
1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0 5 THT SIP8
23 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
Fokus
1.0 9.0 - 36.0 5 THT SIP8
24 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RYK Series
Fokus
1.0 5.0 3.3, 5 THT SIP7
25 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
Fokus Neu
1.0 5.0 5 SMD (pinless) 12 pad LGA

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.