Geregelte DC/DC-Wandler im kompakten SIP8-Format

Zwei der beliebtesten Formate für geregelte, kompakte DC/DC-Wandler mit niedriger und mittlerer Leistung sind die 8-poligen Single-Inline-Pin (SIP8)- und 1x1-Zoll-Gehäusegrößen. Das SIP8-Format umfasst Ausgangsleistungen von 1W bis 12W, während das 1x1-Zoll-Format Ausgangsleistungen von 8W bis 30W umfasst. Beide Formate haben eine Eingangs-/Ausgangs-Isolation, Enable-Pins, weite Eingangsspannungsbereiche, hohe Betriebstemperaturen und kurzschlussfeste Ausgänge, wodurch sie für eine Vielzahl von Industrie-, Test- und Mess- sowie batteriebetriebenen Anwendungen geeignet sind.

SIP8

Das SIP8-Format ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein weithin verwendetes Pinout- und Gehäuseformat, das einen steckbaren Anschluss nach Industriestandard für viele Eingangsspannungs- und Ausgangsspannungskombinationen einschließlich Einzel- oder Doppelausgängen bietet. Aufgrund seiner Beliebtheit bieten viele Hersteller Austauschprodukte an. Alternativen gibt es also zahlreiche, wobei Recom der einzige Hersteller ist, der im SIP8-Format bis zu 12W anbieten kann. Straff geregelte Ausgänge, weite 2:1- oder 4:1-Eingangsspannungsbereiche, externer Steuerpin und 1kV-, 2kV- oder 3kV-Isolation runden die Spezifikationen dieses vielseitigen Wandlertyps ab. Recom bietet außerdem wirtschaftliche „E“-Versionen für besonders kostensensible Anwendungen an.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 12.0 W, Single Output, THT RS12-Z Series
Fokus
12.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 3.0 THT SIP8
2 DC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RS3E Series
Fokus
3.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3.0 THT SIP8
3 DC/DC, 3.0 W, THT RS3K Series
Fokus Neu
3.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 36.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 3.0 THT SIP8
4 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RSE Series
Fokus
2.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 5 2.0 THT SIP8
5 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RSE-Z Series
Fokus
2.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0 5 2.0 THT SIP8
6 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
Fokus
2.0 4.5 - 36.0 5 3.0 THT SIP8
7 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOE Series
Fokus
1.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 5 2.0 THT SIP8
8 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOE-Z Series
Fokus
1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0 5 2.0 THT SIP8
9 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
Fokus
1.0 9.0 - 36.0 5 3.0 THT SIP8
10 DC/DC, 2.0 W, THT RS Series
2.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1.0, 2.0, 3.0 THT SIP8
11 DC/DC, 3.0 W, THT RS3 Series
3.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1.0, 2.0, 3.0 THT SIP8
12 DC/DC, 6.0 W, THT RS6 Series
6.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 11.04 to 13.2, 13.8 to 16.5, 3.036 to 3.63, 4.6 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 5 2.0 THT SIP8
13 DC/DC, 1.0 W, THT RSO Series
1.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1.0, 2.0, 3.0 THT SIP8
14 DC/DC, 1.0 W, THT RSO-Z Series
1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 72.0 12, 15, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 3.3, ± 5, ± 9 1.0, 2.0, 3.0 THT SIP8

1” x 1”

Das 1x1-Zoll-Gehäuse stammt ursprünglich aus der Telekommunikationsbranche, die einen kompakten, isolierten DC/DC-Wandler mit höherer Leistung und einem Metallgehäuse benötigte, das zur Verbesserung des Betriebstemperaturbereichs auf einen Kühlkörper montiert werden kann. Die Pinbelegung folgt ebenfalls dem De-facto-Standard, mit fünf Pins (oder sechs Pins einschließlich eines zusätzlichen Steuerpins), die so angeordnet sind, dass sie in ein 0,1"-Raster passen. Die Grundplatte enthält eine leitende Schicht und hat ein vollständig sechsseitig abgeschirmtes Design für geringe EMI, was früher für Telekommunikationsanwendungen wichtig war, heute aber auch immer mehr für komplexe Industriesteuerungen, eingebettete Systeme und andere Anwendungen von Bedeutung ist, die mehr Leistung benötigen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 30.0 W, THT REC30E-Z Series
Fokus
30.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 2.0 THT 1"x1"
2 DC/DC, 20.0 W, THT RPA20-AW Series
Fokus
20.0 9.0 - 36.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
3 DC/DC, 30.0 W, THT RPA30-AW Series
Fokus
30.0 9.0 - 36.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
4 DC/DC, 10.0 W, THT RP10-A Series
10.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
5 DC/DC, 10.0 W, THT RP10-AW Series
10.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 6, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
6 DC/DC, 12.0 W, THT RP12-AR Series
12.0 36.0 - 160.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 18, 2.97 to 3.63, 21.6 to 28.8, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15, ± 24 3.0 THT 1"x1"
7 DC/DC, 15.0 W, THT RP15-A Series
15.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
8 DC/DC, 15.0 W, THT RP15-AW Series
15.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT 1"x1"
9 DC/DC, 20.0 W, THT RP20-A Series
20.0 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"
10 DC/DC, 20.0 W, THT RP20-AW Series
20.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 12, 13.5 to 16.5, 15, 2.97 to 3.63, 3.3, 4.5 to 5.5, 5, ± 12, ± 15 1.6 THT 1"x1"

SMD Low Power

Die RxM-Serie bietet 1W, 2W, 3W oder 5W-Optionen, alle mit 4:1-Eingängen, einfach oder doppelt isolierten und geregelten Ausgängen und einem weiten Betriebstemperaturbereich. Diese kompakten SMD-Wandler sind für industrielle Steuerungs-, Test- und Mess- und Automatisierungsanwendungen ideal, aber auch für viele andere Anwendungen, bei denen eine streng geregelte, kurzschlusssichere Stromversorgung auf Boardebene benötigt wird.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 1.0 W, SMD R1M Series
Fokus
1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
2 DC/DC, 2.0 W R2M Series
Fokus
2.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
3 DC/DC, 3.0 W, SMD R3M Series
Fokus
3.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
4 DC/DC, 5.0 W, SMD R5M Series
Fokus
5.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.