Geregelte DC/DC-Wandler

Geregelte DC/DC-Wandler sind in der Herstellung teurer als ungeregelte Wandler, bieten jedoch den Vorteil, dass die Ausgangsspannung bei Änderungen der Eingangsspannung und der Last stabil bleibt, selbst wenn die Last auf null fällt. Geregelte Wandler enthalten auch einen Überstromschutz, so dass sowohl die Versorgung als auch Last vor einem schädlichen Stromfluss bei Überlast oder Kurzschluss geschützt ist. Ein geregelter DC/DC-Wandler stabilisiert also nicht nur die Versorgungsspannung, sondern ist auch eine entscheidende Schutzkomponente.

Für digitale oder auf Mikrocontroller basierende Schaltungen ist eine geregelte Versorgungsspannung unerlässlich, da die Niederspannungsschiene über einen sehr weiten Bereich von Lastbedingungen konstant bleiben muss. Der von einem Mikroprozessor im Schlafmodus aufgenommene Strom kann um einen Faktor von einer Million geringer sein als bei aktivem Betrieb. Unser Angebot geregelter DC/DC-Wandler umfasst Ausgangsleistungen von nur einem Watt bis zu 240W mit Eingangsspannungsbereichen von 2:1 oder 4:1, Ausgangsspannungen von 3,3V bis 48VDC und einer Isolation von 1kV bis 10kVDC und mit vollständigen Zertifizierungen für Industrie, Eisenbahn oder medizinische Sicherheitsanwendungen.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxC05TExxS Series
    Fokus
    0.5 5.0 5 3.0 SMD SMD 16 Pin
    2 DC/DC, 1.0 W, SMD R1M Series
    Fokus
    1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin
    3 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOE Series
    Fokus
    1.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 5 2.0 THT SIP8
    4 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOE-Z Series
    Fokus
    1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0 5 2.0 THT SIP8
    5 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
    Fokus
    1.0 9.0 - 36.0 5 3.0 THT SIP8
    6 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
    Fokus Neu
    1.0 5.0 5 3.0 SMD (pinless) 12 pad LGA
    7 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
    Fokus
    1.0 5.0 5 3.0 SMD SMD 16 Pin
    8 DC/DC, 2.0 W R2M Series
    Fokus
    2.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 THT, SMD DIP8, SMD 8 Pin
    9 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RSE Series
    Fokus
    2.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 5 2.0 THT SIP8
    10 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RSE-Z Series
    Fokus
    2.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0 5 2.0 THT SIP8
    11 DC/DC, 2.0 W, Single Output, SMD RSH2 Series
    Fokus
    2.0 3.3, 5.0, 12.0, 24.0 12, 15, 24, 3.3, 5 2.0, 3.0 SMD DIP14
    12 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
    Fokus
    2.0 4.5 - 36.0 5 3.0 THT SIP8
    13 DC/DC, 2.0 W, Single Output, SMD RTC2-RW Series
    Fokus
    2.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 5 1.0 SMD Open Frame
    14 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, SMD RxxC2Txx Series
    Fokus Neu
    2.0 21.0 - 27.0 3.0 SMD 36-Pin SSOP
    15 DC/DC, 3.0 W, SMD R3M Series
    Fokus
    3.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 1.6 SMD SMD 8 Pin

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

    Parametrische Suche

    Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

    Vertriebs-Support

    Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.