Preiswerte DC/DC Wandler

Modulare DC/DC-Wandler wurden immer als teurer angesehen als diskrete Lösungen. Die automatisierte Fertigung ermöglicht es RECOM, ausgewählte DC/DC-Wandler-Serien zu sehr günstigen Preisen anzubieten, ohne Kompromisse bei der Qualität, zu erzielen. Egal ob geregelt oder ungeregelt, isoliert bis 10kVDC oder für hohe Umgebungstemperaturen bis +100°C konzipiert - RECOM bietet für jede Anwendung einen passenden Wandler.

1W DC/DC Wandler zu unerreicht günstigen Preisen

RFB, RFM und RFMM sind Wandler in SIP4 bzw. SIP7 Gehäuse, die typischerweise in kostensensitiven Applikationen zur galvanischen Trennung oder zum Spannungsabgleich eingesetzt werden. Diese Serien haben die gleiche Top-Qualität, internationale Zertifizierungen und Garantie wie die Standardprodukte von RECOM. Das sehr hohe Produktionsvolumen schafft einen Kostenvorteil, der direkt an den Kunden weitergegeben wird.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RFB Series
Fokus
1.0 5.0 Single 5 THT
2 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RFM Series
Fokus
1.0 5.0 Single 5 THT
3 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RFMM Series
Fokus
1.0 5.0 Single 5 THT

Günstige ungeregelte DC/DC Wandler

Ungeregelte DC/DC-Wandler von RECOM werden in der Regel für allgemeine Anwendungen zur Spannungsanpassung oder als galvanische Trennung eingesetzt und können im vollen industriellen Temperaturbereich von -40°C bis + 85°C ohne Derating betrieben werden.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, SMD R1DX Series
Fokus
1.0 5.0 Dual ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD
2 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SE Series
Fokus
1.0 5.0 Single 5 SMD
3 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SE/H2 Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0 Single 12, 15, 5 SMD
4 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SX Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0 Single 3.3, 5 SMD
5 DC/DC, 2.0 W, Single Output, SMD R2SX Series
Fokus
2.0 5.0, 12.0, 24.0 Single 15, 24, 3.3, 5 SMD
6 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RBE Series
Fokus
1.0 5.0 Single 5 THT
7 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT REE Series
Fokus
1.0 5.0 Single 5 THT
8 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RKE Series
Fokus
1.0 5.0, 12.0, 24.0 Single 5 THT
9 DC/DC, 2.0 W, THT RKZE Series
Fokus
2.0 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 Single, Dual 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT
10 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT ROE Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0, 15.0, 24.0 Single 12, 15, 5 THT

Günstige geregelte DC/DC Wandler

Diese für industrielle Anwendungen konzipierte Wandler, können hohe kapazitive Lasten treiben und in einem weiten Temperaturbereich ohne Derating betrieben werden. Sie liefern eine stabile Ausgangsspannung, auch wenn sich die Eingangsspannung plötzlich ändert.
  Serie Power (W) Vin (V) Nr. of Outputs Main Vout (V) Mounting Type
1 DC/DC, 3.0 W, Single Output, THT REC3A-W Series
Fokus
3.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 Single 5 THT
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output, THT REC5A-W Series
Fokus
5.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 Single 5 THT
3 DC/DC, 6.0 W, Single Output, THT REC6A-W Series
Fokus
6.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 Single 5 THT
4 DC/DC, 100.0 W, Single Output, THT RPA100E-W Series
Fokus
100.0 18.0 - 75.0 Single 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 THT
5 DC/DC, 300.0 W, Single Output, THT RPA300E Series
Fokus
300.0 36.0 - 72.0 Single 16 to 35 THT
6 DC/DC, 22.5 W, Single Output, THT RPMA-4.5 Series
Fokus
22.5 9.0 - 53.0 Single 5 to 30 THT
7 DC/DC, 40.0 W, Single Output, THT RPMA-8.0 Series
Fokus
40.0 9.0 - 53.0 Single 3.3 to 16.5 THT
8 DC/DC, 3.0 W, Single Output, THT RS3E Series
Fokus
3.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 18.0, 18.0 - 36.0, 36.0 - 72.0 Single 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 THT
9 DC/DC, 3.0 W, THT RS3K Series
Fokus Neu
3.0 4.5 - 9.0, 9.0 - 36.0 Single, Dual 12, 15, 24, 3.3, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 24, ± 5 THT
10 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RSE Series
Fokus
2.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 Single 5 THT
11 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RSE-Z Series
Fokus
2.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0 Single 5 THT
12 DC/DC, 2.0 W, Single Output, THT RSK-RUW Series
Fokus
2.0 4.5 - 36.0 Single 5 THT
13 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOE Series
Fokus
1.0 4.5 - 9.0, 18.0 - 36.0 Single 5 THT
14 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOE-Z Series
Fokus
1.0 4.5 - 18.0, 9.0 - 36.0 Single 5 THT
15 DC/DC, 1.0 W, Single Output, THT RSOK-Z Series
Fokus
1.0 9.0 - 36.0 Single 5 THT

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.