3D Power Packaging® für DC/DC-Wandler mit geringer Leistung

Nicht isolierte DC/DC-Schaltregler und isolierte Wandler mit niedrigem Stromverbrauch müssen trotz der ständig steigenden Anforderungen an eine bessere Leistung und eine höhere Leistungsdichte kostengünstig sein. Die Hersteller haben im Laufe der Zeit mit vielen Formfaktoren reagiert, die eine kosteneffiziente Fertigung ermöglichen, oft mit einer minimalen Anzahl von Bauteilen, wobei Transformatoren und Induktivitäten von Hand auf herkömmliche Boards gelötet werden. Um den Platzbedarf am Board zu minimieren, werden häufig THT-SIP-Versionen verwendet. Diese können jedoch die Montage erschweren, da sie das Mischen von Wellen- oder sogar Handlöten mit dem Reflow-Prozess für die anderen auf der Board verwendeten SMT-Komponenten erfordern.

Obwohl jedes Jahr Millionen dieser Art von THT-DC/DC-Wandlern verkauft werden, war es ein langfristiges Ziel von RECOM, Versionen zu entwickeln, die wie jedes andere moderne SMT-Bauteil gehandhabt, platziert und gelötet werden können, aber auch ein niedriges Profil haben, um zu den schlanken Produkten von heute zu passen. Dennoch muss der Footprint klein bleiben, um die Vorteile eines Moduls gegenüber einem diskreten Design zu nutzen. Um dies zu erreichen, müssen nicht isolierte DC/DC-Schaltregler und isolierte Wandlermodule die Z-Richtung durch die Integration von 3D-Montagetechniken nutzen.

RPH-3.0 DC/DC Stromversorgungen mit integrierten Induktivitäten

  • 3A nicht-isolierte SMD-Stromversorgungen
  • QFN-Gehäuse
  • Adjustierbarer Ausgang von 0,6V bis zu 6,65VDC (RPZ-6.0)
  • Breiter 2,75-7VDC-Eingang für 3,3 oder 5 Schienen oder batteriebetriebene Stromversorgungen (RPZ-6.0)
  • Bis zu 92% Effizienz
  • Großer Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +110°C)
  • Vollständig geschützt mit SCP, OCP, OVP & OTP
  • Enable- und Power-Good-Pins für eine einfache Sequenzierung der Stromschiene
  • Erfüllt die EN55032 EMC-Grenzwerte mit einfachen LC-Filterkomponenten
  • Für Architekturen mit verteilter Leistung, FPGA, ASIC oder Mikrocontroller
  • Point-of-Load-Stromversorgungen, tragbare Geräte, bildgebende Systeme und industrielle Anwendungen
Das RECOM RPH-3.0ist ein kompaktes 3A Power Modul in einem platzsparenden 10 x 12 x 4mm QFN SMD Gehäuse. Gemäß der RECOM-Philosophie '3D Power Packaging' enthält dieses Modul eine abgeschirmte Induktivität und verwendet eine Flip-Chip-Montage für den Steuer-IC, um eine hervorragende elektrische und thermische Effizienz zu gewährleisten.

Dieses Modul verfügt über einen sehr großen Eingangsspannungsbereich von 4,5V bis 55VDC und eignet sich für verschiedene Stromquellen wie 36V oder 48V Lithium-Ionen-Batterien oder 5V, 12V, 24V oder 48V Stromversorgungsschienen. Die Ausgangsspannung kann bequem mit zwei Widerständen im Bereich von 1V bis 15V bestimmt werden, während die Betriebsfrequenz von 100kHz bis 1.000kHz mit einem einzigen Widerstand eingestellt werden kann.

Ausgestattet mit umfassenden Funktionen, einschließlich Ein/Aus-Steuerung, einem Power-Good-Signal, Soft-Start-Funktionalität und robusten Schutzmechanismen gegen Kurzschluss, Überspannung, Übertemperatur und Überlast, gewährleistet dieses Modul einen zuverlässigen Betrieb. Selbst unter anspruchsvollen Bedingungen behält es seine Funktionsfähigkeit bei und kann Umgebungstemperaturen von bis zu 125°C mit entsprechendem Derating standhalten.

RPH

  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPH-3.0 Series
Fokus Neu
3.0 4.5 - 55.0 1 to 15 SMD (pinless) 47-Pin QFN, 47-Pad QFN
2 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
3.0 4.5 - 55.0 1 to 15 Open Frame

RPM, RPMB, RPMH - NICHT ISOLIERTE LGA LEISTUNGSMODULE

  • Ausgangsstrom 0.5A, 1A, 1.5A, 2A, 3A, & 6A
  • Eingang 4-65VDC
  • Adjustierbarer Ausgang bis zu 28VDC
  • Bis zu 99% Effizienz, keine Kühlkörper erforderlich
  • 6-seitige Abschirmung für geringe EMI
  • Breiter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis zu +107°C bei voller Last
  • Für batteriebetriebene Geräte, Telekommunikations-, FPGA- oder POL-Anwendungen
  • Vollständig geschützt mit SCP, OCP, OTP und UVLO
  • Hergestellt in Europa
Bei höheren Leistungen ist die RECOM RPMB/RPMH-Serie ein Beispiel für ein 30W-Bauteil in einem thermisch verbesserten 25-Pad-LGA-Gehäuse mit den Abmessungen 11,7mm x 12,19mm x 3,75mm. Diese Leistungsdichte wird durch eine mehrlagige interne Board erreicht, die durch gesteckte und blinde Durchkontaktierungen eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine effiziente Nutzung des verfügbaren Platzes gewährleistet.


RPM interne PCB-Visualisierung


Die Konstruktion besteht aus einer vierlagigen Board, die von einer sechsseitigen Metallabschirmung umgeben ist, um die EMI zu verringern. Diese Art der Konstruktion ist unauffällig, benötigt aber etwas mehr als 1,4cm² Fläche, um eine angemessene Wärmeableitung zu ermöglichen und die volle Leistung bei Umgebungstemperaturen von über +85°C zu liefern. Der Vorteil des RPM/RPMB/RPMH-Designs ist, dass sich die komplexe Konstruktion vollständig im Inneren des Moduls befindet. Der Endanwender kann ein kostengünstiges zweilagiges Board ohne teure Durchkontaktierungen verwenden und trotzdem ein leistungsstarkes, sehr kompaktes SMT-On-Board-Netzteil nutzen, ohne auf eine Zwangsluftkühlung (Lüfter) zurückgreifen zu müssen.

Es sind drei RPM-Serien erhältlich, die alle ein identisches Design haben, sodass sie austauschbar sind:

RPM

  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-1.0 Series
Fokus
1.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-2.0 Series
Fokus
2.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
3 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-3.0 Series
Fokus
3.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
4 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPM-6.0 Series
Fokus
6.0 4.0 - 15.0 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
5 DC/DC, Single Output RPM-1.0-EVM-1 Series
1.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 Open Frame
6 DC/DC, Single Output RPM-2.0-EVM-1 Series
2.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 Open Frame
7 DC/DC, Single Output RPM-3.0-EVM-1 Series
3.0 3.0 - 17.0 0.9 to 6 Open Frame
8 DC/DC, Single Output RPM-6.0-EVM-1 Series
6.0 4.0 - 15.0 0.9 to 6 Open Frame

RPMB

  Serie Current (A) Vin (V) Trim Pin Output Voltage Adjustment Mounting Type Package Style
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMB-2.0 Series
Fokus
2.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 SMD (pinless) 25 pad LGA
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMB-3.0 Series
Fokus
3.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 SMD (pinless) 25 pad LGA
3 DC/DC, Single Output RPMB-2.0-EVM-1 Series
2.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 Open Frame
4 DC/DC, Single Output RPMB-3.0-EVM-1 Series
3.0 4.0 - 36.0, 5.5 - 36.0, 12.8 - 36.0, 16.0 - 36.0 1-9, 9-24 Open Frame

RPMH

  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-0.5 Series
Fokus
0.5 4.3 - 65.0, 6.0 - 65.0, 13.5 - 65.0, 16.5 - 65.0, 25.5 - 65.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
2 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RPMH-1.5 Series
Fokus
1.5 5.0 - 60.0, 7.0 - 60.0, 14.0 - 60.0, 17.0 - 60.0, 26.0 - 60.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
3 DC/DC, Single Output RPMH-0.5-EVM-1 Series
0.5 4.3 - 65.0, 6.0 - 65.0, 13.5 - 65.0, 16.5 - 65.0, 25.5 - 65.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame
4 DC/DC, Single Output RPMH-1.5-EVM-1 Series
1.5 5.0 - 60.0, 7.0 - 60.0, 14.0 - 60.0, 17.0 - 60.0, 26.0 - 60.0 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame

RPX/RPY - NICHT ISOLIERTE QFN LEISTUNGSMODULE

  • Konstante Spannung mit 1A, 1,5A, 2,5 & 4A Ausgangsstrom (RPX, RPX-Q)
  • Konstantstrom 1,5A (RPY-Q)
  • Vin bis zu 36VDC
  • Einstellbare Ausgangsspannung bis zu 30VDC (RPX, RPX-Q)
  • Adjustierbarer Ausgangsstrom 0-100% (RPY-Q)
  • -Q-Versionen sind AEC-Q100-qualifiziert
  • Umspritzte Leadframe-Technologie
  • Integrierte FETs, Induktivitäten und passive Bauelemente für einfaches Design
  • Ausgezeichnete thermische Leistung für die härtesten Anwendungsanforderungen
  • Vollständig geschützt mit SCP, OCP, OTP und UVLO
Nicht isolierte DC/DC-Schaltregler haben sich in Form von 'Buck' oder 'Step-Down' durchgesetzt. Ursprünglich ersetzten sie ineffiziente lineare Regler mit drei Anschlüssen, aber inzwischen werden sie häufig als Onboard-PoL-Regler (Point-of-Load) eingesetzt, um eine Reihe lokaler Niederspannungsschienen für hochintegrierte ICs wie CPUs, GPUs und SoC-Bauteile bereitzustellen. Idealerweise sollten solche On-Board-PoL-Regler die hohen Anforderungen moderner ICs an die Regulierung und das Rauschen erfüllen und dennoch unter Volllast kühl laufen. Um die geforderte hohe Effizienz zu erreichen, waren bisher relativ langsame Schaltfrequenzen und eine entsprechend große Ausgangsinduktivität erforderlich - genau das Gegenteil von dem, was für absolut minimale Footprint und Höhe erforderlich ist. Dank verbesserter Halbleitertechnologien, fortschrittlicher Wandlertopologien und besserer magnetischer Materialien konnten die Schaltfrequenzen jedoch in den MHz-Bereich angehoben werden, während gleichzeitig ein ausgezeichneter Wirkungsgrad mit einer kleinen integrierten Induktivität beibehalten wurde. Dies hat es den Entwicklern von Konvertern ermöglicht, kreativ mit dem Gehäuse umzugehen und eine erstaunliche Miniaturisierung zu erreichen, selbst wenn die Spule im Gehäuse integriert ist. Die RECOM RPX-Serie zum Beispiel hat einen Footprint von nur 4,5mm x 4mm in einem 2mm hohen QFN-Gehäuse und liefert dennoch bis zu 4 A Ausgangsstrom bei einem Spitzenwirkungsgrad von über 90 %. Der 1,5A RPY-Q ist sogar noch kleiner, nur 3mm x 5mm x 1,6mm hoch. Diese hohe Leistungsdichte wird durch einen kostengünstigen Flip-Chip auf Leadframe und eine Konstruktion mit integrierter Induktivität und Verguss erreicht. Die engen Schaltstromschleifen erzeugen zudem eine sehr geringe EMI sowie eine hohe Leistungsdichte und eine optimierte thermische Leistung in einem QFN-Gehäuse, die von einer diskreten Lösung nicht erreicht werden kann. Die RPY-Q- und RPX-Q-Varianten sind auch gemäß dem Automobilstandard AEC-Q100 qualifiziert, einschließlich optionaler 'Wettable Flanks' für die automatische optische Inspektion von Lötstellen.


Flip-Chip auf Leadframe-Konstruktion in der RECOM RPX-Serie

RPX

  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
Fokus
0.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34 SMD (pinless) QFN
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.0 Series
Fokus
1.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
3 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5 Series
Fokus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
4 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
Fokus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
5 DC/DC, 12.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-2.5 Series
Fokus
2.5 4.5 - 28.0 1.2 to 6 SMD (pinless) QFN
6 DC/DC, 20.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-4.0 Series
Fokus
4.0 3.8 - 36.0 1 to 7 SMD (pinless) QFN
7 DC/DC, 20.0 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
Fokus
4.0 4.0 - 36.0 1 to 7 Open Frame
8 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
Fokus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34.8 SMD (pinless) QFN
9 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
Fokus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34.8 Open Frame
10 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPX-1.0-EVM-1 Series
1.0 4.0 - 36.0 0.8 to 30 Open Frame

RPY

  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
Fokus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34.8 SMD (pinless) QFN
2 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
Fokus
1.5 4.0 - 36.0 0.8 to 34.8 Open Frame

RPX: Ultrakompakte QFN-Power Modules

RPL-DC/DC-POWER MODULES MIT INTEGRIERTER INDUKTIVITÄT

  • Nicht-isolierte SMD-Power Modules mit 1A, 3A, 5A, 10A oder 20Apeak
  • Winzig mit nur 3 mm x 3 mm x 1,45 mm (1A bis 5A) oder 7 mm x 7 mm (10A und 20Apeak)
  • Adjustierbarer Ausgang bis hinab zu 0,6V
  • Adjustierbarer Ausgang bis zu 12V
  • Breiter Eingangsspannungsbereich mit 5, 12 oder 15VDC oder Batteriestromversorgung
  • Bis zu 96% Wirkungsgrad (50% Last)
  • Breiter Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +120°C)
  • Vollständig geschützt mit SCP, OCP, OVP und OTP
  • Enable- und Power-Good-Pins für einfache Spannungsversorgungssequenzierung
  • Erfüllt EMV-Grenzwerte gemäß EN55032 mit einfachen LC-Filterkomponenten
  • Für verteilte Stromversorgungsarchitekturen, mobile Ausrüstung, Bildgebungssysteme und industrielle Anwendungen
RPL-1.0, RPL-3.0 und RPL-5.0 sind Power Modules mit integrierter Induktivität in einem winzigen LGA-Package von 3 x 3 mm. Trotz ihrer geringen Größe sind es vollwertige Power Modules, die lediglich Eingangs- und Ausgangs-MLCC-Kondensatoren und zwei Ausgangsspannungseinstellwiderstände benötigen, um eine voll funktionsfähige Stromversorgung zu bilden. Bei den 3A- und 5A-Versionen kompensiert ein Lese-Eingang etwaige I2R-Verluste in den Ausgangsleiterbahnen, während alle Versionen Enable- und Power-Good-Anschlüsse besitzen, die eine einfache Spannungsversorgungssequenzierung in Anwendungen mit verteilter Stromversorgungsarchitektur gestatten. Ein interner LDO-Regler liefert einen festen 3,3VDC/20-mA-Ausgang, der für Pull-ups oder externe Steuerlogik geeignet ist.

Induktivität in einem kompakten LGA-Package von 7 x 7 mm. Trotz ihrer geringen Größe sind es vollwertige Power Modules, die nur wenige passive Widerstände und Kondensatoren benötigen, um eine voll funktionsfähige Stromversorgung zu bilden. Die RPL-10 und RPL-20 besitzen Enable-, Tracking- und Power-Good-Anschlüsse, die eine einfache Spannungsversorgungssequenzierung in verteilten Stromversorgungsarchitekturen erlauben, sowie adjustierbare Betriebsfrequenzen und Startzeiten.

Die RPL-Baureihe verwendet eine konstante Einschaltzeitsteuerung für ein schnelles Ansprechen auf abrupte Lasttransienten in Kombination mit einer separaten langsamen Steuerschleife für Ausgangsstabilität und bietet eine präzise Lastregelung ohne Kompromisse beim Einschwingverhalten. Dadurch eignen sie sich besonders für die Versorgung hochdynamischer Lasten wie Mikrocontroller, Funkgeräte oder gepulste Stromabbildungssysteme.

RPL

  Serie Iout 1 (mA) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-1.0 Series
Fokus Neu
1000.0 3.0 - 22.0 0.6 to 12 SMD (pinless) 11 pad LGA
2 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
1000.0 3.0 - 22.0 0.6 to 12 Open Frame
3 DC/DC, 50.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-10 Series
Fokus Neu
10000.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
4 DC/DC, 50.0 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
Fokus Neu
10000.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 Open Frame
5 DC/DC, 100.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-20 Series
Fokus Neu
20000.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
6 DC/DC, 100.0 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
Fokus Neu
20000.0 4.0 - 16.0 0.6 to 5.5 Open Frame
7 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-3.0 Series
Fokus
3000.0 4.0 - 18.0 0.8 to 5.2 SMD (pinless) 10 pad LGA
8 DC/DC, 25.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPL-5.0 Series
Fokus Neu
5000.0 2.75 - 17.0 0.6 to 12 SMD (pinless) 24-Pad QFN
9 DC/DC, 25.0 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
5000.0 2.75 - 17.0 0.6 to 12 Open Frame

RPZ DC/DC LEISTUNGSMODULE MIT INTEGRIERTER INDUKTIVITÄT

  • 0,5A bis 6A nicht-isolierte SMD-Leistungsmodule
  • QFN-Gehäuse
  • Adjustierbarer Ausgang von 0,6V bis zu 6,65 VDC (RPZ-6.0)
  • Breiter 2,75-7VDC-Eingang für 3,3 oder 5 Schienen oder batteriebetriebene Versorgungen (RPZ-6.0).
  • Bis zu 92% Wirkungsgrad
  • Breiter Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +110°C)
  • Vollständig geschützt mit SCP, OCP, OVP & OTP
  • Enable- und Power-Good-Pins für einfaches Power-Rail-Sequencing
  • Erfüllt die EN55032 EMC-Grenzwerte mit einfachen LC-Filterkomponenten
  • Für verteilte Stromversorgungsarchitekturen, FPGA, ASIC oder Mikrocontroller
  • Point-of-Load-Versorgungen, tragbare Geräte, Bildgebungssysteme und industrielle Anwendungen
Die Versionen RPZ-0.5 und RPZ-1.0 im 2mm x 2mm QFN-Gehäuse akzeptieren einen Eingangsspannungsbereich von 2,3V bis 5,5V, sodass 3,3V oder 5V feste Versorgungsspannungen oder eine einzelne Li-Ionen-Zelle verwendet werden können. Die 0,5A oder 1A Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen im Bereich von 0,6VDC bis 5,25VDC eingestellt werden. Die Versionen RPZ-2.0 und RPZ-3.0 im 2,5mm x 3,5mm QFN-Gehäuse akzeptieren einen Eingangsspannungsbereich von 2,75V bis 6V, sodass 3,3V oder 5V feste Versorgungsspannungen oder eine einzelne Li-Ionen-Zelle verwendet werden können. Die Ausgangsspannung von 2A oder 3A kann mit zwei Widerständen im Bereich von 0,6VDC bis 5,5VDC eingestellt werden. Die RPZ-6.0 Version in einem 4x 6mm QFN-Gehäuse akzeptiert einen Eingangsspannungsbereich von bis zu 7VDC und bis zu 2,75VDC, sodass 3,3V oder 5V feste Versorgungsspannungen oder eine einzelne Li-Ionen-Zelle oder eine 6V-Batterie verwendet werden können. Die 6A Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen im Bereich von 0,6VDC bis 6,65VDC eingestellt werden.

Der interne Regler der RPZ-Serie verwendet eine konstante Einschaltzeitregelung für eine schnelle Reaktion auf abrupte Lasttransienten in Kombination mit einem separaten langsamen Regelkreis für die Ausgangsstabilität und bietet so eine präzise Lastregelung ohne Kompromisse beim Einschwingverhalten. Dadurch eignen sie sich besonders für die Versorgung dynamischer Lasten wie Mikrocontroller, Radios oder Bildgebungssysteme mit gepulstem Strom.

RPZ

  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-0.5 Series
Fokus Neu
0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 SMD (pinless) 10-Pad QFN
2 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPZ-0.5-EVM-1 Series
Fokus Neu
0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 Open Frame
3 DC/DC, 5.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-1.0 Series
Fokus Neu
1.0 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 SMD (pinless) 10-Pad QFN
4 DC/DC, 5.0 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
1.0 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 Open Frame
5 DC/DC, 10.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-2.0 Series
Fokus Neu
2.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.74 SMD (pinless) 18-Pad QFN
6 DC/DC, 10.0 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
2.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.74 Open Frame
7 DC/DC, 15.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-3.0A Series
Fokus Neu
3.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 18-Pad QFN
8 DC/DC, 15.0 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
Fokus Neu
3.0 2.75 - 6.0 0.6 to 5.5 Open Frame
9 DC/DC, 30.0 W, Single Output, SMD (pinless) RPZ-6.0 Series
Fokus Neu
6.0 2.75 - 7.0 0.6 to 6.65 SMD (pinless) 24-Pad QFN
10 DC/DC, 30.0 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
Fokus Neu
6.0 2.75 - 7.0 0.6 to 6.65 Open Frame

RS12-Z SERIEN - ISOLIERTE und GEREGELTE 12W-DC/DC-WANDLER

  • 12W in einem SIP8-Gehäuse
  • 3kVDC Isolierung
  • Vollständig reguliert
  • 4:1 Eingang 9-36V oder 18-75V
  • Große Auswahl an Ausgangsspannungen
  • Hohe Betriebstemperatur
  • Ein/Aus-Steuerung
  • Ausgangstrimmung
  • Kurzschlussschutz
  • Sicherheitsbehörde zertifiziert
Die DC/DC-Wandler der Serie RS12-Z erreichen eine klassenführende Leistungsdichte im SIP8-Format, indem sie die Planar-Transformatortechnologie mit fortschrittlichem Gehäuse und thermischem Design nutzen. In einem Metallgehäuse bietet die Serie einen hohen Wirkungsgrad und arbeitet bei voller 12W-Last bis 75°C nur mit Konvektionskühlung (24V Eingang). Die Pinbelegung entspricht dem Industriestandard und ist rückwärtskompatibel zu 3W- und 6W-Bauteilen im SIP8-Format, sodass ein einfaches Power-Upgrade möglich ist. Es ist nur eine minimale externe Filterung erforderlich, um die EN 55032 EMC-Konformität, Klasse A oder B, zu erreichen. Die Bauteile verfügen außerdem über eine Ausgangstrimmfunktion und eine Eingangsunterspannungsabschaltung sowie einen Dauerkurzschlussschutz.

Die Bauteile sind ideal, wenn ein breiter Eingangsbereich erforderlich ist, der mehrere Nennspannungen abdeckt.

RS12-Z

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 12.0 W, Single Output, THT RS12-Z Series
Fokus
12.0 9.0 - 36.0, 18.0 - 75.0 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 21.6 to 26.4, 4.5 to 5.5 THT SIP8

R1SX, R2SX, R1DX, R1ZX - SURFACE-MOUNT ISOLIERTE DC/DC-WANDLER

  • Surface-mount Pinbelegung nach Industriestandard, einheitlich für die gesamte Familie
  • Auswahl an Eingangs- und Ausgangsspannungen
  • Zwei Ausgänge verfügbar (R1DX)
  • Isolierung bis zu 3kV/1 Sekunde (2kV R1ZX)
  • Hoher Wirkungsgrad
  • Keine Mindestlast erforderlich
  • 1W Leistung über einen weiten Temperaturbereich (R1SX, R1DX, R1ZX)
  • 2W Leistung (R2SX)
  • Ideal für die Leistungsisolierung von Kommunikationsschnittstellen und den allgemeinen Gebrauch
  • Von der Sicherheitsbehörde zertifiziert
Diese DC/DC-Wandler zeichnen sich durch eine 3D-Gehäusetechnik aus, die es nur bei RECOM gibt. Die Steuerplatine, die die Oberseite des Bauteils bildet, wird von einem speziell angefertigten Kunststoff-Formteil getragen, während der Isolationstransformator darunter montiert wird, um einen minimalen Footprint zu erreichen, mit einer Höhe zwischen 5,8 und 8,5mm je nach Familie. Die Open-Frame-Konstruktion ist besonders wertvoll, wenn die Surface-mount Reflow-Profile für vergossene oder gegossene Bauteile zu streng sind. Die R1SX-Serie bietet einen einzelnen Ausgang bei 1W bis zu 100°C, während die R1DX-Serie zwei Ausgänge bietet. Beide Bauteile sind behördlich zertifiziert und verfügen über eine Isolierung von 3kV/1 Sekunde. Die R1ZX-Serie ähnelt der R1SX-Serie, enthält jedoch einen linearen Regler für einen präzisen, rauscharmen Ausgang mit einer Isolierung von 2kV/1 Sekunde. Die R2SX-Serie liefert 2W bis zu 75°C (100°C mit Derating) und hält 3kV/1 Sekunde stand.

Alle Geräte in diesem Gehäuseformat haben industriekompatible Pinbelegungen und sind ideal für den Einsatz in Busisolatoren, industriellen Steuerungen und Batteriemanagementsystemen.

R1SX, R2SX, R1DX, R1ZX

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 1.0 W, Dual Output, SMD R1DX Series
Fokus
1.0 5.0 ± 12, ± 15, ± 5, ± 9 SMD Open Frame
2 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1SX Series
Fokus
1.0 3.3, 5.0, 12.0 3.3, 5 SMD Open Frame
3 DC/DC, 2.0 W, Single Output, SMD R2SX Series
Fokus
2.0 5.0, 12.0, 24.0 15, 24, 3.3, 5 SMD Open Frame
4 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD R1ZX Series
1.0 5.0 5 SMD Open Frame

RxxCT(E), RxxC05TE, RxxC1FxxS und RxxC2Txx Serien - ISOLIERTER SOIC-16 DC/DC-WANDLER

  • Nachgeregelt 0,5W und 1W
  • Ultraflaches 2,5mm (RxxCTE, R05C05TE) oder 2,65mm Profil (RxxCT)
  • Wählbare Ausgangsspannungen: 3,3 oder 5VDC (RxxCT) oder feste 5V (RxxCTE, R05C05TE)
  • Großer Betriebstemperaturbereich: -40°C bis +140°C (RxxCT) oder bis zu +125°C (RxxCTE, R05C05TE)
  • 5kVAC/1min verstärkte Isolierung (RxxCT) oder 3kVDC/1min Basisisolierung (RxxCTE, R05C05TE)
  • Für medizinische Geräte (RxxCT) oder COM-Port-Isolierung, Transceiver-Isolierung und Hochspannungsstrommessung (RxxCT, RxxCTE, R05C05TE)
  • Erfüllt die EMC-Grenzwerte nach CISPR32 Klasse B
  • 62368-1 (RxxCT, RxxCTE, R05C05TE) oder 60601-1 mit 2MOPP (RxxCT)
  • Vollständig geschützt mit SCP, OCP, OTP und UVLO
Bei den bisher beschriebenen Beispielen handelt es sich um nicht-isolierte Konverter. Wenn eine von der Sicherheitsbehörde zertifizierte Isolierung erforderlich ist, werden neben der Spannungsfestigkeit auch Mindestkriech- und Luftstrecken definiert. Bei medizinischen Anwendungen mit Netzspannungen ist beispielsweise eine Kriechstrecke von 8mm zwischen Eingang und Ausgang erforderlich, um zwei Maßnahmen zum Schutz des Patienten (2MOPP) zu gewährleisten. Angesichts dieser Mindestabmessungen kann ein traditionellerer Ansatz gewählt werden, bei dem ein interner Chip, bestehend aus einem Power-Chiplet und einem Control-Chiplet, mit einem DVE SOIC-16 Leadframe verdrahtet und dann konventionell umspritzt wird, wie bei den RECOM RxxCT(E) und RxxC05TE Bauteilen. Der Transformator in diesen DC/DC-Wandlern ist ein proprietäres, sehr flaches, planares Design, das eine Isolationsspannung von bis zu 5kVAC/1min und eine verstärkte 2MOPP-Isolation erreicht. Die Gesamthöhe dieser Bauteile beträgt nur 2,50-2,65 mm, wodurch sie sich für kartenartige Anwendungen eignen, da die Höhe des isolierten DC/DC-Wandlers nicht höher ist als alle anderen SMT-Komponenten. Die Serien RxxCT(E) und RxxC05TE sind in Cut-Tape (-CT) oder Tape-and-Reel (-R) Verpackung erhältlich.
Der R05CT05S bietet einen netz- und lastgeregelten Ausgang mit externem Enable, arbeitet von -40°C bis +140°C, liefert 500mW von einem 5V-Eingang mit wählbaren 5V- oder 3,3V-Ausgängen und eignet sich besonders für die Versorgung isolierter Schnittstellen in medizinischen und industriellen Anwendungen, da er IEC/EN 60601-1 und IEC/EN 62388-1 konform ist.
Der R05CTE05S ist eine kostengünstigere Alternative mit einem halbregulierten 5V-Ausgang und einer Basisisolierung (3kVDC/1min) und einem Betriebsbereich (-40°C bis +125°C). Er liefert jedoch die doppelte Leistung (1000mW) aus einem 5V-Eingang und eignet sich aufgrund seiner automatisierten Fertigung besonders für die Versorgung isolierter Schnittstellen in hochzuverlässigen industriellen Anwendungen. Es ist IEC/EN 62388-1 konform.
Der R05C05TE05S ist eine sehr kostengünstige Alternative mit einem halbregulierten 5V-Ausgang und einer Basisisolierung (3kVDC/1min) und einem Betriebsbereich (-40°C bis +125°C). Er liefert 500mW (600mW Spitze) aus einem 5V-Eingang und eignet sich aufgrund seiner automatisierten Fertigung besonders für die Versorgung isolierter Schnittstellen in hochzuverlässigen industriellen Anwendungen. Er ist IEC/EN 62388-1 konform.
Der isolierte SMD-DC/DC-Wandler RxxC1TFxxS kommt in einem ultrakompakten LGA-Package von 5mm x 4mm x 1,2mm. Der Eingangsspannungsbereich deckt sowohl 3,3V- als auch 5V-Spannungsversorgungen ab, und der geregelte und geschützte Ausgang ist per Pin für 3,3V oder 5V wählbar. Das Bauteil bietet eine Isolierung von 3kVAC/1s und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +80°C ohne Derating. Durch die vollautomatische Fertigung eignet er sich besonders für industrielle Anwendungen, die eine hohe Zuverlässigkeit verlangen, wie z. B. isolierte Kommunikations-Ports, industrielle Automatisierung, IoT-Anwendungen und Sensorisolierung.
Der einzigartige programmierbare geregelte Ausgangswandler RxxC2Txx ermöglicht es Designern von Gate-Treiber-Schaltungen, bestehende Schaltungen zu optimieren und ihre Designs zukunftssicher zu machen. Die positiven und negativen Ausgänge können unabhängig voneinander mit einfachem Spannungsteiler im Bereich von +2,5V bis +22,5V und von -2,5V bis -22,5V eingestellt werden, solange die Gesamtausgangsspannung über 18V und unter 25V liegt. So können beispielsweise Gate-Treiber-Versorgungsspannungen von +20/-5V, +18/-9V, +/-12V, +18/-4V oder +15/-3V allein unter Verwendung dieses einen Bauteils generiert werden.

Der RxxC2Txxbietet eine Isolation von 3kVAC/1min und einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +100°C bei 1,5W Last. Die geringe Isolationskapazität von 3,5pF und der hohe CMTI von 150kV/µs machen dieses Bauteil ideal für isolierte IGBT-, Si-MOSFET, SiC- oder Kaskoden-GaN- Gate-Treiber-Stromversorgungen.

R24C2T25 Serie

2W isolierter DC/DC Converter

RxxCT(E), RxxC05TE, RxxC1FxxS and RxxC2Txx-Serien

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxC05TExxS Series
Fokus
0.5 5.0 5 SMD SMD 16 Pin
2 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD (pinless) RxxC1TFxxS Series
Fokus Neu
1.0 5.0 5 SMD (pinless) 12 pad LGA
3 DC/DC, 2.0 W, Dual Output, SMD RxxC2Txx Series
Fokus Neu
2.0 21.0 - 27.0 SMD 36-Pin SSOP
4 DC/DC, 1.0 W, Single Output, SMD RxxCTExxS Series
Fokus
1.0 5.0 5 SMD SMD 16 Pin
5 DC/DC, 0.5 W, Single Output, SMD RxxCTxxS Series
Fokus
0.5 5.0 5 SMD SMD 16 Pin
info@recom-power.com  Bild

Bestellen Sie das RECOM Demo Board mit den neuesten 3D Power Packaging® Produkten unter

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere Parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.

Parametrische Suche

Finden Sie Produkte anhand Ihrer definierten Spezifikationen.

Vertriebs-Support

Für verkaufsbezogene Anfragen in Ihrer Region.