RMD500 系列 DC/DC 转换器可安装在底盘上,专为铁路车辆和交通应用而设计。该装置采用 4:1 输入电压范围,支持 43.2 VDC 至 170 VDC 的输入电压,旨在涵盖 72 V 和 110 V 标称电压,具有隔离和稳压 24 V 输出,采用增强隔离系统。该转换器具有 95% 的恒定高效率,基板安装可实现 OT4+ST1&ST2 等级在 -40°C 到 +85°C 的宽温度范围内工作,无需降额。这款完全符合铁路标准的即插即用器件功能丰富,例如:输入反极性保护、浪涌电流限制、10 ms 保持时间、远程控制和输出 OR-ing 二极管。
特性 | RMD500-110-12SEW |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 500 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 43.2 - 170 |
主输出电压(V) | 9.6 ‐ 12.6 |
输出路数 | 单路 |
隔离电压 (kV) | 3.5 |
安装类型 | 底架安装 |
封装类型 | 8.23"x5.56" |
长度 (mm) | 209 |
宽度 (mm) | 141 |
高度 (mm) | 48 |
认证 | CE |
最低工作温度 (°C) | -40 |
最高工作温度 (°C) | 85 |
保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP |
微调引脚输出电压调整 | -20%/+5% |
控制引脚功能 | 使能 |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 单盒 |
质保 | 2 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
Power Supplies for Railway Data Communications | Blog Article | 2022-8-26 |
Plug & Play Designs Benefit Railway Applications | Blog Article | 2022-8-12 |
轨道交通专用的「即插即用」500W 一体化盒式DC/DC电源 | Official Press Release | 2022-2-2 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RMD series for higher power railway DC/DC applications | Youtube Video | 2024-9-23 |
RMD series specially designed for railway and mobility applications | Youtube Video | 2024-8-26 |