RPE-021 Serie

  • THD Plugin Installation
  • Isolation Voltage: 4300VAC/1minute
  • Operating Temperature: -40~70°C
  • Storage humidity: -40~125°C
  • Product Volume (MAX): 23.3mm × 17.2mm × 11.0mm
  Part Number Isolation (kV) Mounting Type Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio
1 RECOM | RPE-021-WB5S | TRANSFORMER, THT
Fokus Neu
6.08 THT Flyback 11 1:2.25:1:1.25

Solutions based on this IC/Transformer combination (available board mounted or as individual components)

  Part Number Vin (V) Main Vout (V) Power (W) Isolation (kV) Primary IC Transformer Secondary IC
1
Neu
16 - 32 2.5 to 4 6 6
Attributes RPE-021
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 32
Main Vout (V) 2.5 to 4
Output Voltage Range (V) 2.5 - 4
MAX Iout (mA) 2000
Isolation (kV) 6.08
Mounting Type THT
Package Style 23.3x17.2x11
Length (mm) 23.3
Width (mm) 17.2
Height (mm) 11
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 70
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Packaging Type Tray
Warranty 1 Year
Config 2 Primary 2 Secondary
Topology Flyback
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single+Aux
Secondary Winding Dual
Primary Inductance (µH) 11
MAX Primary DCR (Ω) 0.17
MAX Secondary DCR (Ω) 0.06
WindingTurnsRatio 1:2.25:1:1.25
Center Tap No
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1 RECOM | RPE-021-WB5S | TRANSFORMER, THT
Fokus Neu
32 THT

Dokumente

Titel Typ Datum
RPE-021.pdf Datasheet
Diskrete Designs sind vorzuziehen, wenn hohe Flexibilität, ein kundenspezifisches Layout, Leistungsoptimierung oder Kostenvorteile bei hohen Stückzahlen erforderlich sind.
Bei einer diskreten Stromversorgung werden einzelne Komponenten wie Controller, Schalttransistoren, Transformatoren, Induktivitäten und Kondensatoren verwendet, um einen Wandler aufzubauen. Dieser Ansatz bietet maximale Flexibilität und ermöglicht es Ingenieuren, jedes Bauteil individuell auszuwählen, um bestimmte Leistungsziele wie Wärmemanagement, hohe Leistungsdichte oder niedrige Kosten zu optimieren.
Zu den gängigen Topologien gehören Buck-, Boost-, Buck-Boost-, Flyback-, Forward-, Halbbrücken- und Full-Bridge-Wandler.
Zu den typischen Komponenten gehören ein Controller-IC (mit oder ohne integrierte Schalter), Induktivitäten oder Transformatoren, Gleichrichter und Kondensatoren. Für geregelte Ausgänge ist zudem eine Form der Rückkopplungsschaltung erforderlich, um eine stabile Spannung aufrechtzuerhalten.
Zu den typischen Schutzfunktionen gehören Überstromschutz, Überspannungs- oder Unterspannungsschutz, thermische Abschaltung und Kurzschlussschutz.
Der Wirkungsgrad kann durch die Auswahl verlustarmer Komponenten, die Optimierung der Schaltfrequenz und den Einsatz einer synchronen Gleichrichtung verbessert werden.