Search Results for "RPX"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    输出类型
      产品编号 Product Category 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 RECOM | RPX-0.5Q-CT | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.5 4 - 36 5 QFN
    2 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 | DC/DC, 2.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.5 4 - 36 5 开放式
    3 RECOM | RPX-0.5Q-R | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 2.5 4 - 36 5 QFN
    4 RECOM | RPX-1.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
    重点
    DC/DC 5 4 - 36 5 QFN
    5 RECOM | RPX-1.0-R | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
    重点
    DC/DC 5 4 - 36 5 QFN
    6 RECOM | RPX-1.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 7.5 4 - 36 5 QFN
    7 RECOM | RPX-1.5-R | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 7.5 4 - 36 5 QFN
    8 RECOM | RPX-1.5Q-CT | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 7.5 4 - 36 5 QFN
    9 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 | DC/DC, 7.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 7.5 4 - 36 5 开放式
    10 RECOM | RPX-1.5Q-R | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 7.5 4 - 36 5 QFN
    11 RECOM | RPX-2.5-CT | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 12.5 4.5 - 28 5 QFN
    12 RECOM | RPX-2.5-R | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
    重点
    DC/DC 12.5 4.5 - 28 5 QFN
    13 RECOM | RPX-4.0-CT | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 3.8 - 36 5 QFN
    14 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 | DC/DC, 20W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 4 - 36 5 开放式
    15 RECOM | RPX-4.0-R | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
    重点
    DC/DC 20 3.8 - 36 5 QFN
    16 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 | DC/DC, 5W, Single Output
    DC/DC 5 4 - 36 5 开放式
    17 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 | DC/DC, 7.5W, Single Output
    DC/DC 7.5 4 - 36 5 开放式
    18 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 | DC/DC, 12.5W, Single Output
    DC/DC 12.5 4.5 - 28 5 开放式
    19 RECOM | RP-0506S | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    DC/DC 1 5 6 SIP7 5.2
    20 RECOM | RP-051509D | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    DC/DC 1 5 15 SIP7 5.2
    21 RECOM | RP-1206S | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    DC/DC 1 12 6 SIP7 5.2
    22 RECOM | RP-121509D | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    DC/DC 1 12 15 SIP7 5.2
    23 RECOM | RP-1506S | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    DC/DC 1 15 6 SIP7 5.2
    24 RECOM | RP-2406S | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    DC/DC 1 24 6 SIP7 5.2
    25 RECOM | RP-241509D | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    DC/DC 1 24 15 SIP7 5.2
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    输出类型
      系列
    1 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 0.5 A
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    • 3.0 x 5.0 mm 纤薄结构,可湿侧翼 QFN 封装,适用于光学检查
    2 RECOM | RPX-0.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 2.5W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPX-0.5Q 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    3 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36VDC,输出电流为 1 A
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
    4 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 1.5 A
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
    5 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 1.5 A
    • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
    • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装
    6 RECOM | RPX-1.5Q-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPX-1.5Q 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    7 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 最大输入电压为 28 V
    • 最大输出电流为 2.5 A
    • SCP、OCP、OTP、OVP 和 UVLO 保护
    8 RECOM | RPX-4.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
    重点
    (2 产品)
    • 集成屏蔽电感器的降压稳压器电源模块
    • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 4 A
    • 输出电压可编程,范围:1 V 至 7 V
    • 具有超高的功率密度:5.0 x 5.5 mm,QFN 封装
    9 RECOM | RPX-4.0-EVM-1 Series | DC/DC, 20W, Single Output
    重点
    (1 产品)
    • RPX-4.0 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    10 RECOM | RP-xx06 Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
    (4 产品)
    • 6 V 输出,适用于 GaN 驱动器应用
    • 具有独立绕组的壶形铁芯变压器
    • 5.2 kVDC 高隔离,尺寸紧凑
    • 低隔离电容(最高为 10 pF)
    11 RECOM | RP-xx1509 Series | DC/DC, THT, 1W, Dual Output
    (3 产品)
    • 独立绕组的壶形铁芯变压器
    • 虽然尺寸小巧,但具有高达 5.2 kVDC/1 s 的基本隔离
    • 连续短路保护(可选)
    • 效率最高可达 82%
    12 RECOM | RPX-1.0-EVM-1 Series | DC/DC, 5W, Single Output
    (1 产品)
    • RPX-1.0 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    13 RECOM | RPX-1.5-EVM-1 Series | DC/DC, 7.5W, Single Output
    (1 产品)
    • RPX-1.5 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能
    14 RECOM | RPX-2.5-EVM-1 Series | DC/DC, 12.5W, Single Output
    (1 产品)
    • RPX-2.5 降压稳压器模块的评估平台
    • 采用散热设计
    • EMI B 级滤波器
    • 轻松评估输出电压选项、控制和感应功能

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。