RPX-Q 系列

RPX-Q播客
在本期内容中,请深入了解我们如何为您的特定应用需求开发定制化的电源转换器。



文稿

Jeff: 欢迎收听RECOM电源技术播客,在这里我们将探讨各类前沿话题与创新产品。我是产品主持人Jeff Deutschman。从 0.25 W到 1kW功率,无论是工业场景、新型物联网设备,还是高端医疗设备的电源需求, RECOM都能为您提供一站式解决方案。
在本期节目中,我们将为大家介绍一款全新的DC/DC转换器 ——RPX-Q 系列。Peter,这款产品与我们现有的其他 RPX 系列产品相比,核心差异体现在哪里?


Peter: 嗨 Jeff, 这个问题问得好。带 Q 后缀的产品实际上是车规级电源模块,而其余的则为工业级电源模块。

Jeff: 哇,这可是RECOM第一次推出这类产品,对吧?

Peter: 没错,正是如此。我们首款车规级电源模块终于面市了。

Jeff: 太棒了。那车规级的核心要求都有哪些呢?

Peter: 是的,这类产品都通过了AEC-Q100 1 级认证。

Jeff: 好的,能不能给我们这些不太了解 AEC-Q 标准的人详细讲讲这一点?

Peter: 没问题,当然可以。AEC 是汽车电子协会(Automotive Electronics Council) 的缩写,该协会的设立初衷就是为汽车电子产品制定质量标准。像 AEC-Q100 这类具体标准的各项技术要求,均由该协会负责制定。

Jeff: 好的,明白了。那AEC-Q100 的 1 级认证具体指什么呢?

Peter: AEC-Q100 原本是针对集成电路(IC)的合格性测试标准。我们的电源模块与集成电路的特性最为接近,因此采用这项标准是最契合的选择。认证等级的划分与工作环境温度直接相关,其中 1 级认证对应的环境温度范围为-40°C至 125°C。

Jeff: 那 1 级认证是否也涵盖了其他等级的相关要求呢?

Peter: 是的,1 级认证其实也涵盖了 2 级和 3 级的温度要求,这两个等级的要求相对宽松一些。不过,它并不包含要求最为严苛的 0 级认证,这一级别的温度标准是所有等级里最高的。

Jeff: 好的,除环境温度外,还会对哪些指标进行测试呢?

Peter: 测试项目可太多了。产品会历经加速环境测试、加速寿命模拟测试,同时还会对产品的结构设计进行严格检验。这些本质上都是要求零故障的超高严苛可靠性测试。

Jeff: 哇,这也太让人惊艳了。那我们现在就来聊聊RECOM的具体产品吧。这次是不是会推出好几款全新的产品型号?

Peter: 没错。本次推出的型号有 RPX-0.5Q 和 RPX-1.5Q,其中后缀 0.5 代表输出电流为 0.5 安培,1.5 则代表输出电流为 1.5 安培。

Jeff: 明白了,我们提供的输出电压都有哪些规格呢?

Peter: 两款产品均配备4–36V 宽输入电压范围,且均采用单路可调输出设计,输出电压范围为 0.8V 至 30V 或 34V,具体视产品系列而定。

Jeff: 很不错。这些新款转换器的尺寸大小怎样呢?

Peter: 这两款产品的体积十分小巧,采用的是3 x 5mm QFN 封装,高度仅约 1.6 mm。同时,转换器还配备了可湿侧翼,这一设计对于这类微型元件的焊点检测工作大有帮助。

Jeff: 太棒了。也就是说,它和其他 RPX 系列转换器的尺寸是完全一致的。最后,你是否愿意给大家讲讲这款产品的保护功能以及其他一些功能特性呢?

Peter: 当然可以。这款产品集成了短路保护、过流保护、过温保护以及欠压锁定保护功能。同时还配备了开关控制、电源正常指示、软启动和同步功能 —— 其中同步功能可根据客户需求调节开关频率。设计这些功能的初衷,是为了帮助工程师更便捷地应用我们的技术方案。

Jeff: 内容真的很丰富。Peter,和往常一样,非常感谢你。好了,本期RECOM电源技术播客到这里就结束了。欢迎大家收听下期节目,届时我们将深入探讨RECOM的另一项产品技术亮点。如需样品申领或价格咨询,欢迎随时联系各区域销售经理。我们的应用工程师团队随时乐意为您解答各类技术问题,您可以发送邮件至邮箱 techsupportamericas@recom-power.com。祝大家一切顺利,也请永远记住:RECOM,启动您的产品!
应用
  系列
1 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
重点
  • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的降压稳压器电源模块
  • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 0.5 A
  • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
  • 3.0 x 5.0 mm 纤薄结构,可湿侧翼 QFN 封装,适用于光学检查
2 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
重点
  • 集成屏蔽电感器,且符合 AEC-Q100 标准的降压稳压器电源模块
  • 输入电压为 36 VDC,输出电流为 1.5 A
  • SCP、OCP、OTP 和 UVLO 保护
  • 3.0 x 5.0 mm 薄型 QFN 封装