RPX-Q シリーズ

RPX-Qポッドキャスト
当社の小型、自動車グレードの降圧コンバータ、RPX-Qシリーズについて詳しくご覧ください。



ポッドキャスト文字起こし

ジェフ:RECOM の パワフル・ポッドキャスト へようこそ。このポッドキャストでは、新しいトピックや製品についてお話しします。担当は製品モデレーターのジェフ・ドイチュマンです。RECOM は、0.25 ワットから 1000 ワットまで、産業用機器、新しい IoT ガジェット、ハイエンドの医療用機器など、様々な用途で必要とされる電源を提供しております。
今回のエピソードでは、新しい DC/DC コンバーター RPX-Q シリーズ についてお話しします。ピーターさん、この製品は他の RPX 製品とどのように違いますか?


ピーター:こんにちは、ジェフさん。素晴らしい質問ですね。 Q サフィックスが付いた製品は自動車グレードの電源装置であり、その他の製品は産業グレードです。

ジェフ:わあ、RECOM にとって初めての試みですね?

ピーター:はい、その通りです。当社初の自動車グレード製品がついに登場しました。

ジェフ:非常に嬉しいニュースですね。では、自動車グレードとはどのような基準を満たしていますか?

ピーター:はい、これらの製品は AEC-Q100 のグレード 1 までの認定を取得しております。

ジェフ:わかりました。AEC-Q に精通していない方のために、詳しく説明していただけますか?

ピーター:はい、もちろんです。AEC は Automotive Electronics Council(自動車電子協会)の略で、自動車用電子機器の品質基準を制定するために設立されました。同協会は AEC-Q100 など、様々な要求事項を定めております。

ジェフ:わかりました。では、Q100 グレード 1 とは何ですか?

ピーター:AEC-Q100 は IC(集積回路)の認定試験です。当社の電源装置は IC に最も類似した特性を持っているため、この認定が最も該当します。グレードは周囲温度に関連しており、グレード 1 は-40℃から 125℃までの周囲温度範囲に対応しております。

ジェフ:グレード 1 は他のグレードの温度要求事项もカバーしていますか?

ピーター:はい、グレード 2 およびグレード 3 の温度要求事项(若干厳しくない条件)もカバーしております。ただし、最も高い温度要求事项を持つグレード 0 はカバーしておりません。

ジェフ:わかりました。周囲温度以外にどのような試験を受けますか?

ピーター:非常に多くの試験を実施しております。加速環境試験、加速寿命シミュレーション試験を行うほか、製品の構造と設計を詳細に検査しております。基本的に、これらは故障を許さない非常に厳しい信頼性試験です。

ジェフ:わあ、本当に印象的ですね。では、実際の RECOM 製品について詳しくお話ししましょう。新しい製品番号がいくつか登場するのですか?

ピーター:はい、その通りです。RPX-0.5Q と RPX-1.5Q の二種類があり、0.5は出力電流 0.5A、1.5は出力電流 1.5A を表しております。

ピーター:はい、その通りです。RPX-0.5Q と RPX-1.5Q の二種類があり、0.5は出力電流 0.5A、1.5は出力電流 1.5A を表しております。

ピーター:各製品は 4V~36V の広い入力電圧範囲を備えております。単一の調整可能な出力電圧を搭載しており、シリーズによって 0.8V から 30V または 34V までの範囲で調整できます。

ジェフ:非常に優れた仕様ですね。これらの新しいコンバーターのサイズはどの程度ですか?

ピーター:非常にコンパクトなサイズです。3×5mm の QFN パッケージを採用しており、高さはわずか約 1.6mm です。また、コンバーターにはウェッタブルフランクス(濡れ性側面)が装備されており、これにより非常に小さな部品のはんだ接続状態を検査しやすくなっております。

ジェフ:素晴らしいですね。他の RPX コンバーターと同じサイズですね。最後に、保護機能とその他の機能についてお話ししていただけますか?

ピーター:はい、もちろんです。これらの製品には、短絡保護、過電流保護、過温保護、低電圧ロックアウト保護機能が設計されております。また、オンオフ制御、パワーグッド(電源正常)機能、ソフトスタート機能、シンク機能(お客様のニーズに応じてスイッチング周波数を調整可能)も搭載されております。これらの機能は、エンジニアの皆様が当社の技術を容易に導入できるようにすることを目的としています。

ジェフ:たくさんの優れた機能がありますね。ピーターさん、いつものように非常に感謝します。以上が今回の RECOM Powerful Podcastの内容です。次回は RECOM の別の魅力的なトピックに深く掘り下げますので、お見逃しなく!サンプルの請求や価格情報については、各国の地域販売マネージャー にお問い合わせください。アプリケーションエンジニアが技術的な質問やリクエストに随时お応えします。メールアドレスは techsupportamericas@recom-power.com です。では、良い一日をお過ごしください。いつものように、RECOM があなたの製品に電力を供給します!
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
Focus
  • AEC-Q100 qualified buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 0.5A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package with wettable flanks for optical inspection
2 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Focus
  • AEC-Q100 qualified buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 1.5A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package