RPX-Q 시리즈

RPX-Q 팟캐스트
이번 에피소드에서는 고객님의 특정 애플리케이션 요구에 맞춰 맞춤형 컨버터를 어떻게 개발할 수 있는지 자세히 알아보세요.



팟캐스트 대본

제프: RECOM의 Powerful Podcast에 오신 것을 환영합니다. 이 팟캐스트에서는 새로운 주제와 제품을 소개합니다. 저는 제품 모더레이터 제프 도이츠만입니다. RECOM은 0.25W부터 1,000W까지, 산업용 시스템은 물론 IoT 기기와 고급 의료기기까지 다양한 애플리케이션에 필요한 전력 솔루션을 제공합니다.
이번 에피소드에서는 새로운 DC/DC 컨버터인 RPX-Q 시리즈에 대해 이야기해 보겠습니다. 피터, 이 제품은 기존 RPX 시리즈와 어떤 점이 다른가요?


피터: 안녕하세요, 제프. 좋은 질문입니다. Q 접미사가 붙은 제품은 자동차 등급(Automotive-grade) 전원 공급 장치이며, 기존 RPX 제품들은 산업용 등급입니다.

제프: 와, 그럼 RECOM에서는 처음 선보이는 자동차 등급 제품이군요?

피터: 맞습니다. RECOM의 첫 번째 자동차 등급 전원 솔루션입니다.

제프: 아주 인상적이네요. 그렇다면 ‘자동차 등급’이라는 것은 어떤 기준을 충족해야 하나요?

피터: RPX-Q 시리즈는 AEC-Q100 Grade 1 인증을 획득했습니다.

제프: AEC-Q에 익숙하지 않은 분들을 위해 조금 더 설명해 주시겠어요?

피터: 물론입니다. AEC는 Automotive Electronics Council(자동차 전자 협의회)의 약자로, 자동차용 전자 부품의 품질 및 신뢰성 표준을 정의하기 위해 설립된 기관입니다. AEC-Q100과 같은 시험 기준을 제정하고 있습니다.

제프: 그럼 AEC-Q100 Grade 1은 어떤 의미인가요?

피터: AEC-Q100은 IC(집적 회로)를 대상으로 한 신뢰성 시험 규격입니다. 저희 전원 모듈은 구조적으로 IC와 매우 유사하기 때문에 이 기준이 가장 적합했습니다. Grade 1은 주변 온도 -40°C에서 +125°C까지의 동작 환경을 커버합니다.

제프: Grade 1이면 다른 등급도 함께 커버하나요?

피터: 네. Grade 1은 상대적으로 요구 조건이 낮은 Grade 2와 Grade 3의 온도 조건도 포함합니다. 다만, 가장 높은 온도 요구 사항을 가진 Grade 0은 포함하지 않습니다.

제프: 주변 온도 외에도 어떤 시험들이 진행되나요?

피터: 매우 많은 시험이 수행됩니다. 가속 환경 시험, 가속 수명 시뮬레이션 시험을 거치며, 제품의 구조와 설계를 매우 엄격하게 검사합니다. 기본적으로 불량을 허용하지 않는 수준의 신뢰성 시험이라고 보시면 됩니다.

제프: 정말 인상적이네요. 그럼 이제 실제 제품에 대해 이야기해 보죠. 새로운 파트 넘버가 몇 가지 있다고요?

피터: 네. RPX-0.5QRPX-1.5Q 두 가지가 있으며, 각각 출력 전류 0.5A, 1.5A를 의미합니다.

제프: 출력 전압 사양은 어떻게 되나요?

피터: 두 제품 모두 4~36V의 넓은 입력 전압 범위를 지원합니다. 출력은 단일 조절형으로, 시리즈에 따라 0.8V부터 최대 30V 또는 34V까지 설정할 수 있습니다.

제프: 크기는 어떤가요?

피터: 아주 작습니다. 3 × 5mm QFN 패키지를 사용했고, 높이는 약 1.6mm에 불과합니다. 또한 웨터블 플랭크(wettable flanks) 구조를 적용해, 소형 부품에서도 솔더 접합 상태를 쉽게 검사할 수 있습니다.

제프: 기존 RPX 컨버터와 동일한 사이즈군요. 마지막으로 보호 기능과 기타 기능도 소개해 주시겠어요?

피터: 물론입니다. RPX-Q 시리즈는. 단락 보호. 과전류 보호. 과온 보호. 저전압 록아웃(UVLO) 기능을 기본으로 설계했습니다. 또한 온/오프 제어, 파워 굿(Power Good), 소프트 스타트, 동기화(SYNC) 기능도 탑재되어 있어, 필요 시 스위칭 주파수 조정도 가능합니다. 이 모든 기능은 엔지니어들이 보다 쉽고 안정적으로 설계에 적용할 수 있도록 하기 위한 것입니다.

제프: 정말 많은 기능이 담겨 있네요. 피터, 오늘도 감사합니다. 이상으로 RECOM Powerful Podcast 이번 에피소드를 마칩니다. 다음 에피소드에서는 또 다른 RECOM 기술의 장점을 자세히 살펴보겠습니다. 샘플이나 가격 정보가 필요하시면 지역 영업 담당자에게 문의해 주세요. 기술적인 질문이나 요청 사항은 언제든지 애플리케이션 엔지니어가 지원해 드립니다. 이메일: techsupportamericas@recom-power.com 항상 기억하세요. RECOM은 여러분의 제품에 전력을 공급합니다.
용도
  Series
1 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
Focus
  • AEC-Q100 qualified buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 0.5A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package with wettable flanks for optical inspection
2 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Focus
  • AEC-Q100 qualified buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 1.5A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package