36 – 160VDC 输入铁路应用 DC/DC转换器(3W、6W 和 10W)

36 – 160VDC 输入铁路应用 DC/DC转换器(3W、6W 和 10W) 新闻图片
RECOM推出符合成本效益的RPxx-RAW系列产品非常适合铁路应用或者需要宽输入电压范围应用中作为隔离辅助电源。其36 – 160VDC的输入范围适用于72V、96V 或 110V标称输入电压的应用,极限输入电压高达200V (1秒)。

提供单路输出3.3V、5V、12V、15V、24V以及双路输出+/-5V、+/-12V和+/-15V。RP03-RAW系列额定功率为3W,RP06-RAW为6W,RP10-RAW则为10W。该系列产品均采用通用的通孔引脚以及DIP24行业标准封装,尺寸为:31.8mm(长) x 20.3mm(宽) x 10.6mm(高)。

RPxx-RAW 系列采用先进的拓扑电路和热设计技术实现高效率和低温升,进而无须降额即可在高温自然对流环境下满载运行。3W、6W和10W的高温降额温度分别为 90°C、85°C和75°C,负载降额或强制冷却的情况下工作温度可高达 105°C。该系列产品具有过温、输入欠压、输出短路和过载的全面保护功能,同时也提供ON/OFF控制功能,让转换器进入低功耗待机模式。

RPxx-RAW系列具有3kVAC增强型隔离,并通过铁路应用标准EN50155以及IEC/EN/UL62368和加拿大等效标准的多媒体和IT应用认证。无需外部组件即可满足EMC标准EN55032 A类规范,如增加三个小型外部电容器则可满足B类规范。

该系列也适用于严苛环境中需要更高直流输入的一般应用,例如物联网传感器、电池管理系统和电动叉车。
应用
  系列
1 DC/DC, 3.0 W, THT RP03-RAW Series
重点
  • 超宽 4:1 输入范围 (36-160 VDC)
  • 通过铁路应用认证 (EN50155)
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C(需降额)
  • 输入欠压锁定
2 DC/DC, 6.0 W, THT RP06-RAW Series
重点
  • 超宽 4:1 输入范围 (36-160 VDC)
  • 通过铁路应用认证 (EN50155)
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C(需降额)
  • 输入欠压锁定
3 DC/DC, 10.0 W, THT RP10-RAW Series
重点
  • 超宽 4:1 输入范围 (36-160 VDC)
  • 通过铁路应用认证 (EN50155)
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +105°C(需降额)
  • 输入欠压锁定